ADS1282EVM-PDK
ADS1282 성능 데모 키트
ADS1282EVM-PDK
개요
ADS1282EVM-PDK는 PGA(프로그래밍 가능 게인 증폭기)가 탑재된 고성능, 31비트, 2채널, 4kSPS 델타-시그마 ADC(아날로그-디지털 컨버터)인 ADS1282의 성능을 평가하기 위한 플랫폼입니다. ADS1282 보드에는 ADS1282와 ADC에서 최적의 성능을 끌어내는 데 필요한 모든 주변 기기 아날로그 회로와 부품이 포함되어 있습니다. 평가 키트에는 ADS1282 평가 보드와 PHI(정밀 호스트 인터페이스) 컨트롤러 보드가 포함되어 있어, 함께 제공되는 컴퓨터 소프트웨어로 USB(범용 직렬 버스)를 통해 ADC와 통신하여 데이터 캡처, 구성 및 분석을 수행할 수 있습니다.
특징
- ADS1282의 진단 테스트 및 정확한 성능 평가를 위해 필요한 하드웨어 및 소프트웨어
- PHI 컨트롤러는 디지털 입력 및 출력을 위해 USB 2.0(또는 그 이상)을 통해 ADS1282에 편리한 통신 인터페이스와 전력을 제공합니다.
- 64비트 Microsoft® Windows® 10 또는 11 운영 체제를 위한 사용하기 쉬운 평가 소프트웨어
- 소프트웨어 제품군에는 데이터 캡처, 히스토그램 분석 및 스펙트럼 분석을 위한 그래픽 툴이 포함되어 있습니다.
- 다양한 유형의 차동 아날로그 센서, 브리지 센서 및 RTD(저항 온도 감지기)를 쉽게 측정할 수 있는 입력 단자 블록
다이 및 웨이퍼 서비스
정밀 ADC
주문 및 개발 시작
ADS1282V2EVM-PDK — ADS1282 성능 데모 키트
지원되는 제품 및 하드웨어
ADS1282V2EVM-PDK — ADS1282 성능 데모 키트
ADS1282V2EVM-PDK-DOC-CERT — ADS1282V2EVM-PDK EU Declaration of Conformity (DoC)
지원되는 제품 및 하드웨어
ADS1282V2EVM-PDK-DOC-CERT — ADS1282V2EVM-PDK EU Declaration of Conformity (DoC)
출시 정보
ADS1282V2EVM-PDK EU Declaration of Conformity (DoC)
ADCPRO — 아날로그-디지털 컨버터 프로(ADCPro™) 평가 소프트웨어
지원되는 제품 및 하드웨어
하드웨어 개발
평가 보드
ADCPRO — 아날로그-디지털 컨버터 프로(ADCPro™) 평가 소프트웨어
GUI Installer
하드웨어 개발
평가 보드
문서
Manifest
출시 정보
ADCPro™ is a modular software system for evaluating analog-to-digital converters (ADCs) without the need for expensive logic analyzers and complex analysis routines. Used alone it is suitable for performing analysis on data sets captured from ADC testing; when paired with a Texas Instruments ADC evaluation module (EVM) and suitable data capture card, it becomes part of a powerful evaluation package.
기술 자료
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 최신 영어 버전 다운로드 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM User's guide | ADS1282V2 Performance Development Kit Evaluation Module (Rev. A) | PDF | HTML | 2024. 7. 24 | |
| 인증서 | ADS1282V2EVM-PDK EU Declaration of Conformity (DoC) | 2024. 4. 30 | |||
| 데이터 시트 | High-Resolution ADC datasheet (Rev. I) | 2015. 3. 6 |