ADS8339EVM-PDK

ADS8339EVM-PDK

지금 주문하기

개요

The ADS8339EVM-PDK is designed to evaluate the ADS8339 analog-to-digital converter (ADC). The converter is a 16 bit pseudo differential unipolar Successive-Approximation-Register (SAR) ADC with a maximum throughput of 250KSPS. The EVM includes input and reference drivers enabling the ADC to work within its typical performance specifications. It is designed around a 5V analog supply, which powers an on-board 4.5V reference.  The ADC input driver design allows either unipolar or bipolar signals at the EVM input.  Access is available to every digital pin of the converter making it easy to connect to any host microprocessor or TI DSP based system.

특징
  • 3.3V logic SPI interface with selectable SCLK frequencies between 400KHz up to 25MHz  
  • Software capable of sampling rates between 4KSPS to 250KSPS
  • Accessible 100mil pitch headers for easy connection to any host microprocessor or TI DSP
  • On-board low noise 4.5V reference (REF5045)
  • Jumper selectable input range: (±)2.15V(bipolar) or 0.1-to-4.4V(unipolar)
정밀 ADC
ADS8339 16비트, 250kSPS, 직렬 인터페이스 마이크로파워, 미니어처 SAR ADC
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

ADS8339EVM-PDK — ADS8339 16비트, 250kSPS, 미니어처 SAR ADC 평가 모듈 성능 데모 키트(PDK)

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

ADS8339EVM-PDK ADS8339 16비트, 250kSPS, 미니어처 SAR ADC 평가 모듈 성능 데모 키트(PDK)

close
버전: null
출시 날짜:
지원 소프트웨어

ADS8339EVM-PDK-SW — ADS8339EVM-PDK software

lock = 수출 승인 필요(1분)
지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
평가 보드
ADS8339EVM-PDK ADS8339 16비트, 250kSPS, 미니어처 SAR ADC 평가 모듈 성능 데모 키트(PDK)

ADS8339EVM-PDK-SW ADS8339EVM-PDK software

close
버전: null
출시 날짜: 2024. 8. 23
하드웨어 개발
평가 보드
ADS8339EVM-PDK ADS8339 16비트, 250kSPS, 미니어처 SAR ADC 평가 모듈 성능 데모 키트(PDK)
평가 모듈(EVM)용 GUI

ADCPRO — 아날로그-디지털 컨버터 프로(ADCPro™) 평가 소프트웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
평가 보드
ADS1120EVM ADS1120 평가 모듈 ADS1220EVM ADS1220 평가 모듈 ADS1256EVM-PDK ADS1256 성능 데모 키트 ADS1259EVM-PDK ADS1259 성능 데모 키트 ADS7924EVM-PDK ADS7924 성능 데모 키트 ADS7945EVM-PDK ADS7945 성능 데모 키트 ADS7957EVM-PDK ADS7957 성능 데모 키트 ADS7961EVM-PDK ADS7961 성능 데모 키트 ADS8028EVM-PDK ADS8028 성능 데모 키트 ADS8320EVM-PDK ADS8320 성능 개발 키트 ADS8325EVM-PDK ADS8325 성능 개발 키트 ADS8326EVM-PDK ADS8326 성능 개발 키트 ADS8339EVM-PDK ADS8339 16비트, 250kSPS, 미니어처 SAR ADC 평가 모듈 성능 데모 키트(PDK) ADS8638EVM-PDK ADS8638 성능 데모 키트

ADCPRO 아날로그-디지털 컨버터 프로(ADCPro™) 평가 소프트웨어

close
버전: 2.0.1
출시 날짜: 2024. 2. 16

GUI Installer

SHA-256 체크섬
lock = 수출 승인 필요(1분)
하드웨어 개발
평가 보드
ADS1120EVM ADS1120 평가 모듈 ADS1220EVM ADS1220 평가 모듈 ADS1256EVM-PDK ADS1256 성능 데모 키트 ADS1259EVM-PDK ADS1259 성능 데모 키트 ADS7924EVM-PDK ADS7924 성능 데모 키트 ADS7945EVM-PDK ADS7945 성능 데모 키트 ADS7957EVM-PDK ADS7957 성능 데모 키트 ADS7961EVM-PDK ADS7961 성능 데모 키트 ADS8028EVM-PDK ADS8028 성능 데모 키트 ADS8320EVM-PDK ADS8320 성능 개발 키트 ADS8325EVM-PDK ADS8325 성능 개발 키트 ADS8326EVM-PDK ADS8326 성능 개발 키트 ADS8339EVM-PDK ADS8339 16비트, 250kSPS, 미니어처 SAR ADC 평가 모듈 성능 데모 키트(PDK) ADS8638EVM-PDK ADS8638 성능 데모 키트

문서

출시 정보

ADCPro™ is a modular software system for evaluating analog-to-digital converters (ADCs) without the need for expensive logic analyzers and complex analysis routines. Used alone it is suitable for performing analysis on data sets captured from ADC testing; when paired with a Texas Instruments ADC evaluation module (EVM) and suitable data capture card, it becomes part of a powerful evaluation package.

TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide ADS8339EVM-PDK User's Guide (Rev. A) 2015. 11. 3
인증서 ADS8339EVM-PDK EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2