ALPHA-3P-VB630-SPACE-AMD

ALPHA-3P-VB630-SPACE-AMD

지금 주문하기

개요

AMD-Xilinx® Versal AI Edge XQRVE2302 적응형 SoC/FPGA를 강조하는 3U VPX 폼 팩터입니다. ADM-VB630은 싱글 보드 컴퓨터입니다. 대부분의 구성 요소는 방사능 내성 전원 관리, 인터페이스 및 감지(-SEP) 포트폴리오입니다.

AC/DC 컨트롤러
TPS7H5006-SEP — 동기 정류 및 데드 타임 설정을 지원하는 내방사선 2MHz PWM 컨트롤러

 

CAN 트랜시버
SN55HVD233-SEP — 대기 모드를 지원하는 방사능 저항, 3.3V CAN 트랜시버

 

DC/DC 컨버터
TPS7H4010-SEP — 방사능 저항, 3.5V~32V 입력, 6A 동기 스텝다운 컨버터

 

DDR 메모리 전원 IC
TPS7H3302-SEP — 방사선 내성, 2.3V~3.5V 입력, 3A 싱크 및 소스 DDR 종단 LDO 레귤레이터

 

디지털 온도 센서
TMP9R01-SEP — 방사선 내성, SEP, 고정밀 원격 및 로컬 온도 센서

 

리셋 및 워치독 IC
TPS7H3024-SP — 방사능 저항, QML-V, 3V~14V, 워치독 타이머가 있는 4채널 통제기

 

선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터
TPS7H1111-SEP — 방사능 내성, 1.5A, 초저잡음, 초고 PSRR RF LDO 레귤레이터

 

시퀀서
TPS7H3014-SP — 방사능 저항, QML-V, 14V 4채널 전원 공급 시퀀서

 

아날로그 전류 감지 증폭기
INA901-SP — 방사능 저항, QML-V, -15V~65V, 분할 단계 전류 감지 증폭기

 

전압 변환기
SN54SLC8T245-SEP — 내방사선, 8비트 0.65V~3.3V, 방향 제어 레벨 트랜스레이터

 

하프 브리지 드라이버
TPS7H6025-SEP — 방사선 내성, 22V 하프 브리지 GaN 게이트 드라이버
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

ADM-VB630 — 3U Space VPX platform featuring the AMD Versal AI Edge XQRVE2302 Adaptive SoC for Space applications

지원되는 제품 및 하드웨어

ADM-VB630 — 3U Space VPX platform featuring the AMD Versal AI Edge XQRVE2302 Adaptive SoC for Space applications

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

지원 및 교육

타사 지원
TI는 이 하드웨어에 대해 지속적인 직접 설계 지원을 제공하지 않습니다. 설계 작업 중 지원이 필요한 경우 Alpha Data Parallel Systems Ltd.에 문의하십시오.

동영상

고지 사항

위의 특정 정보 및 리소스(비-TI 사이트 링크 포함)는 타사 파트너가 제공할 수 있으며 편의를 위해 여기에 포함되어 있습니다. TI는 이러한 정보 및 리소스의 콘텐츠를 제공할 책임이 없으며, 의도한 용도 및 사용자를 대신하여 신중하게 평가해야 합니다. 이러한 정보 및 리소스를 여기에 포함한다는 것은 TI가 타사를 보증한다는 의미가 아니며, 타사 제품 또는 서비스의 적합성과 관련된 보증이나 표현으로 해석해서는 안 됩니다.