BP-AMC0106-LMG-MD

BP-AMC0106-LMG-MD

지금 주문하기

개요

BP-AMC0106-LMG-MD 평가 모듈(EVM)은 AMC0106M05 델타-시그마 모듈레이터를 사용한 정밀 션트 기반 절연 위상 전류 감지 기능을 갖춘 고급 GaN(질화 갈륨) 기반 인버터입니다. 이 기술을 사용하면 서보 드라이브를 포함한 고정밀 드라이브의 정확한 제어가 가능합니다. 이 EVM은 TI BoosterPack™ 호환 인터페이스를 갖추고 있어, C2000™ MCU(마이크로컨트롤러) LaunchPad™ 개발 키트와 손쉽게 연결할 수 있으며, 이를 통해 성능 평가를 간편하게 수행할 수 있습니다. 이 EVM은 TIDA-010936 및 BOOSTXL-LMG2100-MD EVM의 후속 제품입니다.

특징
  • 역극성 보호 기능을 제공하는 12V~60V의 넓은 입력 전압 범위
  • LMG2100R026 100V 2.6mΩ 하프 브리지 GaN 전력계
  • PCB 레이아웃을 간소화하고, 최적화된 스위칭 성능을 위해 기생 인덕턴스를 줄이는 GaN 하프 브리지 전력계
  • MOS(금속 산화막 반도체) 설계에 비해 크기를 50% 이상 줄이는 TI GaN
  • 1mΩ 션트를 지원하는 정밀하고 기능적으로 절연된 인라인 위상 전류 감지
  • 히트 싱크 없이 최대 24A_RMS(LMG2100R026)까지 작동 가능
  • C2000 MCU LaunchPad 개발 키트를 사용하여 성능을 쉽게 평가할 수 있도록 3.3V I/O를 지원하는 TI BoosterPack 호환 가능 인터페이스
절연 ADC
AMC0106M05 — 전류 감지를 위한 ±50mV 입력이 기능적으로 격리된 델타-시그마 모듈레이터 AMC0106M25 — 전류 감지를 위한 ±250mV 입력이 기능적으로 격리된 델타-시그마 모듈레이터

 

질화 갈륨(GaN) 전력계
LMG2100R026 — 100V 2.6mΩ 하프 브리지 질화 갈륨(GaN) 전력계
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

BP-AMC0106-LMG-MD — AMC0106을 지원하는 48V GaN 기반 모터 드라이브

지원되는 제품 및 하드웨어

BP-AMC0106-LMG-MD — AMC0106을 지원하는 48V GaN 기반 모터 드라이브

close
버전: null
출시 날짜:
소프트웨어 개발 키트(SDK)

F29X-MOTOR-CONTROL-SDK — Motor Control SDK for F29x devices

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

제품
실시간 디지털 전원 MCU
F29H850DM — C2000™ 64비트 MCU - C29 200MHz 듀얼 코어, 기능 안전 적합, 2MB F29H850DU — C2000™ 64비트 MCU - C29 200MHz 듀얼 코어, 기능 안전 적합, 4MB F29H850TU — C29x 200MHz 3코어, 록스텝, 기능 안전 준수, 4MB를 지원하는 C2000™ 64비트 MCU
차량용 파워트레인, 구역 및 섀시 제어 MCU
F29H859TU-Q1 — 오토모티브 C2000™ 64비트 MCU, C29x 200MHz 트리 코어, 록스텝, 기능 안전 준수, 4MB
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDM-02014 — 고전력, 고성능 차량용 SiC 트랙션 인버터 레퍼런스 설계
도터 카드
BOOSTXL-3PHGANINV — 션트 기반 인라인 모터 위상 전류 감지를 지원하는 48V 3상 인버터 평가 모듈
평가 보드
BOOSTXL-LMG2100-MD — LMG2100 부스트 평가 모듈 BP-AMC0106-LMG-MD — BP-AMC0106-LMG-MD 평가 모듈 DAC128S085EVM — 12비트 8채널 디지털-아날로그 컨버터 평가 모듈

F29X-MOTOR-CONTROL-SDK — Motor Control SDK for F29x devices

close
버전: 1.00.00.00
출시 날짜: 2025. 7. 3
lock = 수출 승인 필요(1분)
제품
실시간 디지털 전원 MCU
F29H850DM — C2000™ 64비트 MCU - C29 200MHz 듀얼 코어, 기능 안전 적합, 2MB F29H850DU — C2000™ 64비트 MCU - C29 200MHz 듀얼 코어, 기능 안전 적합, 4MB F29H850TU — C29x 200MHz 3코어, 록스텝, 기능 안전 준수, 4MB를 지원하는 C2000™ 64비트 MCU
차량용 파워트레인, 구역 및 섀시 제어 MCU
F29H859TU-Q1 — 오토모티브 C2000™ 64비트 MCU, C29x 200MHz 트리 코어, 록스텝, 기능 안전 준수, 4MB
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDM-02014 — 고전력, 고성능 차량용 SiC 트랙션 인버터 레퍼런스 설계
도터 카드
BOOSTXL-3PHGANINV — 션트 기반 인라인 모터 위상 전류 감지를 지원하는 48V 3상 인버터 평가 모듈
평가 보드
BOOSTXL-LMG2100-MD — LMG2100 부스트 평가 모듈 BP-AMC0106-LMG-MD — BP-AMC0106-LMG-MD 평가 모듈 DAC128S085EVM — 12비트 8채널 디지털-아날로그 컨버터 평가 모듈

문서

START HERE - A guide to getting started with the F29x Motor Control SDK and its components. Descriptions of the reference designs, libraries, and release notes can be found here.

Download Code Composer Studio IDE (v20.2.0 or later)

출시 정보

F29x MotorControl SDK for C2000™ real-time control microcontrollers (MCU) is a cohesive set of software infrastructure, tools, and documentation designed to minimize F29x based motor control system development time targeted for various three-phase motor control applications.

새 소식

  • TIDM-02014: Traction Inverter reference design for F29H85x
  • 800V, 300kW SiC-based traction inverter system
  • Real-time, variable gate drive strength enable improved system efficiency
  • Isolated gate drivers, bias supply modules, and highly integrated voltage sensing devices for direct connection to high-voltage significantly reduces PCB area
  • Servo_Drive_QEP: Servo drive with incremental encoder for PMSM FOC evaluation for F29H85x
  • Support for BOOSTXL-LMG2100-MD, BOOSTXL-AMC0106-LMG-MD (E1), and BOOSTXL-3PHGANINV
애플리케이션 소프트웨어 및 프레임워크

AM2612-SERVO-ETHERCAT-APPSW — AM2612 example application for Serve Drive + EtherCAT

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

제품
실시간 모터 컨트롤 및 자동화 MCU
AM2612 — 실시간 제어, 안전 및 보안 기능을 갖춘 500MHz 듀얼 코어 Arm® Cortex®-R5F 기반 MCU
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-010979 — 산업용 통신을 지원하는 48V 1kW 로봇 관절 모터 컨트롤 레퍼런스 설계
평가 보드
BP-AMC0106-LMG-MD — BP-AMC0106-LMG-MD 평가 모듈 LP-AM261 — AM261x Arm® 기반 MCU 범용 LaunchPad™ 개발 키트
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide BP-AMC0106-LMG-MD Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2025. 7. 21
인증서 BP-AMC0106-LMG-MD EU Declaration of Conformity (DoC) 2025. 6. 30

지원 및 교육

TI 엔지니어의 기술 지원을 받을 수 있는 TI E2E™ 포럼

포럼 주제 모두 보기(영문)

콘텐츠는 TI 및 커뮤니티 기고자에 의해 "있는 그대로" 제공되며 TI의 사양으로 간주되지 않습니다. 사용 약관을 참조하십시오.

품질, 패키징, TI에서 주문하는 데 대한 질문이 있다면 TI 지원을 방문하세요.

동영상