TIDA-010979

산업용 통신을 지원하는 48V 1kW 로봇 관절 모터 컨트롤 레퍼런스 설계

TIDA-010979

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 산업용 이더넷 연결 모터 드라이버를 제어하는 TI Sitara™ MCU- AM261x 장치를 특징으로 합니다. 이 설계는 직경 70mm PCB(인쇄 회로 보드)를 사용하여 휴머노이드 로봇 관절(48V, 1kW Eyoubot 모터)을 구동합니다. 이 설계는 소형 폼 팩터와 단순화된 통합 플랫폼을 보여줍니다. 이 플랫폼에는 세 개의 DRV7167 하프 브리지 GaN 모터 드라이브 전력 단계를 사용하는 고전력 밀도 섹션, AM2612 500MHz R5F 코어 MCU 및 AMC0106 기능 절연 델타-시그마 모듈레이터를 지원하는 정확한 실시간 제어 단계, 그리고 산업용 이더넷을 통한 고대역 통신을 포함합니다.

특징
  • 70mm 직경 PCB 및 15mm 직경 배출구를 가능하게 하는 고도로 통합된 IC를 탑재한 소형 설계
  • 다중 프로토콜 산업용 이더넷 통신 및 다중 프로토콜 인코더 인터페이스 지원
  • 소형 폼 팩터 DRV7167 하프 브리지 GaN 모터 드라이버 전력 단계
  • 1mΩ 션트 및 AMC0106M05 기능 절연 모듈레이터를 사용하는 정밀 위상 전류 센스
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

PDF | HTML
TIDUFF7A.PDF (3578 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

SLURB52A.ZIP (856 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

SLURB53A.ZIP (139 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

SLURB55A.ZIP (19157 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

SLVC899A.ZIP (4299 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

SLURB54A.ZIP (9061 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

SLVRBW3A.ZIP (4004 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

Gallium nitride (GaN) motor drivers

DRV7167100V 70A 하프 브리지 GaN 모터 드라이버 전력계

데이터 시트: PDF | HTML
이더넷 PHY

DP83826AI산업용 온도를 지원하는 EtherCAT(TM) 애플리케이션에 최적화된 낮은 지연 시간 10/100Mbps PHY

데이터 시트: PDF | HTML
실시간 모터 컨트롤 및 자동화 MCU

AM2612실시간 제어, 안전 및 보안 기능을 갖춘 500MHz 듀얼 코어 Arm® Cortex®-R5F 기반 MCU

데이터 시트: PDF | HTML
절연 ADC

AMC0106M05전류 감지를 위한 ±50mV 입력이 기능적으로 격리된 델타-시그마 모듈레이터

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 48V 1kW Robot Joint Motor Control With Industrial Communication Reference Design (Rev. A) PDF | HTML 2026. 3. 23

관련 설계 리소스

소프트웨어 개발

소프트웨어 개발 키트(SDK)
MCU-PLUS-SDK-AM261X Sitara 마이크로컨트롤러용 AM261x SDK(소프트웨어 개발 키트)