CC2650RC

SimpleLink™ Bluetooth® 저에너지/ZigBee® RF4CE ™ CC2650 원격 제어

개요

아래의 두 가지 전체 개발 번들 중 하나를 구매한 후 추가 리모컨을 원하는 경우 CC2650RC를 구매하세요.

SimpleLink™ CC2650 무선 MCU(마이크로컨트롤러) 원격 제어 키트는 각각 CC2640, CC2620 또는 CC2650 무선 MCU를 사용하여 음성 기반 Bluetooth® 저에너지, ZigBee® RF4CE™ 또는 다중 표준 원격 제어를 개발하기 위한 올인원 솔루션입니다. 또한 CC2650RC 원격 제어 키트는 유연성을 제공하며 DevPack 플러그인 모듈을 사용하여 SimpleLink SensorTag 에코시스템에 연결됩니다.

SimpleLink SensorTag 디버거 DevPack(CC-DEVPACK-DEBUGGER)과 함께, 개발 시작에 필요한 모든 것이 제공됩니다. 하드웨어, 소프트웨어(RF4CE용 RemoTI 및 Bluetooth Smart 개발용 BLE-Stack™ 포함), 기술 문서, TI E2E™ 온라인 지원이 포함됩니다.

개발자는 SimpleLink ULP 플랫폼의 저전력 특성을 활용하여 배터리 수명 저하 없이 "찾기", 제스처 및 포인팅, 음성 명령 등과 같은 고급 기능을 갖춘 리모컨 솔루션을 만들 수 있습니다.

CC2650RC는 다음을 포함해 음성을 지원하는 원격 제어 개발을 지원합니다.

CC2640, CC2620CC2650을 포함한 원격 제어를 위한 TI의 SimpleLinks 무선 MCU를 시작하는 방법은 www.ti.com/rc에서 확인하세요.

특징
  • 하나의 개발 키트는 음성 기반 Bluetooth 저에너지 및 ZigBee RF4CE 원격 제어 모두 지원
  • 포함된 소프트웨어, RemoTI 및 BLE-Stack을 통해 음성 데이터를 Android 스마트폰 앱 또는 PC에 전달
  • DevPack 디버거 플러그인 모듈(별도 판매)을 사용한 간단한 개발 지원

SimpleLink™ 다중 표준 CC2650 원격 제어 키트
빠른 시작 가이드

기타 무선 제품
CC2620 128KB 플래시를 갖춘 SimpleLink™ 32비트 Arm Cortex-M3 Zigbee® RF4CE 무선 MCU

 

저전력 2.4GHz 제품
CC2640 SimpleLink™ 32비트 Arm Cortex-M3 Bluetooth® 저에너지 무선 MCU - 128kB 플래시
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

개발 키트

BLE-HID-VOGATT-DONGLE — HID Voice-over GATT audio CC254x USB dongle - EVAL ONLY

지원되는 제품 및 하드웨어

BLE-HID-VOGATT-DONGLE HID Voice-over GATT audio CC254x USB dongle - EVAL ONLY

close
버전: null
출시 날짜:
개발 키트

CC2650RC — SimpleLink™ Bluetooth® 저에너지/ZigBee® RF4CE™ CC2650 원격 제어

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

CC2650RC SimpleLink™ Bluetooth® 저에너지/ZigBee® RF4CE™ CC2650 원격 제어

close
버전: null
출시 날짜:
드라이버 또는 라이브러리

BLE-STACK-2-X — BLE-STACK - V2.2 (Support for CC2640/CC2650)

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

제품
저전력 2.4GHz 제품
CC2640 SimpleLink™ 32비트 Arm Cortex-M3 Bluetooth® 저에너지 무선 MCU - 128kB 플래시 CC2650 128KB 플래시를 지원하는 SimpleLink™ 32비트 Arm Cortex-M3 다중 프로토콜 2.4GHz 무선 MCU
하드웨어 개발
개발 키트
CC2650RC SimpleLink™ Bluetooth® 저에너지/ZigBee® RF4CE ™ CC2650 원격 제어 CC2650STK SimpleLink™ Bluetooth 저에너지/다중 표준 SensorTag LAUNCHXL-CC2650 SimpleLink™ CC2650 무선 MCU LaunchPad™ 개발 키트
평가 보드
BOOSTXL-CC2650MA TI SimpleLink™ Bluetooth® 저에너지 CC2650 모듈 BoosterPack™ 플러그인 모듈
다운로드 옵션

BLE-STACK-2-X BLE-STACK - V2.2 (Support for CC2640/CC2650)

close
버전: 2.02.08.12
출시 날짜: 2024. 9. 19
lock = 수출 승인 필요(1분)
제품
저전력 2.4GHz 제품
CC2640 SimpleLink™ 32비트 Arm Cortex-M3 Bluetooth® 저에너지 무선 MCU - 128kB 플래시 CC2650 128KB 플래시를 지원하는 SimpleLink™ 32비트 Arm Cortex-M3 다중 프로토콜 2.4GHz 무선 MCU
하드웨어 개발
개발 키트
CC2650RC SimpleLink™ Bluetooth® 저에너지/ZigBee® RF4CE ™ CC2650 원격 제어 CC2650STK SimpleLink™ Bluetooth 저에너지/다중 표준 SensorTag LAUNCHXL-CC2650 SimpleLink™ CC2650 무선 MCU LaunchPad™ 개발 키트
평가 보드
BOOSTXL-CC2650MA TI SimpleLink™ Bluetooth® 저에너지 CC2650 모듈 BoosterPack™ 플러그인 모듈

문서

Archive Installers for Simplelink BLE 2 x SDK

출시 정보

This is version 2.2.8 of the TI Bluetooth® low energy protocol stack Software Development Kit (SDK). The BLE-Stack SDK allows for the development of single-mode Bluetooth low energy (BLE) applications on TI's first generation SimpleLink Bluetooth low energy CC2640 and Multi-Standard CC2650 wireless microcontroller units (MCUs) supporting version 5.1 of the Bluetooth specification with features defined by version 4.2 of the Bluetooth specification. The CC26x0 family of wireless MCUs includes a 32-bit Arm® Cortex™-M3 as the main application CPU running at 48 MHz, a dedicated Cortex-M0 processor for the radio / Physical Layer (PHY), and an autonomous Sensor Controller Engine for low-power sensing applications. The BLE protocol stack is built on top of the TI Real-time Operating System (TI-RTOS) which provides advanced power management and flexible peripheral driver capabilities allowing the development of highly optimized and power efficient standalone or network processor applications. The TI-RTOS SDK is installed during the BLE-Stack SDK installation.

Version 2.2.8 of the BLE-Stack is a maintenance update to TI's existing royalty-free Bluetooth low energy software protocol stack which is certified for Bluetooth specification version 5.1. This release includes support for all core specification version 4.2 Low Energy (LE) features as well as several development kits. This protocol stack update is in addition to support of all major Bluetooth LE core specification version 4.1 features, including support for up to 8 master or slave BLE connections. Please note that no Bluetooth 5 or Bluetooth 5.1 features are supported. A few examples of what can be created using the sample applications in this SDK and/or the additional resources found in the Examples section below include Bluetooth beacons incorporating the popular Apple iBeacon® and Eddystone™ formats, glucose, heart rate and fitness monitors, dongles for cable replacement via a BLE Serial Port Bridge and industrial motor monitors.

See What's New section for an overview of the changes included in this release. The Bluetooth core specification version 4.2 features supported in this release allow development of the most secure and power efficient products incorporating the Bluetooth low energy specification.

새 소식

  • [PSIRT-129] The generate key functions (ECCROMCC26XX_genKeys, and ECC_generateKey) shall now validate the ECC key pair
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
4개 모두 보기
유형 직함 최신 영어 버전 다운로드 날짜
인증서 CC2650RC EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2
기술 문서 Make your Bluetooth® low energy solution fast, simple and secure with new Bluetoot PDF | HTML 2016. 7. 12
기술 문서 Touch it. Talk to it. Remote control solutions that will change how you interact w PDF | HTML 2016. 6. 29
추가 자료 CC2650RC Quick Start User's Guide 2016. 3. 8

관련 설계 리소스

하드웨어 개발

도터 카드
CC2531EMK CC2531 USB 평가 모듈 키트 CC2540EMK-USB Bluetooth 저에너지 및 전용 무선 MCU
개발 키트
CC2650STK SimpleLink™ Bluetooth 저에너지/다중 표준 SensorTag

소프트웨어 개발

드라이버 또는 라이브러리
BLE-STACK 블루투스 저에너지 소프트웨어 스택 REMOTI RF4CE 호환 프로토콜 스택

지원 및 교육

TI 엔지니어의 기술 지원을 받을 수 있는 TI E2E™ 포럼

포럼 주제 모두 보기(영문)

콘텐츠는 TI 및 커뮤니티 기고자에 의해 "있는 그대로" 제공되며 TI의 사양으로 간주되지 않습니다. 사용 약관을 참조하십시오.

품질, 패키징, TI에서 주문하는 데 대한 질문이 있다면 TI 지원을 방문하세요.