D3-3P-RVP-TDA2X

D3-3P-RVP-TDA2X

시작: D3 Embedded
지금 주문하기

개요

RVP-TDA2x는 하이엔드 ADAS 시스템을 위한 다중 카메라 플랫폼입니다. ARM A15 애플리케이션 프로세서 2개, 최대 4개의 EVE(Vision Acceleration PAC) 코프로세서, 하드웨어 가속 H.264 인코더가 포함되어 있습니다. 개발 키트는 8개의 카메라 입력을 지원하지만 필요에 따라 사용자 지정할 수 있습니다. 키트 구매에는 소프트웨어 배포 및 일회용 라이센스가 포함됩니다.

특징
  • TDA2x SoC 프로세서(기본값)
  • DRA74x "Jacinto 6" 프로세서(옵션) FPD-Link™ III 비디오 입력 (8)
  • HDMI 및 FPD-Link™ III 비디오 디스플레이 출력
  • 이더넷, CAN 버스, USB3.0 및 직렬 커넥티비티
  • 차량 내 테스트를 위한 작고 견고한 패키징
산업용 mmWave 레이더 센서
IWRL1432 — 단일 칩 저전력 76GHz~81GHz 산업용 mmWave 레이더 센서

 

차량용 운전자 지원 SoC
TDA2E — ADAS 애플리케이션용 그래픽 및 비디오 가속화 기능을 갖춘 SoC 프로세서(23mm 패키지) TDA2EG-17 — ADAS 애플리케이션용 그래픽 및 비디오 가속화 기능을 갖춘 SoC 프로세서(17mm 패키지) TDA2HG — ADAS 애플리케이션용 그래픽, 비디오 및 비전 가속화 기능을 갖춘 SoC 프로세서 TDA2HV — ADAS 애플리케이션을 위한 비디오 및 비전 가속화가 포함된 SoC 프로세서 TDA2LF — ADAS 애플리케이션용 SoC 프로세서 TDA2SG — ADAS 애플리케이션용 고급 기능의 그래픽, 비디오 및 비전 가속화 기능을 갖춘 SoC 프로세서 TDA2SX — ADAS 애플리케이션용 완전한 기능의 그래픽, 비디오 및 비전 가속화 기능을 갖춘 SoC 프로세서
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오
D3 Embedded의 사진

주문 및 개발 시작

개발 키트

RVP-TDA2x — D3 임베디드 DesignCore® RVP-TDA2x 개발 키트

지원되는 제품 및 하드웨어

RVP-TDA2x — D3 임베디드 DesignCore® RVP-TDA2x 개발 키트

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

지원 및 교육

타사 지원
TI는 이 하드웨어에 대해 지속적인 직접 설계 지원을 제공하지 않습니다. 설계 작업 중 지원이 필요한 경우 D3 Embedded에 문의하십시오.

동영상

고지 사항

위의 특정 정보 및 리소스(비-TI 사이트 링크 포함)는 타사 파트너가 제공할 수 있으며 편의를 위해 여기에 포함되어 있습니다. TI는 이러한 정보 및 리소스의 콘텐츠를 제공할 책임이 없으며, 의도한 용도 및 사용자를 대신하여 신중하게 평가해야 합니다. 이러한 정보 및 리소스를 여기에 포함한다는 것은 TI가 타사를 보증한다는 의미가 아니며, 타사 제품 또는 서비스의 적합성과 관련된 보증이나 표현으로 해석해서는 안 됩니다.