DAC38RF89EVM

DAC38RF89EVM

지금 주문하기

개요

DAC38RF89 EVM(평가 모듈)은 DAC38RF89 DAC(디지털-아날로그 컨버터)를 평가하는 데 사용되는 회로 보드입니다. DAC38RFEVM은 최대 9GSPS의 샘플링 속도까지 DAC 성능을 평가하는 데 사용할 수 있으며 TSW14J56EVM(Rev B 이상)과 함께 사용하도록 설계되었습니다. 제공되는 FMC 커넥터를 사용하면 DAC를 타사 공급업체에서 제공한 FPGA 개발 보드에 연결할 수도 있습니다. 또한 사용이 간편한 소프트웨어 인터페이스도 제공됩니다. 이 인터페이스를 이용해 SPI를 통해 DAC와 온보드 LMK04828 클록 칩을 제어할 수 있습니다.

특징
  • 최대 9GSPS 샘플링 속도로 DAC38RF89 평가 가능
  • FMC 전체에서 최대 12.5Gbps SerDes 신호 속도 지원
  • 상위 위상 잡음을 지원하는 온칩 PLL을 두 개 포함하여 시스템 클록 생성 간소화, 외부 클록 모드도 지원
  • 통합형 임피던스 변압기(DAC38RF89)를 포함한 AC 결합 출력을 통해 Balun 변환 지원
  • 사용이 간편한 소프트웨어 인터페이스 및 데이터 패턴 생성 툴

  • DAC38RF89EVM 회로 보드
  • 전원 케이블
  • USB 케이블

DC/DC 컨버터
LM27761 통합 LDO를 갖춘 저잡음 조정 인버터 TPS62085 2x2 HotRod 패키지, DCS 제어 및 히컵 단락 보호를 지원하는 3A 스텝다운 컨버터 TPS62095 DCS 제어를 지원하는 4A 동기형 스텝 다운 컨버터

 

고속 DAC(>10 MSPS)
DAC38RF89 듀얼 채널, 14비트, 8.4GSPS, 1x~24x 보간, 5 및 7.5GHz PLL 디지털-아날로그 컨버터

 

선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터
LP5907 저 IQ, 활성화를 지원하는 250mA, 저잡음, 높은 PSRR, 초저손실 전압 레귤레이터 TPS74401 3A, 낮은 입력 전압(0.8V), 저잡음, 높은 PSRR, 조정 가능 초저손실 전압 레귤레이터 TPS7A8101 1A, 높은 PSRR, 조정 가능한 초저 손실 전압 레귤레이터(활성화 지원) TPS7A85 전원 양호 및 높은 정확도를 지원하는 4A, 낮은 VIN, 저잡음, 초저손실 전압 레귤레이터 TPS7A85A 전원 코드가 포함된 4A, 낮은 VIN(1.1V), 저잡음, 고정밀, 초저손실 전압 레귤레이터

 

핫 스왑 컨트롤러
TPS2400 100V 입력 과도 보호 기능을 지원하는 5.5V 과전압 보호 컨트롤러
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

DAC38RF89EVM — DAC38RF89 Dual-Channel, 14-Bit, 8.4GSPS, 1x-24x Interpolating, 5 & 7.5 GHz PLL DAC Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

DAC38RF89EVM DAC38RF89 Dual-Channel, 14-Bit, 8.4GSPS, 1x-24x Interpolating, 5 & 7.5 GHz PLL DAC Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
평가 모듈(EVM)용 GUI

SLAC722 — DAC38RF8x EVM GUI

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

제품
고속 DAC(>10 MSPS)
DAC38RF80 듀얼 채널, 14비트, 9GSPS, 6x~24x 보간, 6 및 9GHz PLL 디지털-아날로그 컨버터(DAC) DAC38RF82 듀얼 채널, 14비트, 9GSPS, 1x~24x 보간, 6 및 9GHz PLL 디지털-아날로그 컨버터(DAC) DAC38RF83 듀얼 채널, 14비트, 9GSPS, 6x~24x 보간, 6 및 9GHz PLL 디지털-아날로그 컨버터(DAC) DAC38RF85 14비트, 9GSPS, 6x~24x 보간, 6 및 9GHz PLL 디지털-아날로그 컨버터(DAC) DAC38RF86 듀얼 채널, 14비트, 9GSPS, 6x~24x 보간, 9GHz GSM PLL 디지털-아날로그 컨버터(DAC) DAC38RF87 듀얼 채널, 14비트, 6.2GSPS, 6x~24x 보간, 6GHz GSM PLL 디지털-아날로그 컨버터 DAC38RF89 듀얼 채널, 14비트, 8.4GSPS, 1x~24x 보간, 5 및 7.5GHz PLL 디지털-아날로그 컨버터
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-01215 RF 샘플링 DAC에서 스퍼 및 위상 잡음 최적화를 위한 전원 공급 장치 레퍼런스 디자인 TIDA-01240 RF 샘플링 S 대역 레이더 트랜스미터 레퍼런스 디자인
평가 보드
DAC38RF80EVM DAC38RF80 듀얼 채널, 14비트, 9GSPS, 6x-24x 보간, 6 & 9GHz PLL DAC 평가 모듈 DAC38RF82EVM DAC38RF82 듀얼 채널, 14비트, 9GSPS, 1x-24x 보간, 6 & 9GHz PLL DAC 평가 모듈 DAC38RF89EVM DAC38RF89 듀얼 채널, 14비트, 8.4GSPS, 1x-24x 보간, 5 & 7.5GHz PLL DAC 평가 모듈

SLAC722 DAC38RF8x EVM GUI

close
버전: 01.00.00.0D
출시 날짜: 2020. 8. 4
lock = 수출 승인 필요(1분)
제품
고속 DAC(>10 MSPS)
DAC38RF80 듀얼 채널, 14비트, 9GSPS, 6x~24x 보간, 6 및 9GHz PLL 디지털-아날로그 컨버터(DAC) DAC38RF82 듀얼 채널, 14비트, 9GSPS, 1x~24x 보간, 6 및 9GHz PLL 디지털-아날로그 컨버터(DAC) DAC38RF83 듀얼 채널, 14비트, 9GSPS, 6x~24x 보간, 6 및 9GHz PLL 디지털-아날로그 컨버터(DAC) DAC38RF85 14비트, 9GSPS, 6x~24x 보간, 6 및 9GHz PLL 디지털-아날로그 컨버터(DAC) DAC38RF86 듀얼 채널, 14비트, 9GSPS, 6x~24x 보간, 9GHz GSM PLL 디지털-아날로그 컨버터(DAC) DAC38RF87 듀얼 채널, 14비트, 6.2GSPS, 6x~24x 보간, 6GHz GSM PLL 디지털-아날로그 컨버터 DAC38RF89 듀얼 채널, 14비트, 8.4GSPS, 1x~24x 보간, 5 및 7.5GHz PLL 디지털-아날로그 컨버터
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-01215 RF 샘플링 DAC에서 스퍼 및 위상 잡음 최적화를 위한 전원 공급 장치 레퍼런스 디자인 TIDA-01240 RF 샘플링 S 대역 레이더 트랜스미터 레퍼런스 디자인
평가 보드
DAC38RF80EVM DAC38RF80 듀얼 채널, 14비트, 9GSPS, 6x-24x 보간, 6 & 9GHz PLL DAC 평가 모듈 DAC38RF82EVM DAC38RF82 듀얼 채널, 14비트, 9GSPS, 1x-24x 보간, 6 & 9GHz PLL DAC 평가 모듈 DAC38RF89EVM DAC38RF89 듀얼 채널, 14비트, 8.4GSPS, 1x-24x 보간, 5 & 7.5GHz PLL DAC 평가 모듈

출시 정보

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slac722 or www.ti.com/lit/xx/slac722d/slac722d.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLAC722. Please update any bookmarks accordingly.
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

설계 파일

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide DAC38RF8xEVM User's Guide (Rev. A) 2017. 3. 24
인증서 DAC38RF89EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2