GAPW-3P-ANTENNA

GapWaves의 ADAS 레이더 센서용 안테나 설계

GAPW-3P-ANTENNA

시작: Gapwaves
지금 주문하기

개요

Gapwaves offers high-performance, low-loss, and cost-efficient waveguide antennas for short-, mid- and long-range automotive radars and industrial applications. Our antennas feature a flexible design and a compact form factor, robust contact-free PCB integration and support contact-free LoP solutions. We support multi-chip solutions. Gapwaveguides enable easy assembly, due to relaxed tolerance requirements and no soldering. We provide complete automotive band coverage 76-81 GHz. The technology also supports 60 GHz and can extend beyond 100 GHz. 

  • Customized antennas for automotive radars
  • High resolution radar solutions
  • Design partner and supplier

Gapwaves offers Multi-Layer Waveguides (all metal solution) and Injection Molded Waveguides. 

특징
  • High efficiency with wide FoV or high gain solutions
  • Contact-free transition to PCB and LoP
  • Supporting dense PCB and LoP to Waveguide transition
  • Thinnest possible waveguide antenna, below 1 mm
  • All metal solution available, enabling thermal handling and EMC shielding
  • Supporting single- and multi-chip solutions, even beyond 100 channels
  • Single-Layer Solutions for lowest cost and Multi-Layer Solutions to optimize routing
     
반도체
AWR1243 76GHz~81GHz 고성능 오토모티브 MMIC AWR1443 MCU 및 하드웨어 가속기를 통합하는 싱글 칩 76~81GHz 오토모티브 레이더 센서 AWR1642 DSP 및 MCU를 통합하는 단일 칩 76GHz~81GHz 오토모티브 레이더 센서 AWR1843 DSP, MCU 및 레이더 가속기를 통합하는 단일 칩 76GHz~81GHz 오토모티브 레이더 센서 AWR1843AOP 패키지, DSP 및 MCU에 안테나를 통합하는 단일 칩 76GHz~81GHz 오토모티브 레이더 센서 AWR2243 76GHz~81GHz 오토모티브 2세대 고성능 MMIC AWR2544 76-81GHz FMCW 위성 레이더 온칩 센서 AWR2944 코너 및 장거리 레이더용 오토모티브 2세대, 76GHz~81GHz, 고성능 SoC AWR2944P 향상된 RF 및 컴퓨팅 성능을 지원하는 오토모티브 76GHz~81GHz 단일 칩 레이더 센서 AWR6443 MCU 및 레이더 가속기를 통합하는 단일 칩 60GHz~64GHz 오토모티브 레이더 센서 AWR6843 DSP, MCU 및 레이더 가속기를 통합하는 단일 칩 60GHz~64GHz 오토모티브 레이더 센서 AWRL1432 단일 칩 저전력 76GHz~81GHz 오토모티브 mmWave 레이더 센서 AWRL6432 단일 칩 저전력 57GHz~64GHz 오토모티브 mmWave 레이더 센서 IWR1443 MCU 및 하드웨어 가속기를 통합하는 단일 칩 76GHz~81GHz mmWave 센서 IWR1642 DSP 및 MCU가 통합된 싱글 칩 76GHz~81GHz mmWave 센서 IWR1843 DSP, MCU 및 레이더 가속기를 통합하는 단일 칩 76GHz~81GHz 산업용 레이더 센서 IWR1843AOP 패키지, DSP 및 MCU에 안테나를 통합하는 단일 칩 76GHz~81GHz 산업용 레이더 센서 IWR2243 76GHz~81GHz 산업용 고성능 MMIC IWR2944 DSP, MCU 및 이더넷이 통합된 단일 칩, 76GHz~81GHz 산업용 고성능 레이더 IWR6443 MCU 및 하드웨어 가속기를 통합하는 단일 칩 60GHz~64GHz 지능형 mmWave 센서 IWR6843 단일 칩 60GHz~64GHz 지능형 mmWave 센서 - 처리 기능 통합 IWRL1432 단일 칩 저전력 76GHz~81GHz 산업용 mmWave 레이더 센서 IWRL6432 단일 칩 저전력 57GHz~64GHz 산업용 mmWave 레이더 센서
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오
Gapwaves의 사진

주문 및 개발 시작

Third-party accessory

GAPW-ANTENNA — Gapwaves custom-made waveguide antenna technology

지원되는 제품 및 하드웨어

GAPW-ANTENNA Gapwaves custom-made waveguide antenna technology

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

지원 및 교육

타사 지원
TI는 이 하드웨어에 대해 지속적인 직접 설계 지원을 제공하지 않습니다. 설계 작업 중 지원이 필요한 경우 Gapwaves에 문의하십시오.

동영상

고지 사항

위의 특정 정보 및 리소스(비-TI 사이트 링크 포함)는 타사 파트너가 제공할 수 있으며 편의를 위해 여기에 포함되어 있습니다. TI는 이러한 정보 및 리소스의 콘텐츠를 제공할 책임이 없으며, 의도한 용도 및 사용자를 대신하여 신중하게 평가해야 합니다. 이러한 정보 및 리소스를 여기에 포함한다는 것은 TI가 타사를 보증한다는 의미가 아니며, 타사 제품 또는 서비스의 적합성과 관련된 보증이나 표현으로 해석해서는 안 됩니다.