HS-3P-77-3D-WGA-LOP-4X4
개요
77GHz 3D 도파관 안테나 4TX 4R - RF 기판 독립형 솔루션 제품군
Huber+SUHNER는 RF 기판 독립 솔루션용으로 설계된 2세대 3D 금속 플라스틱 도파관 안테나를 개발 및 제조하고 있습니다. 독점 인터페이스로 구현된 이 첨단 기술은 125mm2의 소형 포트 영역에서 전체 차량용 77GHz 레이더 대역(76GHz~81GHz)을 포함하는 4TX, 4RX 구성 채널로 차세대 고밀도 LOP(Launch-on-Package) 모놀리식 마이크로파 집적 회로(MMIC)를 지원합니다. 안테나 설계는 MMIC 패키지 크기를 크게 줄이는 동시에 전송 전력, 리시버 감도를 높이고 넓은 조립 허용 오차에서도 높은 절연 수준을 유지합니다.
특징
전체 오토모티브 77GHz 레이더 대역(76GHz~81GHz)을 지원하는 4TX, 4RX 채널입니다.
125 mm²의 소형 항구 지역.
조준 게인 = 15dBi.
- 고도 10dB-출력-빔폭 20°.
- 방위각 10dB-전원-빔폭 140°(채널당).
사이드 로브 레벨 <-20dB.
반사 계수 < -10dB.
35dB 미만의 RX에서 TX로 절연.
- 25dB 미만의 낮은 RX-RX.
- 28dB 미만의 낮은 TX-TX.
- 어셈블리 공차 포함(최대 400um)
수평 편광.
이 안테나는 RoHS 2021/65EC 및 REACH 2006/1907/EC 규정을 준수합니다.
산업용 mmWave 레이더 센서
차량용 mmWave 레이더 센서
주문 및 개발 시작
85214625 — 77GHz-RF 무료 기판 레이더 안테나-3D WGA LOP 4x4
85214625 — 77GHz-RF 무료 기판 레이더 안테나-3D WGA LOP 4x4
관련 설계 리소스
하드웨어 개발
평가 보드
지원 및 교육
비디오 시리즈
모든 비디오 보기고지 사항
위의 특정 정보 및 리소스(비-TI 사이트 링크 포함)는 타사 파트너가 제공할 수 있으며 편의를 위해 여기에 포함되어 있습니다. TI는 이러한 정보 및 리소스의 콘텐츠를 제공할 책임이 없으며, 의도한 용도 및 사용자를 대신하여 신중하게 평가해야 합니다. 이러한 정보 및 리소스를 여기에 포함한다는 것은 TI가 타사를 보증한다는 의미가 아니며, 타사 제품 또는 서비스의 적합성과 관련된 보증이나 표현으로 해석해서는 안 됩니다.