LMK1D1208EVM

LMK1D1208 저지터 2:8 LVDS 팬 아웃 버퍼용 평가 모듈

LMK1D1208EVM

지금 주문하기

개요

LMK1D1208은 고성능 저 가산 지터 LVDS 클록 버퍼로, 차동 입력 2개와 LVDS 출력이 8개 있습니다. 이 평가 모듈(EVM)은 LMK1D1208의 전기 성능을 시연할 수 있도록 설계했습니다. 이 EVM은 LMK1Dxxxx 제품군 내에서 다른 28핀 디바이스 평가에도 사용할 수 있습니다. LMK1D1208EVM에는 최고 성능을 위해 50Ω SMA 커넥터와 임피던스 제어 50Ω 마이크로스트립 전송 라인이 내장되어 있습니다.

특징
  • 위상 잡음/지터가 적은 4개 이상의 LVDS 클록을 팬 아웃하기 위한 사용이 쉬운 평가 보드
  • 점퍼를 통해 구성 가능한 제어 핀
  • 단일 3.3V / 2.5V / 1.8V 전원 공급 장치로 구동되는 보드
클록 버퍼
LMK1D1204 4채널 출력 LVDS 1.8V 버퍼 LMK1D1204P 핀 제어를 지원하는 4채널 출력 LVDS 1.8V, 2.5V 및 3.3V 버퍼 LMK1D1208 8채널 출력 LVDS 1.8V, 2.5V 및 3.3V 버퍼 LMK1D2102 듀얼 뱅크 2채널 출력 LVDS 1.8V, 2.5V 및 3.3V 버퍼 LMK1D2104 듀얼 뱅크 4 채널 출력 1.8V, 2.5V 및 3.3V LVDS 버퍼 LMK1D2104L 0.7V 출력 공통 모드 옵션이 있는 듀얼 뱅크 4채널 출력 LVDS 1.8V, 2.5V 및 3.3V 버퍼
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

LMK1D1208EVM — 8 출력 LVDS 버퍼용 EVM

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

LMK1D1208EVM 8 출력 LVDS 버퍼용 EVM

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide LMK1D1208 Low-Additive Jitter, Eight LVDS Outputs Clock Buffer Evaluation Board PDF | HTML 2021. 8. 4
인증서 LMK1D1208EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2021. 8. 10