PMP23488

PMP23488

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 높이 제한이 10mm인 평면형 TV 전원 설계에 대한 정보를 제공합니다. 이 설계는 메인 보드에 인터리브 TM(전환 모드) PFC(역률 보정)와 교체 가능하며 평면형 변압기를 기반으로 설계된 2개의 별도 LLC 공진 도터 보드를 사용합니다. 레퍼런스 설계의 일반적인 용량은 300W이며 피크 용량은 540W입니다.

특징
  • 인터리브 CRM PFC, 백라이트 및 시스템 전원 설계용 LLC 두 개를 포함한 전체 TV 설계
  • LLC 단계의 평면 변압기 설계
  • 10mm 높이의 슬림한 전원 설계
  • LLC 단계용 도터 보드 설계: 시스템 조립 전 각 모듈 개별 점검 필요
  • 150mW 미만의 무부하 대기 전력 및 165mW의 출력 전력을 지원하는 300mW 미만의 입력 전력
  • 고주파 성능을 위한 GaN 기반 1차 스위치 장치
  • 버스트 모드 없이 무부하 상태로 가청 잡음 제거
출력 전압 옵션 PMP23488.1 PMP23488.2 PMP23488.3 PMP23488.4
입력 전압(최소)(V) 90 360 360 360
입력 전압(최대)(V) 265 420 420 420
Vout(공칭값) (V) 390 12.5 25 20
Iout(최대)(A) 1.36 6 10 10
출력 전력(W) 530.4 75 250 200
절연/비절연 Non-Isolated Isolated Isolated Isolated
입력 유형 AC DC DC DC
토폴로지 Boost- PFC Half Bridge- LLC Half Bridge- LLC Half Bridge- LLC
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

PDF | HTML
SLVT249.PDF (3382 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

SLVMF34.ZIP (429 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

SLVMF36.ZIP (179 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

SLVMF35.ZIP (19047 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

SLVC961.ZIP (7370 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

SLVMF33.ZIP (3034 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

SLVMF32.ZIP (855 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AC/DC 컨트롤러

UCC25661 — 고전압 시동을 지원하는 넓은 VIN 및 VOUT 750kHz LLC 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
AC/DC 컨트롤러

UCC28065 — 고주파 스위칭을 지원하는 Natural Interleaving™ 전환 모드 PFC 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
아날로그 전류 감지 증폭기

INA225 — 4핀 선택 가능 게인 설정을 지원하는 36V, 양방향 전류 감지 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
질화 갈륨(GaN) 전력계

LMG3100R017 — 통합 드라이버를 갖춘 100V 1.7mΩ GaN FET

데이터 시트: PDF | HTML
질화 갈륨(GaN) 전력계

LMG3612 — 통합 드라이버 및 보호를 지원하는 650V 120mΩ GaN FET

데이터 시트: PDF | HTML
질화 갈륨(GaN) 전력계

LMG3622 — 일체형 드라이버, 보호 및 전류 감지 기능이 있는 700V 106mΩ GaN FET

데이터 시트: PDF | HTML
질화 갈륨(GaN) 전력계

LMG3624 — 일체형 드라이버, 보호 및 전류 감지 기능이 있는 700V 155mΩ GaN FET

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

LM317 — 1.5A, 40V, 조정 가능 선형 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
무접점 릴레이

TPSI3050 — 일체형 10V 게이트 공급 장치가 탑재된 절연 스위치 드라이버

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 540W Flat Screen TV Power Reference Design PDF | HTML 2026. 5. 20