PMP23537

PMP23537

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 M-CRPS(모듈식 하드웨어 시스템 공통 이중 전원 공급 장치) 서버를 대상으로 하는 3.6kW 단상 토템 폴 브리지리스 PFC(역률 보정) 컨버터입니다. PFC는 인덕터 전류가 높은 AC 피크에서는 CCM(연속 전도 모드)으로 작동하고, 인덕터 전류가 낮은 AC 저영역에서는 ZVS(제로 전압 스위칭)을 갖춘 TCM(삼각 전도 모드)으로 작동하여 높은 효율과 높은 전력 밀도를 모두 달성합니다. 전력 단계 다음에는 베이비 부스트 컨버터가 있으며, 이를 이용해 벌크 커패시터의 크기를 줄일 수 있습니다. 또한 이 설계에는 AMC1306을 전류 감지 장치로 사용하여 0.5%의 정확도를 갖춘 전기 계량기 기능이 포함되어 있어 외부 전력 계량 IC가 필요 없습니다. 이 설계에는 TMCS1133을 사용하는 대체 저비용 전류 감지 옵션도 제공됩니다. 이 설계는 TCM 제어를 위한 통합 ZCD(제로 전류 감지) 회로를 갖춘 LMG3427R30 GaN(질화갈륨) 장치와 함께 작동합니다. F28003x C2000™ 실시간 마이크로컨트롤러는 PFC 제어 및 전자 계량을 비롯한 모든 고급 제어에 사용됩니다.

특징
  • 각 AC 반주기의 CCM-TCM 다중 모드 제어. 최대 2%까지 개선된 경부하 효율성
  • 제로 전류 감지 기능이 통합된 TI GaN
  • PFC 제어 및 전자 계량을 위한 단일 전류 센서(정확도 0.5% 미만)
  • 지연 시간을 늘리고 벌크 커패시터를 줄이기 위한 베이비 부스트 포함
  • AC가 드롭아웃에서 다시 돌아오는 경우 재유입 전류 제어
출력 전압 옵션 PMP23537.1
입력 전압(최소)(V) 90
입력 전압(최대)(V) 265
Vout(공칭값) (V) 385
Iout(최대)(A) 9.35
출력 전력(W) 3599.75
절연/비절연 Non-Isolated
입력 유형 AC
토폴로지 Boost- PFC
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

PDF | HTML
TIDT439.PDF (2075 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDMDZ9.PDF (606 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDME01.PDF (349 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDME00.ZIP (8294 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCGW6.ZIP (360 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDMDZ8.PDF (2337 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDMDZ7.PDF (698 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

질화 갈륨(GaN) 전력계

LMG3427R030 — 일체형 드라이버, 보호 및 제로 전류 감지를 지원하는 600V 30mΩ GaN FET

데이터 시트: PDF | HTML
하프 브리지 드라이버

UCC27712 — 700V 1.8A/2.8A half-bridge gate driver with 9V UVLO and interlock

데이터 시트: PDF | HTML
홀 효과 전류 센서

TMCS1133 — AFR 및 ALERT 기능을 갖춘 80ARMS 1MHz 홀 효과 전류 센서

데이터 시트: PDF | HTML
고속 연산 증폭기(GBW ≥ 50MHz)

TLV2365 — 50MHz 단일 공급 레일 투 레일 연산 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
절연 ADC

AMC1306M05 — ±50mV 입력, 정밀 전류 감지 강화 절연 모듈레이터

데이터 시트: PDF | HTML
절연 게이트 드라이버

UCC21220 — 비활성화를 지원하는 4A/6A 듀얼 채널 기본 절연 게이트 드라이버

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TLV713 — 150mA, 커패시터 프리 저손실 전압 레귤레이터(활성화 지원)

데이터 시트: PDF | HTML
저압측 드라이버

UCC27511 — 20V VDD, 4A/8A single-channel low-side gate driver with 4V UVLO and split outputs

데이터 시트: PDF | HTML
벅 모듈(통합 인덕터)

TPSM863252 — 3V~16V 입력 전압, 3A Eco 모드 동기식 벅 모듈

데이터 시트: PDF | HTML
정밀 연산 증폭기(Vos<1mV)

OPA2376 — 듀얼, 정밀, 저잡음, 낮은 정동작 전류 연산 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
실시간 디지털 전원 MCU

TMS320F280039C — C2000™ 32비트 MCU 120MHz 384kB 플래시, FPU, CLA, CLB, AES 및 CAN-FD를 지원하는 TMU

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 3.6kW CCM-TCM Multimode Controlled Totem-Pole Bridgeless PFC Reference Design PDF | HTML 2025. 3. 14

관련 설계 리소스

소프트웨어 개발

IDE, 구성, 컴파일러 또는 디버거
CCSTUDIO — CCStudio™ IDE - AI 기능 지원 개발 환경

지원 및 교육

TI 엔지니어의 기술 지원을 받을 수 있는 TI E2E™ 포럼

포럼 주제 모두 보기(영문)

콘텐츠는 TI 및 커뮤니티 기고자에 의해 "있는 그대로" 제공되며 TI의 사양으로 간주되지 않습니다. 사용 약관을 참조하십시오.

품질, 패키징, TI에서 주문하는 데 대한 질문이 있다면 TI 지원을 방문하세요.

동영상