PMP23630

PMP23630

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 HVDC(고전압 DC) 출력을 지원하는 2단계의 고효율 30kW 전원 공급 장치입니다. 첫 번째 단계는 3상 입력 소스에서 실행되는 3레벨 플라잉 커패시터 PFC(역률 보정) 컨버터입니다. PFC 제어는 TMS320F28P650DK 고성능 마이크로컨트롤러로 구현됩니다. 플라잉 커패시터 토폴로지는 인덕터의 주파수 배가 효과로 인해 이전 토폴로지(예: Vienna 정류기) 대신 선택되었습니다. 이러한 배가 효과를 통해 인덕터가 더 작아지고 효율이 더 높아집니다. PFC 다음 단계는 2개의 Δ-Δ 연결 3상 LLC(인덕터-인덕터-커패시터) 컨버터입니다. +400V용 LLC 1개, –400V용 LLC 1개가 있습니다. LLC 컨버터는 별도의 전원 또는 단일 800V 출력으로 구성할 수 있습니다. Δ-Δ 연결을 통해 RMS(평균 제곱근) 전류를 줄입니다. LLC 제어는 단일 TMS320F28P650DK 고성능 마이크로컨트롤러로 구현됩니다.

특징
  • 피크 효율: 98.5%
  • PFC 작동 주파수: 65kHz
  • LLC 작동 주파수: 100 kHz 및 1.5 MHz
  • 규격: 800mm × 160mm × 32mm
출력 전압 옵션 PMP23630.1
입력 전압(최소)(V) 430
입력 전압(최대)(V) 530
Vout(공칭값) (V) 800
Iout(최대)(A) 37.5
출력 전력(W) 30000
절연/비절연 Isolated
입력 유형
토폴로지 Boost- CCM^Full Bridge- LLC
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

PDF | HTML
SLVT224.PDF (230 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

클록 버퍼

LMK1C1104 — 4채널 출력 LVCMOS 1.8V 버퍼

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

LM2776 — 스위치드 커패시터 인버터

데이터 시트: PDF | HTML
디지털 아이솔레이터

ISO7710 — 강화 1채널 디지털 아이솔레이터

데이터 시트: PDF | HTML
디지털 아이솔레이터

ISO7721 — 강화 2채널, 1/1, 디지털 아이솔레이터

데이터 시트: PDF | HTML
디지털 아이솔레이터

ISO7731 — 강화 3채널, 2/1, 디지털 아이솔레이터

데이터 시트: PDF | HTML
디지털 아이솔레이터

ISO7740-Q1 — 차량용, 강화 4채널, 4/0, 디지털 아이솔레이터

데이터 시트: PDF | HTML
디지털 아이솔레이터

ISO7741-Q1 — 차량용, 강화 4채널, 3/1, 디지털 아이솔레이터

데이터 시트: PDF | HTML
디지털 아이솔레이터

ISO7762 — 강화 6채널, 4/2, 디지털 아이솔레이터

데이터 시트: PDF | HTML
이더넷 PHY

DP83826I — 산업용 온도 범위를 갖춘 낮은 지연 시간 10/100Mbps PHY, MII 인터페이스 및 향상된 모드

데이터 시트: PDF | HTML
범용 MCU

MSP432E401Y — 이더넷, CAN, 1MB 플래시, 256kB RAM을 갖춘 SimpleLink™ 32비트 Arm Cortex-M4F MCU

데이터 시트: PDF | HTML
절연 ADC

AMC0236 — 외부 클록이 있는 정밀, +/1V 입력, 기본 절연 델타-시그마 변조기

데이터 시트: PDF | HTML
절연 ADC

AMC1336 — ±1-V 입력, 정밀 전압 감지 강화 절연 모듈레이터

데이터 시트: PDF | HTML
절연 ADC

AMC3306M05 — ±50mV 입력, 정밀 전류 감지 강화 절연 모듈레이터, 일체형 DC/DC 포함

데이터 시트: PDF | HTML
절연 전원 모듈(일체형 변압기)

UCC34141-Q1 — 통합 변압기를 지원하는 차량용, 5.5V~20V VIN, 1.5W 조정 5kVRMS 절연 DC/DC 모듈

데이터 시트: PDF | HTML
비인버팅 버퍼 및 드라이버

SN74AHCT367 — TTL 호환 CMOS 입력을 지원하는 6채널, 4.5V~5.5V 버퍼

데이터 시트: PDF | HTML
오실레이터

LMK6C — 저지터, 고성능, BAW(벌크 탄성파) 고정 주파수 LVCMOS 오실레이터

데이터 시트: PDF | HTML
정밀 연산 증폭기(Vos<1mV)

OPA4350 — 쿼드, 단일 공급, 레일 투 레일, 고속, 저잡음 연산 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
프로토콜/버스 스위치 및 멀티플렉서

SN74CB3Q3244 — 2개의 제어 입력을 지원하는 3.3V, 1:1(SPST), 8채널 FET 고대역폭 버스 스위치

데이터 시트: PDF | HTML
실시간 모터 컨트롤 및 자동화 MCU

TMS320F28P650DK — C2000™ 32비트 MCU, 2x C28x+CLA CPU, 잠금 단계, 1.28MB 플래시, 16b ADC, HRPWM, EtherCAT, CAN-FD, AES

데이터 시트: PDF | HTML
직렬 전압 레퍼런스

REF4132-Q1 — 오토모티브 12ppm/°C 저잡음 저전력 정밀 전압 레퍼런스

데이터 시트: PDF | HTML
직렬 전압 레퍼런스

REF50 — 저잡음, 초저드리프트, 넓은 VIN 정밀 전압 레퍼런스

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 30kW HVDC AI Data Center Reference Design PDF | HTML 2025. 10. 7
기술 문서 AI의 엄청난 전원 요구 사항에 부응하기 위한 데이터 센터의 진화 PDF | HTML Download English Version 2025. 11. 12