TAC5412Q15B5EVM-K

TAC5412Q15B5EVM-K

지금 주문하기

개요

TAx5x1xQ15B5EVM-K EVM(평가 모듈)을 사용하면 텍사스 인스트루먼트의 TAA5412-Q1(2채널 고성능 ADC), 2채널 TAC5412-Q1 또는 TAC5411-Q1(단일 채널 고성능 코덱)의 기능을 테스트할 수 있습니다. 목록에 기재된 다른 변형 버전도 지원되어 U1 유닛을 각 사용자의 관심 장치로 대신할 수 있습니다. 이 평가 모듈은 AC-MB와 페어링됩니다. AC-MB는 평가 모듈에 전원, 제어, 디지털 오디어 데이터를 제공하는 유연한 마더보드입니다.

특징
  • TAC5x12-Q1(2채널 코덱), TAC5x11-Q1(단일 채널 코덱) 또는 TAA5412-Q1(2채널 ADC)용 완전한 평가 키트입니다.
  • 고성능 모노/스테레오 코덱 동적 범위: 120dB DAC 및 110dB ADC 또는 표준 성능 106dB DAC 및 102dB ADC
  • 음성 녹음 테스트를 위해 온보드 마이크가 제공됨
  • 디지털 오디오 신호 직접 액세스와 간편한 엔드 시스템 통합을 위한 제어 인터페이스
  • PC에 USB 연결은 손쉬운 평가를 위한 전원, 제어 및 스트리밍 오디오 데이터를 제공
  • 아날로그 오디오 입력에 대한 온보드 진단 시나리오
오디오 코덱
TAC5311-Q1 — 104dB ADC 114dB DAC, 고전압 입력, 마이크 바이어스 및 진단 기능을 지원하는 차량용 모노 오디오 코덱 TAC5412-Q1 — 112dB ADC, 120dB DAC, 고전압 입력, 마이크 바이어스 및 진단 기능을 지원하는 차량용 스테레오 오디오 코덱
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TAC5412Q15B5EVM-K — TAC5412-Q1 evaluation module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TAC5412Q15B5EVM-K — TAC5412-Q1 evaluation module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TAx5x1xQ15B5EVM-K Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2024. 1. 10
인증서 TAC5412Q15B5EVM-K EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2023. 4. 18