TCAN-SOIC8-EVM

TCAN-SOIC8-EVM

지금 주문하기

개요

TCAN-SOIC8-EVM은 사용자가 텍사스 인스트루먼트 8핀 CAN 트랜시버 장치를 평가할 수 있는 옵션을 제공하도록 개발되었습니다. 보드는 구성 요소 풋프린트 및 점퍼 옵션을 통해 평가 유연성을 제공합니다.

특징
  • CAN 버스의 표준 및 분할 종단
  • RF 잡음 및 과도 펄스로부터 CAN 버스를 보호하기 위한 필터 커패시터, 공통 모드 초크 및 TVS 다이오드용 풋프린트
  • 일반적인 8핀 SOIC 소켓 및 CAN SiC 부하에 대한 풋프린트
  • 일반적인 차량용 케이블 하네스 연결을 위한 CAN 버스 신호 및 GND를 갖춘 DSUB9 커넥터
  • 구성 및 제어를 위한 모든 디지털 신호를 헤더로 가져와 쉽게 액세스 가능
  • 일반 핀의 다양한 기능 사용을 위한 다중 방향 점퍼
CAN 트랜시버
SN55HVD251 — 산업용 CAN 트랜시버 SN65HVD230 — 대기 모드를 지원하는 3.3V CAN 트랜시버 SN65HVD231 — 절전 모드를 지원하는 3.3V CAN 트랜시버 SN65HVD232 — 3.3V CAN 트랜시버 SN65HVD233 — 대기 모드, 루프백을 지원하는 3.3V CAN 트랜시버 SN65HVD234 — 절전 모드를 지원하는 3.3V CAN 트랜시버 SN65HVD235 — 대기 모드, 오토보 루프백을 지원하는 3.3V CAN SN65HVD251 — 짧은 루프 지연을 지원하는 고속 CAN 트랜시버 TCAN1042-Q1 — 유연한 데이터 전송률을 지원하는 오토모티브 고장 방지 CAN 트랜시버 TCAN1042G-Q1 — 5Mbps의 유연한 데이터 전송률을 지원하는 오토모티브 고장 방지 CAN 트랜시버 TCAN1042GV-Q1 — I/O 레벨 전환 및 5Mbps 유연한 데이터 전송률을 지원하는 오토모티브 고장 방지 CAN 트랜시버 TCAN1042H — 유연한 데이터 속도를 가진 고장 방지 CAN 트랜시버 TCAN1042H-Q1 — 유연한 데이터 전송 전송률을 제공하는 오토모티브 70V 버스 고장 방지 CAN 트랜시버 TCAN1042HG — 유연한 데이터 속도를 가진 고장 방지 CAN 트랜시버 TCAN1042HG-Q1 — 5Mbps의 유연한 데이터 전송 전송률을 제공하는 오토모티브 70V 버스 고장 방지 CAN 트랜시버 TCAN1042HGV — 유연한 데이터 속도를 가진 고장 방지 CAN 트랜시버 TCAN1042HGV-Q1 — 유연한 데이터 전송률을 지원하는 오토모티브 고장 방지 CAN 트랜시버 TCAN1042HV — 유연한 데이터 속도를 가진 고장 방지 CAN 트랜시버 TCAN1042HV-Q1 — I/O 레벨 전환 및 유연한 데이터 전송률을 지원하는 오토모티브 70V 고장 방지 CAN 트랜시버 TCAN1042V-Q1 — I/O 레벨 전환 및 유연한 데이터 전송률을 지원하는 오토모티브 고장 방지 CAN 트랜시버 TCAN1044-Q1 — 오토모티브 고속 CAN 트랜시버 TCAN1044A-Q1 — 대기 모드를 지원하는 향상된 차량용 CAN 트랜시버 TCAN1044AEV-Q1 — 대기 모드를 지원하는 향상된 오토모티브 등급 0 CAN FD 트랜시버 TCAN1044V — 대기 모드 및 1.8V IO를 지원하는 고장 방지 CAN FD 트랜시버 TCAN1057A-Q1 — 저소음 모드를 지원하는 오토모티브 향상된 CAN 트랜시버 TCAN1057AEV-Q1 — 저소음 모드를 지원하는 오토모티브 향상된 등급 0 CAN 트랜시버 TCAN1462-Q1 — 대기 기능을 지원하는 차량용 신호 개선 가능 CAN FD 트랜시버 TCAN1472-Q1 — 대기 기능을 지원하는 차량용 신호 개선 가능 CAN FD 트랜시버 TCAN330 — 3.3V CAN 트랜시버 TCAN332 — 3.3V CAN 트랜시버 TCAN334 — 3.3V CAN 트랜시버 TCAN337 — 3.3V CAN 트랜시버 TCAN3403-Q1 — 유연한 IO 및 대기 모드를 지원하는 오토모티브 3.3V CAN FD 트랜시버 TCAN3404-Q1 — 셧다운 및 대기 모드를 지원하는 오토모티브 3.3V CAN FD 트랜시버 TCAN3413 — 3.3V CAN FD 트랜시버(유연한 IO 및 대기 모드 지원) TCAN3414 — 3.3V CAN FD 트랜시버(셧다운 및 대기 모드 지원) TCAN4420 — 극성 제어를 지원하는 CAN 트랜시버 TCAN6062 — 대기 모드를 지원하는 CAN XL 트랜시버 TCAN6062-Q1 — 대기 모드를 지원하는 차량용 CAN XL 트랜시버 TCAN844-Q1 — 차량용 비용 최적화 CAN FD 트랜시버 TCAN857-Q1 — 저소음 모드를 지원하는 차량용 비용 최적화 CAN FD 트랜시버 TCAN942H-Q1 — 48V 시스템용 대기 모드를 지원하는 차량용 CAN FD 트랜시버 TCAN944-Q1 — 대기 모드를 지원하는 차량용 CAN 트랜시버
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TCAN-SOIC8-EVM — 8핀 SOIC 패키지의 CAN 트랜시버를 위한 범용 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TCAN-SOIC8-EVM — 8핀 SOIC 패키지의 CAN 트랜시버를 위한 범용 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide Universal 8-pin CAN Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2024. 9. 5
인증서 TCAN-SOIC8-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2024. 6. 18