TIDA-00029

TIDA-00029

설계 파일

개요

This reference design, using bq27530, has a bq27530-G1 fuel gauge that directly communicates with bq24160/1 single-cell, Li-Ion battery charger via the I2C protocol. This complete battery charging solution does not require a microcontroller or processor to facilitate communication between the charger and gauge. The gauge is preprogrammed to control the charging profile based on data from the battery. The reference design facilitates evaluation of this optimized, stand-alone charging solution.

특징
  • # Series Cells: 1S
  • Max Input Volts: 6V
  • Max Charge Current: 2.5A
  • Communication: I2C

다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDU073A.PDF (227 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDR042.PDF (25 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDU074.PDF (304 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDR041.PDF (63 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

배터리 충전기 IC

BQ24160 — 듀얼 입력, 전원 경로 및 USB 감지를 지원하는 I2C 1셀 2.5A 벅 배터리 충전기

데이터 시트: PDF | HTML
배터리 연료 게이지

BQ27530-G1 — 시스템 측 Impedance Track 연료(가스) 게이지(직접 배터리 연결)

데이터 시트: PDF | HTML

개발 시작하기

소프트웨어 개발

소프트웨어 프로그래밍 도구

BQ-BMS-PROGRAMMER-SW — Command line programmers for BQ products

BQ-BATTERY-PROGRAMMER-SW 소프트웨어 개발 키트(SDK)는 TI 배터리 관리 제품을 사용하는 팩의 프로그래밍, 테스트 또는 조립 프로세스를 지원하는 강력한 소프트웨어 명령줄 툴 모음입니다. 이 소프트웨어의 실행 파일은 EV2300 통신 트랜스시버용 MKST-3P-ALT-EV2300 MKS 기술 대안과 함께 작동합니다. 실행 파일은 단일 스테이션에서 작동하지만 MKS Technology Inc.의 추가 소프트웨어 및 GUI를 사용하여 여러 스테이션으로 확장할 수 있습니다. 이 소프트웨어에는 여러 스테이션에 대한 (...)

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

제품
배터리 연료 게이지
BQ20Z40 — Impedance Track 기술을 지원하며 BQ29330과 함께 사용하는 SBS 호환 가스 게이지 BQ20Z40-R1 — Impedance Track™ 기술을 지원하는 SBS 1.1 호환 가스 게이지 BQ20Z70-V150 — Impedance Track™ 기술을 지원하는 SBS 1.1 호환 가스 게이지 BQ20Z70-V160 — bq29330과 함께 사용할 수 있는 Impedance Track™ 기술을 지원하는 SBS 1.1 호환 가스 게이지 BQ20Z80 — bq29312와 함께 사용할 수 있는 Impedance Track™ 기술이 구현된 SBS 1.1 호환 가스 게이지 BQ20Z80-V102 — Impedance Track™ 기술을 지원하는 SBS 1.1 호환 가스 게이지 BQ20Z80-V110 — Impedance Track™ 기술과 FW v1.10을 지원하는 SBS 1.1 호환 가스 게이지 BQ20Z80A-V110 — bq29312A와 함께 사용할 수 있는 Impedance Track™ 기술을 지원하는 SBS 1.1 호환 가스 게이지 BQ27505-J2 — 시스템 측 Impedance Track™, FW v2.15를 지원하는 연료 게이지 BQ27505-J3 — 시스템 측 Impedance Track™, FW v2.20를 지원하는 연료 게이지 BQ27505-J4 — 시스템 측 Impedance Track™, FW v2.24를 지원하는 연료 게이지 BQ27505-J5 — 시스템 측 Impedance Track™, FW v2.29를 지원하는 연료 게이지 BQ27520-G4 — 통합 LDO를 사용하는 시스템 측 Impedance Track™ 연료 게이지 BQ27530-G1 — 시스템 측 Impedance Track 연료(가스) 게이지(직접 배터리 연결) BQ27531-G1 — bq2419x 충전기 컨트롤러용 배터리 관리 유닛 Impedance Track™ 연료(가스) 게이지 BQ27532-G1 — bq2425x 충전기용 배터리 관리 유닛 Impedance Track™ 연료 게이지 BQ27545-G1 — 싱글 셀, 팩 측, Impedance Track™ 연료 게이지 BQ27546-G1 — DSBGA 패키지와 함께 사용되는 싱글 셀 Impedance Track™ 팩 측 연료 게이지 BQ27741-G1 — 통합 보호기를 갖춘 팩 측 Impedance Track™ 연료(가스) 게이지 BQ27742-G1 — 통합 보호 기능이 있는 싱글 셀 리튬 이온 배터리 연료 게이지 | 배터리 가스 게이지 BQ27Z558 — 1.2V IO를 지원하는 단일 셀 Impedance Track™ 기술 가스 게이지 BQ27Z561 — 1 시리즈용 Impedance Track™ 통합 회로 가스 게이지 솔루션 BQ27Z561-R1 — 1-시리즈 셀 리튬 이온 배터리 팩을 위한 Impedance Track™ 배터리 가스 게이지 솔루션 BQ27Z561-R2 — 1-시리즈 셀 리튬 이온 배터리 팩을 위한 Impedance Track 배터리 가스 게이지 솔루션 BQ27Z746 — 통합 프로텍터를 지원하는 팩 측 단일 셀 Impedance Track™ 기술 연료 게이지 BQ27Z758 — 0V 트루 충전을 지원하는 1시리즈 임피던스 트랙™ 배터리 연료 게이지 및 보호 장치 BQ27Z846 — 통합 보호 및 동적 Z-Track을 지원하는 팩 측 단일 셀 연료 게이지 BQ27Z855 — 보호기, 전류 제한기 및 인증 기능을 갖춘 단일 셀 동적 Z-Track™ 연료 게이지 BQ28Z610 — 1-2 시리즈 팩용 통합 보호기를 갖춘 배터리 연료 게이지 BQ28Z610-R1 — 1-2 시리즈 팩용 통합 보호기를 갖춘 배터리 연료 게이지 BQ28Z620 — 1.2V I/O를 지원하는 1 시리즈~2 시리즈 팩용 통합 보호기를 갖춘 배터리 연료 게이지 BQ3050 — SBS 1.1 호환 2s~4s 배터리 가스 게이지 및 보호 BQ3055 — 2 시리즈, 3 시리즈, 4 시리즈 리튬 이온 배터리 팩 관리자 BQ3060 — SBS 1.1 호환 가스 게이지 및 보호기 BQ30Z554-R1 — 2 시리즈, 3 시리즈 및 4 시리즈 리튬 이온 배터리 팩 관리자 BQ34110 — 방전 방지 통합 모듈이 포함된 멀티 케미스트리 하이 셀 카운트 배터리 연료 게이지 BQ34210-Q1 — 오토모티브 등급 단일 셀 시스템 측 CEDV 연료 게이지 BQ34Z100 — 1s~16s Impedance Track™ 연료 게이지 | 배터리 가스 게이지 BQ34Z100-G1 — 멀티 케미스트리 Impedance Track™ 독립 연료 게이지 | 배터리 가스 게이지 BQ34Z100-R2 — 멀티 케미스트리 Impedance Track™ 독립 실행형 연료 게이지 BQ34Z110 — Impedance Track™을 지원하는 광범위 연료 게이지, 납산 배터리용 | 배터리 가스 게이지 BQ35100 — 비충전식 배터리(리튬 기본) 및 서비스 종료 모니터를 위한 배터리 연료 게이지 BQ4050 — 1~4 시리즈 CEDV 배터리 연료(가스) 게이지 BQ40Z50 — 1~4 시리즈 리튬 이온 배터리 팩 관리자 | 배터리 연료(가스) 게이지 BQ40Z50-R1 — 터보 모드 1.0을 지원하는 1~4시리즈 리튬 이온 배터리 팩 관리자 BQ40Z50-R2 — 터보 모드 2.0을 지원하는 1~4시리즈 리튬 이온 배터리 팩 관리자 BQ78350 — bq76940 모니터 제품군용 컴패니언 CEDV 연료 게이지 배터리 관리 컨트롤러 BQ78350-R1 — CEDV 리튬 이온 가스 게이지 및 배터리 관리 컨트롤러 BQ78350-R1A — CEDV 리튬 이온 가스 게이지 및 배터리 관리 컨트롤러
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00029 — 시스템 측 ImpedanceTrack 연료(가스) 게이지 직접 배터리 연결 레퍼런스 디자인 TIDA-00883 — 1~4시리즈 셀 리튬 이온 배터리 팩 관리자 레퍼런스 디자인 TIDA-00982 — 비군용 드론, 로봇 또는 RC 2S1P 배터리 관리 솔루션 레퍼런스 디자인 TIDA-010030 — 정확한 게이징 및 50μA의 대기 전류, 13S, 48V 리튬 이온 배터리 팩 레퍼런스 설계
평가 보드
ADVANCED-BQMTESTER — 텍사스 인스트루먼트 고급 bqMTester 다중 스테이션 테스트 및 프로그램 보드 BQ27510EVM — 시스템 측 단일 셀 Impedance Track™ 기술 평가 모듈 | 배터리 연료 게이지 BQ27520EVM — 시스템 측 Impedance Track™ 배터리 연료 게이지 평가 모듈 | 가스 게이지 BQ27530EVM — BQ27530EVM 시스템 측 Impedance-Track 연료(가스) 게이지 직접 배터리 연결 평가 모듈 BQ27531EVM — 배터리 관리 유닛 Impedance Track 연료(가스) 게이지 충전기 컨트롤러 평가 모듈 BQ27532EVM-656 — 배터리 충전 솔루션 평가 모듈 BQ27542EVM — 리튬 이온 배터리 연료 게이지 평가 모듈 BQ27546EVM-702 — bq27546 Impedance Track™ 기술을 갖춘 가스 게이지 BQ27741EVM — BQ27741EVM 팩 측 Impedance Track 연료(가스) 게이지 통합 보호기 평가 모듈 BQ27742EVM — bq27742-G1 단일 셀 리튬 이온 배터리 연료(가스) 게이지 프로그래머블 평가 모듈 BQ27Z558EVM-084 — 단일 셀 Impedance Track™ 기술 가스 게이지용 BQ27Z558 평가 모듈 BQ27Z561EVM-011 — BQ27Z561 1S 셀 프로그래머블 배터리 관리자 평가 모듈 BQ27Z746EVM-047 — BQ27Z746 보호 솔루션을 지원하는 Impedance Track™ 배터리 가스 게이지 평가 모듈 BQ27Z846EVM — BQ27Z846 평가 모듈 BQ28Z610EVM-532 — BQ28Z610 1셀~2셀 프로그래머블 배터리 관리자 평가 모듈 BQ28Z620EVM-071 — 1 또는 2 시리즈 셀 리튬 이온 Impedance Track™ 배터리 연료 게이지용 BQ28Z620 평가 모듈 BQ3050EVM-001 — bq3050EVM SBS 1.1 호환 고급 가스 게이지 EVM BQ34110EVM-796 — bq34110 방전 거의 없는 애플리케이션을 위한 멀티 케미스트리 CEDV 배터리 가스 게이지 평가 모듈 BQ34210IQ1EVM-826 — bq34210-Q1 시스템 측 CEDV 연료 게이지용 평가 모듈 BQ34Z100EVM — Bq34z100EVM 1s~16s Impedance Track 연료 게이지 배터리 평가 모듈 | 가스 게이지 배터리 BQ35100EVM-795 — bq35100 서비스 종료 모니터 가스 게이지를 사용하는 리튬 1차 셀 평가 모듈 BQ4050EVM-561 — 1 시리즈, 2 시리즈, 3 시리즈 및 4 시리즈 리튬 이온 배터리 팩 관리자 평가 모듈 BQ40Z50EVM-561 — 1 시리즈, 2 시리즈, 3 시리즈 및 4 시리즈 리튬 이온 배터리 팩 관리자 평가 모듈 BQ40Z60EVM-578 — 2 시리즈, 3 시리즈, 3 시리즈 및 4 시리즈 리튬 이온 배터리 팩 관리자 평가 모듈 BQ40Z80EVM-020 — BQ40Z80 2s~7s 배터리 게이지 평가 모듈 BQMTESTER — BQMTESTER 멀티 채널 테스트 및 프로그램 보드 MKST-3P-ALT-EV2300 — EV2300 통신 트랜시버용 MKS 기술 대체

BQ-BMS-PROGRAMMER-SW — Command line programmers for BQ products

close
최신 버전
버전: 1.0.1
출시 날짜: 2023. 9. 15

SDK, API, and Programmer installer

SHA-256 체크섬
lock = 수출 승인 필요(1분)
제품
배터리 연료 게이지
BQ20Z40 — Impedance Track 기술을 지원하며 BQ29330과 함께 사용하는 SBS 호환 가스 게이지 BQ20Z40-R1 — Impedance Track™ 기술을 지원하는 SBS 1.1 호환 가스 게이지 BQ20Z70-V150 — Impedance Track™ 기술을 지원하는 SBS 1.1 호환 가스 게이지 BQ20Z70-V160 — bq29330과 함께 사용할 수 있는 Impedance Track™ 기술을 지원하는 SBS 1.1 호환 가스 게이지 BQ20Z80 — bq29312와 함께 사용할 수 있는 Impedance Track™ 기술이 구현된 SBS 1.1 호환 가스 게이지 BQ20Z80-V102 — Impedance Track™ 기술을 지원하는 SBS 1.1 호환 가스 게이지 BQ20Z80-V110 — Impedance Track™ 기술과 FW v1.10을 지원하는 SBS 1.1 호환 가스 게이지 BQ20Z80A-V110 — bq29312A와 함께 사용할 수 있는 Impedance Track™ 기술을 지원하는 SBS 1.1 호환 가스 게이지 BQ27505-J2 — 시스템 측 Impedance Track™, FW v2.15를 지원하는 연료 게이지 BQ27505-J3 — 시스템 측 Impedance Track™, FW v2.20를 지원하는 연료 게이지 BQ27505-J4 — 시스템 측 Impedance Track™, FW v2.24를 지원하는 연료 게이지 BQ27505-J5 — 시스템 측 Impedance Track™, FW v2.29를 지원하는 연료 게이지 BQ27520-G4 — 통합 LDO를 사용하는 시스템 측 Impedance Track™ 연료 게이지 BQ27530-G1 — 시스템 측 Impedance Track 연료(가스) 게이지(직접 배터리 연결) BQ27531-G1 — bq2419x 충전기 컨트롤러용 배터리 관리 유닛 Impedance Track™ 연료(가스) 게이지 BQ27532-G1 — bq2425x 충전기용 배터리 관리 유닛 Impedance Track™ 연료 게이지 BQ27545-G1 — 싱글 셀, 팩 측, Impedance Track™ 연료 게이지 BQ27546-G1 — DSBGA 패키지와 함께 사용되는 싱글 셀 Impedance Track™ 팩 측 연료 게이지 BQ27741-G1 — 통합 보호기를 갖춘 팩 측 Impedance Track™ 연료(가스) 게이지 BQ27742-G1 — 통합 보호 기능이 있는 싱글 셀 리튬 이온 배터리 연료 게이지 | 배터리 가스 게이지 BQ27Z558 — 1.2V IO를 지원하는 단일 셀 Impedance Track™ 기술 가스 게이지 BQ27Z561 — 1 시리즈용 Impedance Track™ 통합 회로 가스 게이지 솔루션 BQ27Z561-R1 — 1-시리즈 셀 리튬 이온 배터리 팩을 위한 Impedance Track™ 배터리 가스 게이지 솔루션 BQ27Z561-R2 — 1-시리즈 셀 리튬 이온 배터리 팩을 위한 Impedance Track 배터리 가스 게이지 솔루션 BQ27Z746 — 통합 프로텍터를 지원하는 팩 측 단일 셀 Impedance Track™ 기술 연료 게이지 BQ27Z758 — 0V 트루 충전을 지원하는 1시리즈 임피던스 트랙™ 배터리 연료 게이지 및 보호 장치 BQ27Z846 — 통합 보호 및 동적 Z-Track을 지원하는 팩 측 단일 셀 연료 게이지 BQ27Z855 — 보호기, 전류 제한기 및 인증 기능을 갖춘 단일 셀 동적 Z-Track™ 연료 게이지 BQ28Z610 — 1-2 시리즈 팩용 통합 보호기를 갖춘 배터리 연료 게이지 BQ28Z610-R1 — 1-2 시리즈 팩용 통합 보호기를 갖춘 배터리 연료 게이지 BQ28Z620 — 1.2V I/O를 지원하는 1 시리즈~2 시리즈 팩용 통합 보호기를 갖춘 배터리 연료 게이지 BQ3050 — SBS 1.1 호환 2s~4s 배터리 가스 게이지 및 보호 BQ3055 — 2 시리즈, 3 시리즈, 4 시리즈 리튬 이온 배터리 팩 관리자 BQ3060 — SBS 1.1 호환 가스 게이지 및 보호기 BQ30Z554-R1 — 2 시리즈, 3 시리즈 및 4 시리즈 리튬 이온 배터리 팩 관리자 BQ34110 — 방전 방지 통합 모듈이 포함된 멀티 케미스트리 하이 셀 카운트 배터리 연료 게이지 BQ34210-Q1 — 오토모티브 등급 단일 셀 시스템 측 CEDV 연료 게이지 BQ34Z100 — 1s~16s Impedance Track™ 연료 게이지 | 배터리 가스 게이지 BQ34Z100-G1 — 멀티 케미스트리 Impedance Track™ 독립 연료 게이지 | 배터리 가스 게이지 BQ34Z100-R2 — 멀티 케미스트리 Impedance Track™ 독립 실행형 연료 게이지 BQ34Z110 — Impedance Track™을 지원하는 광범위 연료 게이지, 납산 배터리용 | 배터리 가스 게이지 BQ35100 — 비충전식 배터리(리튬 기본) 및 서비스 종료 모니터를 위한 배터리 연료 게이지 BQ4050 — 1~4 시리즈 CEDV 배터리 연료(가스) 게이지 BQ40Z50 — 1~4 시리즈 리튬 이온 배터리 팩 관리자 | 배터리 연료(가스) 게이지 BQ40Z50-R1 — 터보 모드 1.0을 지원하는 1~4시리즈 리튬 이온 배터리 팩 관리자 BQ40Z50-R2 — 터보 모드 2.0을 지원하는 1~4시리즈 리튬 이온 배터리 팩 관리자 BQ78350 — bq76940 모니터 제품군용 컴패니언 CEDV 연료 게이지 배터리 관리 컨트롤러 BQ78350-R1 — CEDV 리튬 이온 가스 게이지 및 배터리 관리 컨트롤러 BQ78350-R1A — CEDV 리튬 이온 가스 게이지 및 배터리 관리 컨트롤러
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00029 — 시스템 측 ImpedanceTrack 연료(가스) 게이지 직접 배터리 연결 레퍼런스 디자인 TIDA-00883 — 1~4시리즈 셀 리튬 이온 배터리 팩 관리자 레퍼런스 디자인 TIDA-00982 — 비군용 드론, 로봇 또는 RC 2S1P 배터리 관리 솔루션 레퍼런스 디자인 TIDA-010030 — 정확한 게이징 및 50μA의 대기 전류, 13S, 48V 리튬 이온 배터리 팩 레퍼런스 설계
평가 보드
ADVANCED-BQMTESTER — 텍사스 인스트루먼트 고급 bqMTester 다중 스테이션 테스트 및 프로그램 보드 BQ27510EVM — 시스템 측 단일 셀 Impedance Track™ 기술 평가 모듈 | 배터리 연료 게이지 BQ27520EVM — 시스템 측 Impedance Track™ 배터리 연료 게이지 평가 모듈 | 가스 게이지 BQ27530EVM — BQ27530EVM 시스템 측 Impedance-Track 연료(가스) 게이지 직접 배터리 연결 평가 모듈 BQ27531EVM — 배터리 관리 유닛 Impedance Track 연료(가스) 게이지 충전기 컨트롤러 평가 모듈 BQ27532EVM-656 — 배터리 충전 솔루션 평가 모듈 BQ27542EVM — 리튬 이온 배터리 연료 게이지 평가 모듈 BQ27546EVM-702 — bq27546 Impedance Track™ 기술을 갖춘 가스 게이지 BQ27741EVM — BQ27741EVM 팩 측 Impedance Track 연료(가스) 게이지 통합 보호기 평가 모듈 BQ27742EVM — bq27742-G1 단일 셀 리튬 이온 배터리 연료(가스) 게이지 프로그래머블 평가 모듈 BQ27Z558EVM-084 — 단일 셀 Impedance Track™ 기술 가스 게이지용 BQ27Z558 평가 모듈 BQ27Z561EVM-011 — BQ27Z561 1S 셀 프로그래머블 배터리 관리자 평가 모듈 BQ27Z746EVM-047 — BQ27Z746 보호 솔루션을 지원하는 Impedance Track™ 배터리 가스 게이지 평가 모듈 BQ27Z846EVM — BQ27Z846 평가 모듈 BQ28Z610EVM-532 — BQ28Z610 1셀~2셀 프로그래머블 배터리 관리자 평가 모듈 BQ28Z620EVM-071 — 1 또는 2 시리즈 셀 리튬 이온 Impedance Track™ 배터리 연료 게이지용 BQ28Z620 평가 모듈 BQ3050EVM-001 — bq3050EVM SBS 1.1 호환 고급 가스 게이지 EVM BQ34110EVM-796 — bq34110 방전 거의 없는 애플리케이션을 위한 멀티 케미스트리 CEDV 배터리 가스 게이지 평가 모듈 BQ34210IQ1EVM-826 — bq34210-Q1 시스템 측 CEDV 연료 게이지용 평가 모듈 BQ34Z100EVM — Bq34z100EVM 1s~16s Impedance Track 연료 게이지 배터리 평가 모듈 | 가스 게이지 배터리 BQ35100EVM-795 — bq35100 서비스 종료 모니터 가스 게이지를 사용하는 리튬 1차 셀 평가 모듈 BQ4050EVM-561 — 1 시리즈, 2 시리즈, 3 시리즈 및 4 시리즈 리튬 이온 배터리 팩 관리자 평가 모듈 BQ40Z50EVM-561 — 1 시리즈, 2 시리즈, 3 시리즈 및 4 시리즈 리튬 이온 배터리 팩 관리자 평가 모듈 BQ40Z60EVM-578 — 2 시리즈, 3 시리즈, 3 시리즈 및 4 시리즈 리튬 이온 배터리 팩 관리자 평가 모듈 BQ40Z80EVM-020 — BQ40Z80 2s~7s 배터리 게이지 평가 모듈 BQMTESTER — BQMTESTER 멀티 채널 테스트 및 프로그램 보드 MKST-3P-ALT-EV2300 — EV2300 통신 트랜시버용 MKS 기술 대체

문서

Quick Tips text document for Command line programmers

출시 정보

Description:

BQ-BATTERY-PROGRAMMER-SW software development kit (SDK) is a collection of robust software command line tools that assist with the process of programming, testing, or assembling packs that use TI Battery management products. The executables in this software work with the MKST-3P-ALT-EV2300 MKS Technology alternative for EV2300 communications transceiver. The executables work with a single station but can be extended to multiple stations by using additional software and GUI from MKS Technology Inc. . Support for multiple stations is not included in this software.

There are multiple executables in the download, usually one per family of products. Older products such as BQ20xxx and BQ30xxx are also supported.  Examples using  the C++ programming language API and Python® programming language are provided for custom development.

Requirements:

  • Hardware: MKST-3P-ALT-EV2300
  • Supported operating systems: Windows (32 and 64 bits)
  • Software: Microsoft Visual Studio 2010 C++ Runtime redistributable

Features:

  • Collection of command line executables for Windows
  • Small executable size with few dependencies
  • Fast programming
  • Supports BQFS/DFFS and SREC file formats
  • Provides C API for custom code development
  • Callable from other programs for automation
  • Portable design simplifies deployment
  • Separately downloadable support software to enable legacy software like BQEVSW and ADVANCED-BQMTESTER to work with MKST-3P-ALT-EV2300

Getting started:

1. Download the software

2. Run the installer

3. The executables, C API and Python API files can be found in the install location

4. Run the command line executable without arguments to get usage help. Refer to Readme.txt in the install folder for more information and how to get help using the command line.

새 소식

  • Added support for BQ78350 and BQ34Z100

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 TIDA-00029 Test Results (Rev. A) 2015. 7. 22