TIDA-00076

TIDA-00076

설계 파일

개요

This reference design discusses the use of the TSW3085EVM with the TSW3100 pattern generator to test adjacent channel power ratio (ACPR) and error vector magnitude (EVM) measurements of LTE baseband signals. By using the TSW3100 LTE GUI, patterns are loaded into the TSW3085EVM which is comprised of the DAC3482, TRF3705, and LMK04806.

특징
  1. Hardware reference design and Demonstration platform for a complete digital to RF transmitter
  2. A Process and setup to test performance metrics for modulated signals such as Error vector Magnitude (%EVM) and Adjacent Channel Power Ratio (ACPR) are provided
  3. Results are tabulated for external clocking of the DAC and also for using the internal PLL of the DAC
  4. An easy to use evaluation platform to make standards compliant measurements
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDR651.PDF (73 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDR652.ZIP (2276 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDR650.PDF (447 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

클록 버퍼

CDCV304 — 범용 및 PCI-X 1:4 LVCMOS 클록 버퍼

데이터 시트: PDF | HTML
클록 지터 클리너

LMK04806 — 이중 계단식 PLL 및 통합 2.5GHz VCO를 갖춘 저잡음 클록 지터 클리너

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

TPS62290 — 2x2mm SON 패키지 내 2.25MHz 1A 스텝다운 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

TPS62420 — QFN에서 1선 인터페이스를 지원하는 듀얼, 조정 가능, 600mA 및 1,000mA, 2.25MHz 스텝다운 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
고속 DAC(>10 MSPS)

DAC3482 — 듀얼 채널, 16비트, 1.25GSPS, 1x~16x 보간 디지털-아날로그 컨버터(DAC)

데이터 시트: PDF | HTML
핫 스왑 컨트롤러

TPS2400 — 100V 입력 과도 보호 기능을 지원하는 5.5V 과전압 보호 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
IQ 변조기

TRF3705 — 300MHz~4GHz 직교 모듈레이터

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS796 — 활성화를 지원하는 1A, 저손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS7A80 — 초저 IQ 및 활성화를 지원하는 1A, 높은 PSRR, 초저 손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML

개발 시작하기

하드웨어 개발

평가 보드

TSW3085EVM — 광대역 전송 신호 체인 평가 보드 및 레퍼런스 디자인

This reference design discusses the use of the TSW3085EVM with the TSW3100 pattern generator to test adjacent channel power ratio (ACPR) and error vector magnitude (EVM) measurements of LTE baseband signals. By using the TSW3100 LTE GUI, patterns are loaded into the TSW3085EVM which is comprised of (...)

EVM 사용 설명서: PDF
지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00076 — ACPR(인접 채널 전력비) 및 %EVM(오류 벡터 매그니튜드) 측정
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TSW3085EVM — 광대역 전송 신호 체인 평가 보드 및 레퍼런스 디자인

close
최신 버전
버전: null
출시 날짜:
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00076 — ACPR(인접 채널 전력비) 및 %EVM(오류 벡터 매그니튜드) 측정

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
사용 설명서 TSW3085EVM ACPR and EVM Measurements (TIDA-00076 Reference Guide) 2011. 12. 29