TIDA-00172

TIDA-00172

설계 파일

개요

This reference design implements a hardware interface based on the HEIDENHAIN EnDat 2.2 standard for position or rotary encoders. The building blocks include the power supply for the encoder with innovative smart eFuse technology and robust half-duplex RS-485 transceivers including line termination and EMC protection. An auxiliary power supply and logic level interface with adjustable I/O voltage level are provided to connect to subsequent MCUs and MPUs that would run the EnDat 2.2 master protocol stack. This design is fully tested to meet EMC immunity requirements for ESD, fast transient burst and surge according to IEC61800-3.

특징
  • Design meets EMC immunity requirements for ESD, fast-transient burst and surge according to IEC61800-3
  • High-speed RS-485 transceivers robust to 15-kV ESD immunity
  • Wide input (15 to 30 VDC) high-efficiency (>85%) DC/DC power supply configurable from 3.6 V to 14 V (defaulted to 8 V) with 200 mA, low-ripple (<20 mVpp) output
  • Protected power supply with innovative eFuse technology to protect against over-current, over-power, over- and under-voltage and disconnect in case of fault
  • Option to shut down encoder power supply in case of fault or to save power when no encoder is connected
  • Level shifter to support 3.3 V, 2.5 V or 1.8 V I/O interface to processors like Sitara AM4x for EnDat 2.2 master
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDU368.PDF (7780 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDR765.PDF (130 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDR764.PDF (209 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDR766.ZIP (2341 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDC478.ZIP (185 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDR763.PDF (198 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨버터

TPS54040AEco-Mode를 지원하는 3.5V~42V 입력, 0.5A 스텝다운 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TLV700200mA, 높은 PSRR, 저 IQ, 저손실 전압 레귤레이터(활성화 지원)

데이터 시트: PDF | HTML
벅 모듈(통합 인덕터)

LMZ14201리드 표면 실장 TO 패키지의 SIMPLE SWITCHER® 6V~42V, 1A 전원 모듈

데이터 시트: PDF | HTML
RS-485 및 RS-422 트랜시버

SN65HVD78IEC ESD, 50Mbps를 지원하는 3.3V 하프 듀플렉스 RS-485

데이터 시트: PDF | HTML
전압 변환기

SN74AVC8T245구성 가능한 전압 레벨 변환 및 3상 출력을 지원하는 8비트 듀얼 공급 버스 트랜시버

데이터 시트: PDF | HTML
eFuse(통합 핫 스왑)

TPS24750외부 차단 FET 및 래치 오프를 갖춘 2.5V~18V, 3mΩ, 0.01~12A eFuse

데이터 시트: PDF | HTML

개발 시작하기

소프트웨어 개발

계산 툴

TIDC479 — TIDA-00172 Design Calculator

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00172 EnDat 2.2와 위치 인코더의 인터페이스 레퍼런스 디자인

TIDC479 TIDA-00172 Design Calculator

close
최신 버전
버전: 01.00.00.00
출시 날짜: 2014. 6. 18
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00172 EnDat 2.2와 위치 인코더의 인터페이스 레퍼런스 디자인

출시 정보

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc479 or www.ti.com/lit/xx/tidc479/tidc479.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDC479. Please update any bookmarks accordingly.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
3개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Interface to EnDat 2.2 Position Encoder Design Guide 2014. 5. 28
기술 문서 Designing an EMC-compliant interface to motor position encoders – Part 6 PDF | HTML 2015. 11. 20
기술 문서 Designing an EMC-compliant interface to motor position encoders – Part 3 PDF | HTML 2015. 9. 14