TIDA-00175

TIDA-00175

설계 파일

개요

This reference design implements a hardware interface based on the BiSS standard for position or rotary encoders. It supports both BiSS point-to-point and BiSS bus configurations. The building blocks include the power supply for a 5-V BiSS encoder with innovative smart eFuse technology and robust full-duplex RS-485 transceivers including line termination and EMC protection. An auxiliary power supply and logic level interface with adjustable I/O voltage level is provided to connect to subsequent MCUs and MPUs that would run the BiSS (or SSI) master protocol stack. This design is fully tested to meet EMC immunity requirements for ESD, fast-transient burst and surge according to IEC61800-3.

특징
  • 3.3-V RS-485 full-duplex transceivers with IEC-ESD meets BiSS clock frequency (10 Mhz)
  • Design meets EMC immunity requirements for ESD, fast transient burst and surge according to IEC61800-3
  • Wide input (15 to 30 VDC) high-efficiency (>85%) DC/DC power supply for 5-V BiSS (or SSI) encoders with 35 0mA, lowest-ripple (<20-mVpp) output
  • Protected power supply with innovative eFuse technology with inrush current limitation and  protection against over-current, over- and under-voltage and disconnect in case of fault
  • Option to shut down encoder power supply in case of fault or to save power when no encoder is connected
  • 3.3-V interface with level shifter to also support 2.5-V or 1.8-V I/O interface to processors to run the BiSS (or SSI) master
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDU410.PDF (14783 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRA45.PDF (303 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRA44.PDF (48 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRA47.ZIP (3121 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDC569.ZIP (196 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRA46.PDF (1702 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRA43.PDF (353 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨버터

TPS54040A — Eco-Mode를 지원하는 3.5V~42V 입력, 0.5A 스텝다운 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TLV700 — 200mA, 높은 PSRR, 저 IQ, 저손실 전압 레귤레이터(활성화 지원)

데이터 시트: PDF | HTML
벅 모듈(통합 인덕터)

LMZ14201 — 리드 표면 실장 TO 패키지의 SIMPLE SWITCHER® 6V~42V, 1A 전원 모듈

데이터 시트: PDF | HTML
RS-485 및 RS-422 트랜시버

SN65HVD77 — 3.3V, 전이중 RS-485, 12kV IEC ESD, 50Mbps 데이터 전송률, 활성화 없음

데이터 시트: PDF | HTML
전압 변환기

SN74AVC8T245 — 구성 가능한 전압 레벨 변환 및 3상 출력을 지원하는 8비트 듀얼 공급 버스 트랜시버

데이터 시트: PDF | HTML
eFuse(통합 핫 스왑)

TPS24750 — 외부 차단 FET 및 래치 오프를 갖춘 2.5V~18V, 3mΩ, 0.01~12A eFuse

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Interface to a 5-V BiSS Position Encoder (TIDA-00175) 2014. 6. 20
기술 문서 Designing an EMC-compliant interface to motor position encoders – Part 6 PDF | HTML 2015. 11. 20

관련 설계 리소스

레퍼런스 디자인

레퍼런스 디자인
TIDEP0022 — BiSS C 마스터 인터페이스가 통합된 ARM MPU 레퍼런스 설계