TIDA-00210

TIDA-00210

설계 파일

개요

스테퍼 드라이브는 일반적으로 12VDC~48VDC에서 작동하는 다양한 애플리케이션에 사용됩니다. TI는 산업 표준 스텝/방향 및 병렬 제어 인터페이스가 포함된 풍부한 스테퍼 모터 드라이버 솔루션 제품군을 제공합니다.

더 높은 토크와 전력이 필요한 애플리케이션의 경우, 종종 48VDC 이상의 전압이 사용되며 최대 100VDC까지 사용됩니다 TIDA-00210은 이러한 스테퍼 드라이브용 솔루션을 제공합니다. TIDA-00210은 병렬 구성에서 TIDA-00365를 기반으로 하는 2개의 보호 풀 브리지 전력 단계를 사용합니다. 각 풀 브리지는 공칭 75VDC 및 10Arms 위상 전류에서 동작하며, 증폭기가 통합된 100V 풀 브리지 게이트 드라이버 SM72295와 초저 게이트 충전 및 낮은 열 저항을 가진 소형 SON5x6 패키지의 100V NexFET 전력 MOSFET 4개를 활용하는 양극 고압측 전류 감지 기능을 지원합니다. 전력 단계는 모터 단자 간 또는 모터 단자와 접지 간의 단락뿐만 아니라 과열과 과전류로부터 완전히 보호됩니다. 온보드 전원 공급 장치는 게이트 드라이버 및 신호 체인을 위한 12V 및 3.3V 레일을 제공합니다. 호스트 프로세서 인터페이스는 3.3V I/O이며, 스테퍼 모터 제어를 위해 C2000 Piccolo 와 같은 호스트 MCU에 연결할 수 있습니다.

특징
  • 최대 100VDC 입력 전압(공칭 75VDC) 및 10Arms 위상 전류를 지원하는 보호 기능 내장 풀 브리지 전력 단계
  • 통합 증폭기가 내장되어 고압측 양극 위상 전류 감지에 사용되는 SM72295 100V 풀 브리지 게이트 드라이버를 활용하여 BOM을 줄이고, 최대 256 마이크로 스텝을 지원합니다.
  • 16kHz PWM과 공칭 부하 조건에서 95% 효율을 달성하며, 매우 낮은 스위칭 손실로 더 높은 PWM 주파수도 지원합니다. TI NexFET 전력 MOSFET 덕분에 주변 온도 25°C 및 공칭 부하 조건에서 히트 싱크가 필요하지 않습니다.
  • NexFET의 빠른 턴온 및 턴오프 스위칭 시간(25ns)과 스위치 노드 전압의 오버슈트가 없는 특성 덕분에 낮은 EMI에 최적화된 풀 브리지.
  • 과열, 과전류 및 위상 간 단락과 위상-GND 간 단락, 그리고 UVLO로부터 보호되는 하드웨어. 임계값은 HW에서 맞춤 구성할 수 있습니다.
  • 3.3V 호스트 프로세서 인터페이스를 통해 C2000과 같은 MCU가 맞춤형 스테퍼 모터 제어를 구현할 수 있습니다. 보완 PWM 입력 및 양극 고압측 전류 감지 버퍼 0~3.3V 아날로그 출력을 통해 정밀한 위상 전류 제어가 가능합니다. 위상-GND 전압 피드백 신호는 후면 EMF 감지 및 스톨 감지를 지원합니다. 인에이블 신호를 통해 MCU가 전력 단계를 켜고 끌 수 있습니다.
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUBU1A.PDF (4723 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRM19.PDF (287 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRM18.PDF (146 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRM21.ZIP (9445 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCC88.ZIP (1394 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRM20.PDF (2149 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRM17.PDF (793 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

아날로그 온도 센서

LMT89 — -11.77mV/°C 게인을 지원하는 ±2.5°C 아날로그 출력 온도 센서

데이터 시트: PDF | HTML
비교기

LM2901V — 향상된 전압 쿼드 차동 콤퍼레이터

데이터 시트: PDF | HTML
D형 플립플롭

SN74LVC1G175 — 비동기 클리어를 지원하는 단일 D형 플립플롭

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

LM5018 — 7.5~100V 넓은 Vin, 300mA COT(Constant On-Time) 동기식 벅 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
하프 브리지 드라이버

SM72295 — 100V 3A/3A full bridge gate driver with 7V UVLO and integrated current sense amplifier

데이터 시트: PDF
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

LM317L — 100mA, 35V, 조정 가능 선형 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
MOSFET

CSD19534Q5A — 100V, N 채널 NexFET™ 전원 MOSFET, 싱글 SON 5mm x 6mm, 15.1mOhm

데이터 시트: PDF | HTML
션트 전압 레퍼런스

ATL431 — 2.5V 저 IQ 조정 가능 정밀 션트 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML

개발 시작하기

하드웨어 개발

평가 보드

LAUNCHXL-F28069M — InstaSPIN-MOTION (and InstaSPIN-FOC) enabled C2000 Piccolo LaunchPad

스테퍼 드라이브는 일반적으로 12VDC~48VDC에서 작동하는 다양한 애플리케이션에 사용됩니다. TI는 산업 표준 스텝/방향 및 병렬 제어 인터페이스가 포함된 풍부한 스테퍼 모터 드라이버 솔루션 제품군을 제공합니다.

더 높은 토크와 전력이 필요한 애플리케이션의 경우, 종종 48VDC 이상의 전압이 사용되며 최대 100VDC까지 사용됩니다 TIDA-00210은 이러한 스테퍼 드라이브용 솔루션을 제공합니다. TIDA-00210은 병렬 구성에서 TIDA-00365를 기반으로 하는 2개의 보호 풀 브리지 전력 단계를 사용합니다. 각 풀 (...)
지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00202 — HIPERFACE 위치 인코더 인터페이스 레퍼런스 디자인 TIDA-00210 — 브러시드 DC 드라이브를 위한 75V/10A 보호 풀 브리지 전력계 레퍼런스 디자인 TIDA-00365 — 브러시드 DC 드라이브를 위한 75V/10A 보호 풀 브리지 전력계 레퍼런스 설계 TIDA-00909 — 고속 드라이브를 위한 48V/10A 고주파 PWM 3상 GaN 인버터 레퍼런스 디자인 TIDA-00913 — 션트 기반 인라인 모터 위상 전류 감지를 지원하는 48V 3상 인버터 레퍼런스 디자인 TIDA-00916 — 드론 ESC를 위한 무센서 고속 FOC 레퍼런스 디자인 TIDA-01527 — C2000™ 마이크로컨트롤러 및 ±0.1° 정확도를 지원하는 개별 리졸버 프론트 엔드 레퍼런스 설계 TIDA-01636 — 전력 레일 잡음 분석기 레퍼런스 설계
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

LAUNCHXL-F28069M — InstaSPIN-MOTION (and InstaSPIN-FOC) enabled C2000 Piccolo LaunchPad

close
최신 버전
버전: null
출시 날짜:
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00202 — HIPERFACE 위치 인코더 인터페이스 레퍼런스 디자인 TIDA-00210 — 브러시드 DC 드라이브를 위한 75V/10A 보호 풀 브리지 전력계 레퍼런스 디자인 TIDA-00365 — 브러시드 DC 드라이브를 위한 75V/10A 보호 풀 브리지 전력계 레퍼런스 설계 TIDA-00909 — 고속 드라이브를 위한 48V/10A 고주파 PWM 3상 GaN 인버터 레퍼런스 디자인 TIDA-00913 — 션트 기반 인라인 모터 위상 전류 감지를 지원하는 48V 3상 인버터 레퍼런스 디자인 TIDA-00916 — 드론 ESC를 위한 무센서 고속 FOC 레퍼런스 디자인 TIDA-01527 — C2000™ 마이크로컨트롤러 및 ±0.1° 정확도를 지원하는 개별 리졸버 프론트 엔드 레퍼런스 설계 TIDA-01636 — 전력 레일 잡음 분석기 레퍼런스 설계

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 75V 10A Protected Full Bridge Power Stage Bipolar Stepper Drives Design Guide (Rev. A) 2016. 9. 28
애플리케이션 노트 Designing with the ATL431LI 2018. 11. 27

관련 설계 리소스

레퍼런스 디자인

레퍼런스 디자인
TIDA-00111 — 중간 토크 구동을 지원하는 스테퍼 모터 시스템 TIDA-00261 — 256 마이크로스테핑을 지원하는 고성능 양극 스테퍼 드라이브 단계 레퍼런스 디자인 TIDA-00736 — 범용 스테퍼 모터 드라이버 레퍼런스 디자인 TIDA-00740 — 자동 토크 구현 레퍼런스 디자인 TIDA-00867 — 전류 감지 기능이 통합된 24V 스테퍼 모터 컨트롤러 레퍼런스 디자인