TIDA-00271

TIDA-00271

설계 파일

개요

The ADAS Sensor Interconnect Board is intended for applications where remote sensors like cameras, LIDAR or radar modules need to be connected to a central processing ECU. The board supports up to 3 coaxial and 1 LVDS twisted pair data inputs as well as 3 FMC cable and 1 board to board connector as data outputs to a processing ECU.  Camera or other sensor modules connected through the coax connector (SMB standard) are powered directly via the coaxial cable (power over coax) from the interconnect board. Because of an independent complete power solution for all ICs and power over coax on board, a single car battery or similar wide voltage supply can be directly connected to the power connector on the ADAS Sensor Interconnect Board. An on-board uC and LIN interface allow control and configuration of the Interconnect board as well as plug-and-play operation.

특징
  • 3 High Speed FPD-III serial inputs each supporting a camera with bidirectional control, power and video link on a single coax cable with up to 1.4Gbps
  • Supplies up to 3 remote camera modules via power over coax (5V or 8V selectable)
  • Additional FPD-III serial input supporting a remote radar module with bidirectional control and 3Gbps data using STP cable
  • Built in self test (BIST) of all 4 serial inputs
  • Module can be supplied with a single voltage or directly from the car battery
  • This circuit is tested and includes Design considerations
  • 다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

    완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

    설계 파일 및 제품

    설계 파일

    바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

    TIDU507.PDF (331 KB)

    효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

    TIDRAA0.PDF (228 KB)

    설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

    TIDC587.ZIP (4203 KB)

    설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

    TIDRA74.PDF (1609 KB)

    설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

    제품

    TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

    아날로그 전류 감지 증폭기

    INA200-Q1AEC-Q100, -16~80V, 500kHz 전류 감지 증폭기(비교기 지원)

    데이터 시트: PDF | HTML
    차량용 LED 드라이버

    TPIC2810I2C 인터페이스를 지원하는 8비트 LED 드라이버

    데이터 시트: PDF
    DC/DC 컨버터

    TPS55340-Q1통합, 5A 40V 넓은 입력 범위 부스트/SEPIC/플라이백 DC/DC 레귤레이터, AEC-Q100 인증

    데이터 시트: PDF | HTML
    DC/DC 컨버터

    TPS62133A-Q13V~17V 3A 오토모티브 스텝다운 컨버터(3X3 QFN 패키지)

    데이터 시트: PDF
    DC/DC 컨버터

    TPS62153A-Q13x3 QFN 패키지의 3~17V 1A 오토모티브 스텝다운 컨버터

    데이터 시트: PDF
    DC/DC 컨버터

    TPS62160-Q12x2 SON 패키지의 3V~17V 1A 오토모티브 스텝다운 컨버터

    데이터 시트: PDF
    DC/DC 컨버터

    TPS621722x2 QFN 패키지, 3~17V 0.5A 스텝다운 컨버터

    데이터 시트: PDF | HTML
    FPD-Link 시리얼라이저/디시리얼라이저

    DS90UB914A-Q125~100MHz 10/12비트 FPD-Link III 디시리얼라이저

    데이터 시트: PDF | HTML
    FPD-Link 시리얼라이저/디시리얼라이저

    DS90UB926Q-Q1양방향 제어 채널을 지원하는 5~85MHz 24비트 컬러 FPD-Link III 디시리얼라이저

    데이터 시트: PDF | HTML
    I2C 및 I3C 레벨 시프터, 버퍼 및 허브

    PCA9306-Q1차량용 2비트 양방향 400kHz I2C/SMBus 전압 레벨 트랜스레이터

    데이터 시트: PDF | HTML
    인버팅 버퍼 및 드라이버

    SN74AHC1G04-Q1차량용 단일 2V~5.5V 인버터

    데이터 시트: PDF | HTML
    LIN 트랜시버

    SN65HVDA100-Q1LIN 물리적 인터페이스

    데이터 시트: PDF | HTML
    부하 스위치

    TPS2553-Q1오토모티브 0.075-1.3A 조정 가능 ILIMIT, 2.5-6.5V, 85mΩ USB 전원 스위치, 액티브-하이, 역방향 차단

    데이터 시트: PDF | HTML
    Low-power MCUs

    MSP430F227432KB 플래시, 1KB SRAM, 10비트 ADC, 연산 증폭기 2개, I2C/SPI/UART를 지원하는 16MHz MCU

    데이터 시트: PDF
    프로토콜/버스 스위치 및 멀티플렉서

    TS3USB221A-Q1차량용 ESD 보호, 고속 USB 2.0(480Mbps) 1:2 멀티플렉서/디멀티플렉서 스위치

    데이터 시트: PDF | HTML
    션트 전압 레퍼런스

    TLVH431A-Q1차량용, 저전압 조정 가능 정밀 션트 레귤레이터

    데이터 시트: PDF

    개발 시작하기

    소프트웨어 개발

    펌웨어

    TIDC586 — TIDA-00271 ADAS Sensor Interconnect Reference Design Firmware

    지원되는 제품 및 하드웨어

    지원되는 제품 및 하드웨어

    하드웨어 개발
    레퍼런스 디자인
    TIDA-00271 원격 카메라 및 레이더 모듈을 위한 ADAS 센서 상호 연결 레퍼런스 디자인 보드

    TIDC586 TIDA-00271 ADAS Sensor Interconnect Reference Design Firmware

    close
    최신 버전
    버전: 01.00.00.00
    출시 날짜: 2014. 8. 25
    하드웨어 개발
    레퍼런스 디자인
    TIDA-00271 원격 카메라 및 레이더 모듈을 위한 ADAS 센서 상호 연결 레퍼런스 디자인 보드

    출시 정보

    The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc586 or www.ti.com/lit/xx/tidc586/tidc586.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDC586. Please update any bookmarks accordingly.

    기술 자료

    star
    = TI에서 선정한 인기 문서
    검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
    2개 모두 보기
    상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
    * 테스트 보고서 TIDA-00271 Test Images 2014. 8. 26
    사용 설명서 TIDA-00271 Design Considerations 2014. 8. 26