TIDA-00359

TIDA-00359

설계 파일

개요

Low cost, high performance clocking solution for GSPS data converters. This reference design discusses the use of a TRF3765, a low noise frequency synthesizer, generating the sampling clock for a 4 GSPS analog-to-digital converter (ADC12J4000). Experiments demonstrate data sheet comparable SNR and SFDR performance.

특징
  • Frequency ranges from 300MHz to 4.8GHz
  • Low noise VCO ~ 133dBc/Hz
  • Low jitter: 0.35ps
  • This reference design is tested and includes an evaluation board, configuration software and User's Guide
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDU829.PDF (374 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRD90.PDF (1262 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRD89.PDF (62 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRD92.ZIP (10461 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDRD93.ZIP (3548 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDRD91.PDF (6792 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRD88.PDF (1278 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

클록 지터 클리너

LMK048282370~2630MHz VCO0이 통합된 초저잡음 JESD204B 준수 클록 지터 클리너

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

TPS543274.5V~18V 입력, 3A 동기형 스텝다운 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
고속 ADC(≥10 MSPS)

ADC12J400012비트, 4.0GSPS, RF 샘플링 아날로그-디지털 컨버터(ADC)

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

LP385131.8V용 3A, 초저손실 전압 레귤레이터(전원 양호 및 활성화 지원)

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS74901전원 양호 및 활성화를 지원하는 3A, 낮은 입력 전압(0.8V), 조정 가능 초저손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
RF PLL 및 신시사이저

TRF3765통합 VCO 및 최대 8개 출력을 지원하는 300M~4800MHz 저잡음 정수-N/분수-N PLL

데이터 시트: PDF | HTML
전압 변환기

SN74AVC4T7744비트 듀얼 공급 버스 트랜시버(구성 가능한 전압 수준 변환 및 3상 출력 포함)

데이터 시트: PDF | HTML

개발 시작하기

하드웨어 개발

평가 보드

ADC12J4000EVM — ADC12J4000 12비트, 4.0GSPS, RF 샘플링 아날로그-디지털 컨버터 평가 모듈

Low cost, high performance clocking solution for GSPS data converters. This reference design discusses the use of a TRF3765, a low noise frequency synthesizer, generating the sampling clock for a 4 GSPS analog-to-digital converter (ADC12J4000). Experiments demonstrate data sheet comparable SNR and (...)

EVM 사용 설명서: PDF
지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00359 GSPS ADC를 위한 클로킹 솔루션 레퍼런스 디자인 TIDA-01015 디지털 오실로스코프 및 무선 테스터의 12비트 고속 ADC를 위한 4GHz 클록 레퍼런스 디자인 TIDA-01017 오실로스코프, 무선 테스터 및 레이더를 위한 고속 멀티 채널 ADC 클록 레퍼런스 디자인
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

ADC12J4000EVM ADC12J4000 12비트, 4.0GSPS, RF 샘플링 아날로그-디지털 컨버터 평가 모듈

close
최신 버전
버전: null
출시 날짜:
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00359 GSPS ADC를 위한 클로킹 솔루션 레퍼런스 디자인 TIDA-01015 디지털 오실로스코프 및 무선 테스터의 12비트 고속 ADC를 위한 4GHz 클록 레퍼런스 디자인 TIDA-01017 오실로스코프, 무선 테스터 및 레이더를 위한 고속 멀티 채널 ADC 클록 레퍼런스 디자인

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Clock Solution for GSPS ADCs Design Guide 2015. 3. 6
사용 설명서 TIDA-00359 Gerber 2015. 3. 6