TIDA-01015

TIDA-01015

설계 파일

개요

TIDA-01015는 고속 직접 RF 샘플링 GSPS ADC를 위한 클로킹 솔루션 레퍼런스 설계입니다. 이 설계는 두 번째 Nyquist 영역 입력 신호 주파수에 대한 높은 SNR을 달성하기 위한 샘플링 클록의 중요성을 보여줍니다. ADC12J4000은 최대 4GHz의 신호를 캡처할 수 있는 3.2GHz의 3dB 입력 대역폭을 지원하는 12비트, 4GSPS RF 샘플링 ADC입니다. 이 설계는 디지털 스토리지 오실로스코프(DSO) 및 무선 테스터와 같은 애플리케이션에 사용되는 높은 입력 주파수에서 높은 SNR 성능을 달성하기 위해 TRF3765를 사용하는 ADC12J4000용 클로킹 솔루션을 강조합니다.

특징
  • 12bit, 4GSPS RF 샘플링 ADC 클로킹 솔루션
  • 최대 4GHz 입력 신호 캡처 기능
  • RF 샘플링 ADC를 위한 JESD204B 준수 저위상 잡음 클로킹 솔루션
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUCP0.PDF (929 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRP57.PDF (1635 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRP56.PDF (70 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRP59.ZIP (10463 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCD06.ZIP (713 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRP58.PDF (2245 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRP55.PDF (399 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

클록 지터 클리너

LMK04828 — 2370~2630MHz VCO0이 통합된 초저잡음 JESD204B 준수 클록 지터 클리너

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

TPS54327 — 4.5V~18V 입력, 3A 동기형 스텝다운 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
고속 ADC(≥10 MSPS)

ADC12J4000 — 12비트, 4.0GSPS, RF 샘플링 아날로그-디지털 컨버터(ADC)

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TLV702 — 300mA, 높은 PSRR, 저 IQ, 저손실 전압 레귤레이터(활성화 지원)

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS74901 — 전원 양호 및 활성화를 지원하는 3A, 낮은 입력 전압(0.8V), 조정 가능 초저손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
비인버팅 버퍼 및 드라이버

SN74LVC1G125 — 3상 출력을 지원하는 단일 1.65V~5.5V 버퍼

데이터 시트: PDF | HTML
RF PLL 및 신시사이저

TRF3765 — 통합 VCO 및 최대 8개 출력을 지원하는 300M~4800MHz 저잡음 정수-N/분수-N PLL

데이터 시트: PDF | HTML
전압 변환기

SN74AVC4T774 — 4비트 듀얼 공급 버스 트랜시버(구성 가능한 전압 수준 변환 및 3상 출력 포함)

데이터 시트: PDF | HTML

개발 시작하기

하드웨어 개발

평가 보드

ADC12J4000EVM — ADC12J4000 12비트, 4.0GSPS, RF 샘플링 아날로그-디지털 컨버터 평가 모듈

TIDA-01015는 고속 직접 RF 샘플링 GSPS ADC를 위한 클로킹 솔루션 레퍼런스 설계입니다. 이 설계는 두 번째 Nyquist 영역 입력 신호 주파수에 대한 높은 SNR을 달성하기 위한 샘플링 클록의 중요성을 보여줍니다. ADC12J4000은 최대 4GHz의 신호를 캡처할 수 있는 3.2GHz의 3dB 입력 대역폭을 지원하는 12비트, 4GSPS RF 샘플링 ADC입니다. 이 설계는 디지털 스토리지 오실로스코프(DSO) 및 무선 테스터와 같은 애플리케이션에 사용되는 높은 입력 주파수에서 높은 SNR 성능을 달성하기 (...)
EVM 사용 설명서: PDF
지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00359 — GSPS ADC를 위한 클로킹 솔루션 레퍼런스 디자인 TIDA-01015 — 디지털 오실로스코프 및 무선 테스터의 12비트 고속 ADC를 위한 4GHz 클록 레퍼런스 디자인 TIDA-01017 — 오실로스코프, 무선 테스터 및 레이더를 위한 고속 멀티 채널 ADC 클록 레퍼런스 디자인
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

ADC12J4000EVM — ADC12J4000 12비트, 4.0GSPS, RF 샘플링 아날로그-디지털 컨버터 평가 모듈

close
최신 버전
버전: null
출시 날짜:
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00359 — GSPS ADC를 위한 클로킹 솔루션 레퍼런스 디자인 TIDA-01015 — 디지털 오실로스코프 및 무선 테스터의 12비트 고속 ADC를 위한 4GHz 클록 레퍼런스 디자인 TIDA-01017 — 오실로스코프, 무선 테스터 및 레이더를 위한 고속 멀티 채널 ADC 클록 레퍼런스 디자인

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 4GHz Clock for 12Bit High Speed ADCs in DSO and Wireless Testers Ref Design 2016. 12. 14

관련 설계 리소스

레퍼런스 디자인

레퍼런스 디자인
TIDA-00359 — GSPS ADC를 위한 클로킹 솔루션 레퍼런스 디자인 TIDA-01016 — 신호 분석기 및 무선 테스터의 RF 샘플링 ADC를 위한 클로킹 레퍼런스 디자인 TIDA-01017 — 오실로스코프, 무선 테스터 및 레이더를 위한 고속 멀티 채널 ADC 클록 레퍼런스 디자인 TIDA-01021 — DSO, 레이더 및 5G 무선 테스터용 멀티 채널 JESD204B 15GHz 클로킹 레퍼런스 디자인 TIDA-01022 — DSO, 레이더, 5G 무선 테스트 시스템용 유연한 3.2GSPS 멀티 채널 AFE 레퍼런스 설계 TIDA-01023 — 레이더 및 5G 무선 테스터용 다채널 JESD204B 클록 생성 레퍼런스 설계 TIDA-01024 — 레이더 및 5G 무선 테스터용 다채널 JESD204B 데이지 체인 클록 레퍼런스 설계