TIDA-00365

TIDA-00365

설계 파일

개요

저전압 브러시드 DC 드라이브는 많은 애플리케이션에 사용됩니다. TI는 최대 60V까지의 브러시드 DC 모터를 하나 이상 제어할 수 있는 유연한 제어 인터페이스 옵션을 갖춘 다양한 브러시드 DC 모터 드라이버 솔루션 제품군을 제공합니다.  더 높은 토크와 전력이 필요한 애플리케이션의 경우 종종 60VDC 이상의 전압이 사용됩니다. TIDA-00365 보호 풀 브리지는 공칭 75VDC 입력 및 10A 출력 전류에서 작동하며, 증폭기가 통합된 100V 풀 브리지 게이트 드라이버 SM72295와 초저 게이트 충전 및 낮은 열 저항을 가진 소형 SON5x6 패키지를 제공하는 100V NexFET 전력 MOSFET 4개를 활용하는 양극 고압측 전류 감지를 지원합니다. 전력 단계는 모터 단자와 접지에 대한 모터 단자 간의 과열, 과전류 및 단락으로부터 보호됩니다. 온보드 전원 공급 장치는 게이트 드라이버 및 신호 체인을 위한 12V 및 3.3V 레일을 제공합니다. 호스트 프로세서 인터페이스는 3.3V I/O이며, 브러시드 DC 모터의 전류 제어를 위해 C2000 Piccolo MCU와 같은 호스트 MCU에 연결할 수 있습니다.

특징
  • 최대 100VDC 입력 전압(공칭 75VDC) 및 10A 출력 전류를 지원하는 보호 기능 내장 풀브리지 전력 단계
  • 고압측 양극 위상 전류 감지에 사용되는 통합 증폭기를 갖춘 SM72295 100V 풀 브리지 게이트 드라이버를 통한 BOM 감소
  • 보정 전류 감지 정확도 ±1%(전 범위 ±10A 및 ±0.2%(±1A 범위 안))
  • 스위치 노드 전압에서 상승/하강 시간이 25ns이고 오버슈트 및 언더슈트 없이 작동하는 저EMI에 최적화된 풀 브리지
  • 모터 단자 간 및 모터 단자와 GND 간의 과전류 및 단락, 과온, 저전압에 대해 보호 기능이 적용된 풀 브리지 구성
  • 16kHz PWM에서 95% 효율. TI NexFET 전력 MOSFET 덕분에 25C 주변 및 공칭 부하에서 히트 싱크 불필요
  • 양극 고압측 전류 감지 및 모터 단자 전압을 위한 이중 보완 PWM 입력(3.3V CMOS) 및 아날로그 출력(0~3.3V)을 갖춘 호스트 프로세서 인터페이스
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUBV7A.PDF (1514 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRN77.PDF (481 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRN76.PDF (79 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRN79.ZIP (1202 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCCJ2.ZIP (1258 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRN78.PDF (2627 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRN75.PDF (755 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

아날로그 온도 센서

LMT89 — -11.77mV/°C 게인을 지원하는 ±2.5°C 아날로그 출력 온도 센서

데이터 시트: PDF | HTML
비교기

LM2901V — 향상된 전압 쿼드 차동 콤퍼레이터

데이터 시트: PDF | HTML
D형 플립플롭

SN74LVC1G175 — 비동기 클리어를 지원하는 단일 D형 플립플롭

DC/DC 컨버터

LM5018 — 7.5~100V 넓은 Vin, 300mA COT(Constant On-Time) 동기식 벅 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
하프 브리지 드라이버

SM72295 — 100V 3A/3A full bridge gate driver with 7V UVLO and integrated current sense amplifier

데이터 시트: PDF
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

LM317L — 100mA, 35V, 조정 가능 선형 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
MOSFET

CSD19534Q5A — 100V, N 채널 NexFET™ 전원 MOSFET, 싱글 SON 5mm x 6mm, 15.1mOhm

데이터 시트: PDF | HTML
션트 전압 레퍼런스

ATL431 — 2.5V 저 IQ 조정 가능 정밀 션트 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML

개발 시작하기

하드웨어 개발

평가 보드

LAUNCHXL-F28069M — InstaSPIN-MOTION (and InstaSPIN-FOC) enabled C2000 Piccolo LaunchPad

저전압 브러시드 DC 드라이브는 많은 애플리케이션에 사용됩니다. TI는 최대 60V까지의 브러시드 DC 모터를 하나 이상 제어할 수 있는 유연한 제어 인터페이스 옵션을 갖춘 다양한 브러시드 DC 모터 드라이버 솔루션 제품군을 제공합니다.  더 높은 토크와 전력이 필요한 애플리케이션의 경우 종종 60VDC 이상의 전압이 사용됩니다. TIDA-00365 보호 풀 브리지는 공칭 75VDC 입력 및 10A 출력 전류에서 작동하며, 증폭기가 통합된 100V 풀 브리지 게이트 드라이버 SM72295와 초저 게이트 충전 및 낮은 열 저항을 (...)
지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00202 — HIPERFACE 위치 인코더 인터페이스 레퍼런스 디자인 TIDA-00210 — 브러시드 DC 드라이브를 위한 75V/10A 보호 풀 브리지 전력계 레퍼런스 디자인 TIDA-00365 — 브러시드 DC 드라이브를 위한 75V/10A 보호 풀 브리지 전력계 레퍼런스 설계 TIDA-00909 — 고속 드라이브를 위한 48V/10A 고주파 PWM 3상 GaN 인버터 레퍼런스 디자인 TIDA-00913 — 션트 기반 인라인 모터 위상 전류 감지를 지원하는 48V 3상 인버터 레퍼런스 디자인 TIDA-00916 — 드론 ESC를 위한 무센서 고속 FOC 레퍼런스 디자인 TIDA-01527 — C2000™ 마이크로컨트롤러 및 ±0.1° 정확도를 지원하는 개별 리졸버 프론트 엔드 레퍼런스 설계 TIDA-01636 — 전력 레일 잡음 분석기 레퍼런스 설계
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

LAUNCHXL-F28069M — InstaSPIN-MOTION (and InstaSPIN-FOC) enabled C2000 Piccolo LaunchPad

close
최신 버전
버전: null
출시 날짜:
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00202 — HIPERFACE 위치 인코더 인터페이스 레퍼런스 디자인 TIDA-00210 — 브러시드 DC 드라이브를 위한 75V/10A 보호 풀 브리지 전력계 레퍼런스 디자인 TIDA-00365 — 브러시드 DC 드라이브를 위한 75V/10A 보호 풀 브리지 전력계 레퍼런스 설계 TIDA-00909 — 고속 드라이브를 위한 48V/10A 고주파 PWM 3상 GaN 인버터 레퍼런스 디자인 TIDA-00913 — 션트 기반 인라인 모터 위상 전류 감지를 지원하는 48V 3상 인버터 레퍼런스 디자인 TIDA-00916 — 드론 ESC를 위한 무센서 고속 FOC 레퍼런스 디자인 TIDA-01527 — C2000™ 마이크로컨트롤러 및 ±0.1° 정확도를 지원하는 개별 리졸버 프론트 엔드 레퍼런스 설계 TIDA-01636 — 전력 레일 잡음 분석기 레퍼런스 설계

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
3개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 75-V/10-A Protected Full-Bridge Power Stage Ref Design for Brushed DC Motors (Rev. A) 2017. 3. 16
애플리케이션 노트 Designing with the ATL431LI 2018. 11. 27
애플리케이션 노트 Reducing Ringing Through PCB Layout Techniques 2009. 6. 16

관련 설계 리소스

레퍼런스 디자인

레퍼런스 디자인
TIDA-00210 — 브러시드 DC 드라이브를 위한 75V/10A 보호 풀 브리지 전력계 레퍼런스 디자인 TIDA-00620 — 12~24V, 27A 브러시드 DC 모터 레퍼런스 디자인

지원 및 교육

TI 엔지니어의 기술 지원을 받을 수 있는 TI E2E™ 포럼

포럼 주제 모두 보기(영문)

콘텐츠는 TI 및 커뮤니티 기고자에 의해 "있는 그대로" 제공되며 TI의 사양으로 간주되지 않습니다. 사용 약관을 참조하십시오.

품질, 패키징, TI에서 주문하는 데 대한 질문이 있다면 TI 지원을 방문하세요.

동영상