TIDA-00375

24VAC 전원을 지원하는 UART-Wi-Fi 브리지 레퍼런스 디자인

TIDA-00375

설계 파일

개요

This reference design uses our SimpleLink Wi-Fi CC3200 internet-on-a-chip wireless MCU module to create a data bridge between existing hardware with a logic-level UART interface and a Wi-Fi network. The design also contains a simple switcher power supply with a wide-input range suitable for 24-V HVAC systems. The UART interface has buffers to allow this design to interface with equipment that has logic levels between 3.3 V and 5 V.

특징
  • Simple switcher power supply with a wide input voltage range of 18 V to 30 V AC and 12 V to 48 V DC
  • Cortex M4 provides adaptability to customer communication protocols
  • UART input with logic-level translator can be used with 3.3 V or 5 V logic
  • Enables adding a Wi-Fi data stream to existing hardware without needing a hardware redesign
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUA40A.PDF (2234 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRFF4.PDF (198 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRFF5.PDF (380 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRFF3.PDF (123 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRFF7.ZIP (1600 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCAI1.ZIP (2282 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRFF6.PDF (1752 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRFF2.PDF (446 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨버터

LMR16006저 Iq를 지원하는 SIMPLE SWITCHER® 4V~60V, 600mA 스텝다운 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
ESD 보호 다이오드

TPD1E10B060402 및 SOD-523 패키지의 12pF, ±5.5V, ±30kV ESD 보호 다이오드

데이터 시트: PDF | HTML
전압 변환기

SN74LV1T34단일 전원 공급 버퍼 로직 레벨 시프터(활성화 없음)

데이터 시트: PDF | HTML
Wi-Fi 제품

CC3100SimpleLink™ 32비트 Arm Cortex-M3 Wi-Fi® 무선 네트워크 프로세서

데이터 시트: PDF | HTML
Wi-Fi 제품

CC3100MODIoT용 SimpleLink™ Wi-Fi CERTIFIED™ 네트워크 프로세서 모듈(2 TLS/SSL 포함)

데이터 시트: PDF | HTML
Wi-Fi 제품

CC32002 TLS/SSL 및 256KB RAM을 갖춘 SimpleLink™ 32비트 Arm Cortex-M4 Wi-Fi® 무선 MCU

데이터 시트: PDF | HTML
Wi-Fi 제품

CC3200MODSimpleLink™ 32비트 Arm Cortex-M4 Wi-Fi® 및 사물 인터넷 무선 모듈

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 UART to Wi-Fi Bridge With 24-V AC Power Design Guide (Rev. A) 2015. 7. 23
기술 문서 Add connectivity to existing hardware with our UART to Wi-Fi bridge PDF | HTML 2015. 9. 8

관련 설계 리소스

레퍼런스 디자인

레퍼런스 디자인
TIDA-00380 CAN-Wi-Fi 게이트웨이 레퍼런스 디자인 TIDA-00485 24VAC 전원을 지원하는 비절연 RS-485-와이파이 브리지 레퍼런스 디자인 TIDA-00486 24VAC 전원을 지원하는 절연 RS-485-WiFi 브리지 레퍼런스 디자인