TIDA-00455

TIDA-00455

설계 파일

개요

TIDA-00455 카메라 허브 레퍼런스 설계를 사용하면 최대 4개의 1.3메가픽셀 카메라를 TDA2x SoC 평가 모듈(EVM)에 연결할 수 있습니다. 각 카메라는 단일 동축 케이블을 통해 허브에 연결됩니다.  보드에는 비디오를 처리하고 이를 병렬 디지털 형식(DVP)으로 내보내는 OmniVision OV490 ISP가 두 개 있습니다.   이를 통해 네 개의 카메라 입력을 두 개의 병렬 비디오 포트로 통합하여 시스템을 크게 간소화할 수 있습니다

특징
  • FPD-Link III을 통해 네 개의 카메라 입력 수용
  • 두 개의 OmniVision OV490 ISP를 활용하여 TDA2x에 DVP 출력 생성
  • PoC를 위한 넓은 범위의 공급 전압(4~14V) 제공
  • TDA2x EVM의 병렬 비디오 포트에 직접 연결
  • OminiVision OV10640 이미저와 함께 작동하도록 최적화됨
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUCB9.PDF (3084 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRNX2.PDF (967 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRNX1.PDF (147 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRNX4.ZIP (2836 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCCQ0.ZIP (2058 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRNX3.PDF (12332 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRNX0.PDF (3007 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

차체 및 조명 MCU

MSP430F2272-Q1 — 차량용 16MHz MCU - 32KB 플래시, 512B SRAM, 10비트 ADC, I2C/SPI/UART

데이터 시트: PDF
DC/DC 컨버터

TPS55340-Q1 — 통합, 5A 40V 넓은 입력 범위 부스트/SEPIC/플라이백 DC/DC 레귤레이터, AEC-Q100 인증

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

TPS62160-Q1 — 2x2 SON 패키지의 3V~17V 1A 오토모티브 스텝다운 컨버터

데이터 시트: PDF
FPD-Link 시리얼라이저/디시리얼라이저

DS90UB964-Q1 — 1MP 카메라용 듀얼 CSI-2 출력 포트를 갖춘 쿼드 1MP 카메라 허브 FPD-Link III 디시리얼라이저

데이터 시트: PDF | HTML
고압측 스위치

TPS1H100-Q1 — 조정 가능한 전류 제한을 지원하는 40V, 100mΩ, 1채널 오토모티브 스마트 고압측 스위치

데이터 시트: PDF | HTML
비인버팅 버퍼 및 드라이버

SN74LVC1G125-Q1 — 3상 출력을 지원하는 오토모티브 단일 1.65V~5.5V 버퍼

데이터 시트: PDF | HTML
프로토콜/버스 스위치 및 멀티플렉서

TS3USB221A-Q1 — 차량용 ESD 보호, 고속 USB 2.0(480Mbps) 1:2 멀티플렉서/디멀티플렉서 스위치

데이터 시트: PDF | HTML
션트 전압 레퍼런스

TLVH431A-Q1 — 차량용, 저전압 조정 가능 정밀 션트 레귤레이터

데이터 시트: PDF

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
5개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Automotive ADAS for Four Camera Hub with Integrated ISP and DVP Design Guide 2016. 9. 16
백서 Step into next-gen architectures for multi-camera operations in automobiles 2017. 6. 16
기술 문서 Integrated smart sensor health monitoring for ADAS and autonomous driving PDF | HTML 2016. 11. 10
기술 문서 How you can log sensor data using MIPI® CSI-2 port replication in ADAS application PDF | HTML 2016. 10. 18
애플리케이션 노트 Quad Channel Camera Application for Surround View and CMS Camera Systems (Rev. A) 2016. 8. 23

관련 설계 리소스

레퍼런스 디자인

레퍼런스 디자인
TIDA-00421 — OV10640, DS90UB913A 및 Power over Coax를 포함한 차량용 1.3M 카메라 모듈 레퍼런스 디자인