TIDA-00689
아날로그 입력 모듈을 위한 작은 풋프린트 절연 DC/DC 컨버터 레퍼런스 디자인
TIDA-00689
개요
절연 전원 공급 장치는 공장 자동화 및 제어 분야에서 ADC(아날로그-디지털 컨버터) 및 연산 증폭기(op amp)와 같은 아날로그 부품에 있어 중요합니다. 접지 루프를 방지하고, 잡음을 줄이며, 서지로부터 보호하는 데 필수적입니다. 이 레퍼런스 설계는 공간이 주요 관심사인 아날로그 모듈을 위한 낮은 프로파일 소형 폼 팩터 절연 전원 설계를 보여줍니다.
특징
- 부품 높이가 1.8mm 미만인 매우 낮은 프로파일
- 3개의 전압을 지원하는 절연 출력
- 아날로그 공급의 경우 ±15V
- ADC 디지털 공급의 경우 +5V
- 12.7mm x 40.8mm의 매우 작은 사용 면적
완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.
설계 파일 및 제품
설계 파일
바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.
TIDRM52.PDF (74 KB)
설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록
기술 자료
=
TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
3개 모두 보기
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 최신 영어 버전 다운로드 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| * | 설계 가이드 | Small Footprint Isolated Analog DC/DC Converter Reference Design (Rev. A) | 2016. 7. 6 | ||
| Product overview | Isolated Power Topologies for PLC I/O Modules and Other Low-Power Applications (Rev. A) | PDF | HTML | 2024. 8. 20 | ||
| 기술 문서 | Where shrinking makes sense: improving isolated, split-rail power designs in indus | PDF | HTML | 2016. 8. 22 |