TIDA-00822

TIDA-00822

설계 파일

개요

This reference design discusses the use and performance of the Digital Variable-Gain high-speed amplifier, the LMH6401, to drive the high-speed analog-to-digital converter (ADC), the ADS54J60 device. Different options for common-mode voltages, power supplies, and interfaces are discussed and measued, including AC-coupling and DC-coupling, to meet the requirements of a variety of applications.

특징

  • Low noise Variable Gain Amplifier
  • Dual High Speed ADC
  • AC and DC coupling
  • Complete clocking solution
  • Tested Reference design that includes an evaluation board, configuration software, and User's Guide

다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUB15.PDF (946 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRJ93.PDF (93 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRJ92.PDF (219 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRJ95.ZIP (2829 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCBJ6.ZIP (262 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRJ94.PDF (1075 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRJT8.PDF (170 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

TIDRJ91.PDF (125 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

클록 지터 클리너

LMK048282370~2630MHz VCO0이 통합된 초저잡음 JESD204B 준수 클록 지터 클리너

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

TPS630501A 스위치 및 조정 가능한 소프트 시작을 지원하는 TPS6305x 싱글 인덕터 벅-부스트

데이터 시트: PDF | HTML
고속 ADC(≥10 MSPS)

ADS54J60듀얼 채널, 16비트, 1.0GSPS 아날로그-디지털 컨버터(ADC)

데이터 시트: PDF | HTML
핫 스왑 컨트롤러

TPS2400100V 입력 과도 보호 기능을 지원하는 5.5V 과전압 보호 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
LVDS, M-LVDS 및 PECL IC

SN65LVDS4500Mbps LVDS 단일 고속 리시버

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS7A8300높은 정확도의 전력 양호를 지원하는 2A, 낮은 VIN, 낮은 2A, 낮은 VIN, 저잡음, 초저손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
MOSFET

CSD17313Q230V, N-채널 NexFET™ 전원 MOSFET, 싱글 SON 2mm x 2mm, 32mΩ

데이터 시트: PDF | HTML
벅 모듈(통합 인덕터)

TPS82085인덕터가 통합된 3A 고효율 스텝다운 컨버터 모듈

데이터 시트: PDF | HTML
RF FDA(완전 차동 증폭기)

LMH34017GHz, 초광대역, 완전 차동 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
RF VGA(가변 게인 증폭기)

LMH64014.5GHz 초광대역 디지털 가변 게인 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
전압 변환기

TXB0104자동 방향 감지 및 +/-15kV ESD 보호를 지원하는 4비트 양방향 전압 레벨 시프터

데이터 시트: PDF | HTML

개발 시작하기

하드웨어 개발

평가 보드

TSW54J60EVM — 400MHz Input Bandwidth Digitizer: Dual 16-Bit, 1-GSPS ADC and Wideband Fixed or Variable Gain Amps

This reference design discusses the use and performance of the Digital Variable-Gain high-speed amplifier, the LMH6401, to drive the high-speed analog-to-digital converter (ADC), the ADS54J60 device. Different options for common-mode voltages, power supplies, and interfaces are discussed and (...)

EVM 사용 설명서: PDF
지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00822 AC 및 DC 결합 가변 게인 증폭기를 지원하는 16비트 1GSPS 디지타이저 레퍼런스 디자인 TIDA-00823 AC 및 DC 결합 고정 게인 증폭기를 지원하는 16비트 1GSPS 디지타이저 레퍼런스 디자인
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TSW54J60EVM 400MHz Input Bandwidth Digitizer: Dual 16-Bit, 1-GSPS ADC and Wideband Fixed or Variable Gain Amps

close
최신 버전
버전: null
출시 날짜:
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00822 AC 및 DC 결합 가변 게인 증폭기를 지원하는 16비트 1GSPS 디지타이저 레퍼런스 디자인 TIDA-00823 AC 및 DC 결합 고정 게인 증폭기를 지원하는 16비트 1GSPS 디지타이저 레퍼런스 디자인

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 16-Bit 1-Gsps Digitizer With AC And DC Coupled Variable Gain Am Design Guide 2015. 11. 10

관련 설계 리소스

레퍼런스 디자인

레퍼런스 디자인
TIDA-00654 계단식 LMH5401 및 LMH6401 레퍼런스 디자인