TIDA-010005

TIDA-010005

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 ECG 측정 중에 심박조율기 펄스를 감지하는 소형 하드웨어 기반 회로를 구현합니다. 플래그와 온보드 LED를 통해 유효한 페이스 신호를 표시합니다. 이 설계를 사용하는 사용자는 온보드 DAC를 사용하여 페이스 신호(진폭, 상승 시간, 펄스 기간, 극성)의 다양한 매개 변수를 구성할 수 있습니다. 측정된 값은 온보드 ADC를 통해 읽을 수 있습니다. 페이싱 신호는 보드의 잡음 ECG 신호로부터 추출, 증폭 및 조절됩니다. TI의 ADS129X 시리즈 장치와 함께 사용하면 페이스 감지 기능이 추가됩니다.

특징
  • 감지에 대한 프로그래머블 임계값: 상승 시간(30μs~200μs), 진폭(8mV~700mV), 지속 시간(0.1μs ~ 2000μs) 및 페이싱 맥박의 극성
  • 추가 분석 및 처리를 위해 I2C 버스에서 측정된 매개 변수와 조건화된 페이스 신호 사용 가능
  • TI의 ADS129X 시리즈 ECG 프론트 엔드 장치와 연결된 인터페이스 제공
  • 다양한 유형의 심박조율기 신호 식별
  • 소형 폼팩터(29mm × 35mm)
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUE99.PDF (15136 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRX47.PDF (289 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRX46.PDF (299 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRX49.ZIP (1937 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCEW0.ZIP (564 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRX48.PDF (1479 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRX45.PDF (607 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AND 게이트

SN74AUP2G08 — 2채널, 2입력, 0.8V~3.6V 저전력(< 1uA) AND 게이트

데이터 시트: PDF | HTML
아날로그/정밀 스위치 및 멀티플렉서

SN74LVC1G3157 — 5V, 2:1(SPDT), 1채널 아날로그 스위치

데이터 시트: PDF | HTML
비교기

TLV1702 — 듀얼 고전압, 저전력 콤퍼레이터

데이터 시트: PDF | HTML
카운터

SN74LV4040A — 12비트 비동기식 이진 카운터

데이터 시트: PDF | HTML
범용 연산 증폭기

TLV9062 — 듀얼, 5.5V, 10MHz 연산 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
계측 증폭기

INA317 — 마이크로 전원(50µA), 제로 드리프트(75µV 오프셋, 0.3µV/ºC), 정밀 RRO 계측 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
인버팅 버퍼 및 드라이버

SN74AUP3G14 — 슈미트 트리거 입력을 지원하는 3채널, 0.8V~3.6V 저전력 인버터

데이터 시트: PDF
정밀 ADC

ADS7142 — 1.5mm x 2mm QFN 패키지로 1.8V 작동을 지원하는 12비트 140kSPS 2채널 나노파워 SAR ADC

데이터 시트: PDF | HTML
정밀 DAC(≤10 MSPS)

DAC5578 — 8비트, 8채널, 초저 글리치, 전압 출력, 2선 인터페이스 DAC

데이터 시트: PDF
직렬 전압 레퍼런스

REF2930 — 3핀 SOT-23 패키지 시리즈(밴드갭) 전압 레퍼런스의 3V, 100ppm/°C, 50µA

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Software-Configurable Cardiac Pacemaker Detection Module Reference Design 2018. 9. 18
기술 문서 Designing compact, efficient and high performing multiparameter patient monitors PDF | HTML 2019. 6. 25