TIDA-010023

TIDA-010023

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 센서리스 2션트 또는 3션트 FOC(자속 기준 제어)에 대한 높은 정확도와 빠른 응답을 지원하는 비용 최적화된 3상 인버터 레그(저압측 션트) 전류 센싱 솔루션을 보여줍니다. 이 레퍼런스 설계는 전체 스윙 응답 정착 시간이 1µs에 가깝고 정확도 오류가 1% 미만인 인버터 레그 전류 센싱을 보여줍니다. 또한 이 설계는 근처에서 스위칭되는 고전력 IGBT에서도 매우 우수한 잡음 제거 성능을 보여줍니다. 이 설계는 1.5µs 미만의 총 응답 시간으로 하드웨어에서 완전한 과전류 보호 기능을 구현합니다.

특징
  • 정착 시간이 1.25µs 미만이고 보정 정확도가 1% 미만인 정확한 전류 센싱
  • 1.5µs 미만의 빠른 응답으로 하드웨어에서 완전한 과전류 보호 기능 구현
  • 두 개의 비교기만 사용하여 세 개의 인버터 레그 모두에서 양극 및 음극 과전류 보호
  • 모터 드라이브의 토크 리플과 가청 잡음을 최소화하는 듀얼 및 트리플 션트 토폴로지가 적용된 센서리스 FOC를 위한 저비용의 정확한 전류 센싱
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUEF6.PDF (3540 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRXE2.PDF (780 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRXE1.PDF (37 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRXE4.ZIP (6998 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCEY5.ZIP (825 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRXE3.PDF (1593 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRXE0.PDF (493 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

차량용 파워트레인, 구역 및 섀시 제어 MCU

TMS320F28027F-Q1 — 차량용 C2000™ 32비트 MCU - 60MHz, 64KB 플래시, InstaSPIN-FOC

데이터 시트: PDF
비교기

TLV1701 — 단일 고전압, 저전력 콤퍼레이터

데이터 시트: PDF | HTML
범용 연산 증폭기

TLV9001 — 1채널, 1MHz 레일 투 레일 입력 및 출력 1.8V~5.5V 연산 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
범용 연산 증폭기

TLV9064 — 비용 최적화 애플리케이션용 쿼드, 5.5V, 10MHz, RRIO 연산 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
하프 브리지 드라이버

UCC27712 — 700V 1.8A/2.8A half-bridge gate driver with 9V UVLO and interlock

데이터 시트: PDF | HTML
비인버팅 버퍼 및 드라이버

SN74AHC367 — 3상태 출력을 지원하는 6채널, 2V~5.5V 버퍼

데이터 시트: PDF | HTML
실시간 모터 컨트롤 및 자동화 MCU

TMS320F28027F — C2000™ 32비트 MCU - 60MHz, 64KB 플래시, InstaSPIN-FOC

데이터 시트: PDF

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Cost Optimized, < 1% Accurate Current Sensing and Protection for 3-Phase Inverte 2018. 11. 1

관련 설계 리소스

레퍼런스 디자인

레퍼런스 디자인
TIDA-00778 — 정착 시간 <1-us의 전류 감지 1, 2, 3 션트 FOC 3상 인버터 레퍼런스 디자인 TIDA-00947 — 듀얼 레이어 TO-220 폼 팩터에 3.3V 1A, 저 EMI, 92% 효율 DC/DC 모듈 레퍼런스 디자인