TIDA-010057

TIDA-010057

설계 파일

개요

의료 영상, 특히 핸드헬드 초음파 스마트 프로브의 상당한 기술 발전과 높은 수준의 통합성 때문에 엔지니어들은 작은 크기의 매우 효율적인 잡음 내성 전원 솔루션을 개발하고 있습니다. 이 레퍼런스 설계는 TX7332 전송 칩과 AFE5832LP 수신 칩을 지원하는 고성능 128채널 Tx/64채널 Rx 초음파 스마트 프로브 솔루션을 위한 엔드 투 엔드 전력 및 데이터 솔루션을 문서화합니다. 파워 트리에는 5V USB Type-C™ 입력에서 AFE 및 FPGA를 위한 전송 및 부하 지점 LV용 단일 단계 무변압기 HV 생성(최대 +/-80V 및 높이 5mm 미만)이 포함됩니다. 이 설계를 통해 저잡음(<10mV 리플)과 더 나은 열 성능(<10°C 온도 상승)을 구현하여 최대 80%의 시스템 효율, 수신 데이터 SNR >55dB 및 초소형 크기(90mm x 45mm x 20mm)를 달성할 수 있습니다. 모든 전원 레일은 통합 버퍼 디바이더 CDCE949를 사용하여 외부 클록에 동기화할 수 있습니다. 또한 이 설계는 최대 2시간의 정상 초음파 작동으로 1S 배터리 입력도 지원합니다.

특징
  • 5mm 미만의 부품 높이 요구 사항을 충족하는 단일 단계 구현으로 5V USB에서 변환기 없는 듀얼 레일 HV(25mA에서 ±80V) 생성
  • 5V USB Type-C 입력의 프론트 엔드 및 FPGA를 위한 낮은 리플 및 LV 공급
  • 소형 보드 크기(90mm x 45 mm x 20mm 미만)
  • 전체 부하에서 실행되는 최대 80%의 엔드 투 엔드 시스템 효율성
  • SNR > 55dB(-90dB 미만의 잡음 플로어)
  • 전원 최적화를 위한 공급 장치 활성화 및 비활성화, 모든 레일을 외부 클록과 동기화 가능
  • 고성능 계측 증폭기 INA231을 사용한 정확한 실시간 전력 소비 측정
  • USB Type C를 통한 최대 4.2Gbps의 고속 데이터 수집
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

PDF | HTML
TIDUEP0.PDF (12919 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDM592.PDF (285 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDM591.PDF (158 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDM594A.ZIP (6926 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCFU8.ZIP (3652 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDM593.PDF (3590 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDM590A.PDF (1165 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AND 게이트

SN74LVC1G11 — 1채널 3입력 1.65V~5.5V 32mA 드라이브 강도 AND 게이트

데이터 시트: PDF | HTML
클록 버퍼

LMV112 — 40MHz 듀얼 클록 버퍼

데이터 시트: PDF
클록 생성기

CDCE949 — 2.5V 또는 3.3V LVCMOS 출력을 지원하는 프로그래머블 4-PLL VCXO 클록 신시사이저

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨트롤러

LM3488 — 스위칭 레귤레이터용 2.97V~40V 와이드 Vin 저압측 N 채널 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

TPS54218 — 2.95V~6V 입력, 2A 동기 스텝다운 SWIFT™ 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

TPS61178 — 부하 분리 제어를 지원하는 20V, 10A 완전 통합 동기 부스트

데이터 시트: PDF | HTML
디지털 전원 모니터

INA231 — 28V, 16비트, I2C 출력 전류/전압/전원 모니터링(wcsp에서 알림 지원)

데이터 시트: PDF | HTML
ESD 보호 다이오드

TPD2EUSB30 — USB 3.0용 5A 서지 정격을 지원하는 듀얼 0.7pF, 5.5V ±8kV ESD 보호 다이오드

데이터 시트: PDF | HTML
ESD 보호 다이오드

TPD4E05U06 — USB, HDMI 및 고속 인터페이스를 위한 쿼드 0.5pF, 5.5V, ±12kV ESD 보호 다이오드

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

LP5907 — 저 IQ, 활성화를 지원하는 250mA, 저잡음, 높은 PSRR, 초저손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

LP5910 — 역전류 방지 및 활성화를 지원하는 300mA, 저잡음, 저 IQ, 저손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS74201 — 1.5A, 낮은 입력 전압(0.8V), 저잡음, 높은 PSRR, 조정 가능 초저손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS7A39 — 150mA, 33V, 저잡음, 높은 PSRR, 듀얼 채널 양극 및 음극 저손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
벅 모듈(통합 인덕터)

LMZM23601 — 36V, 1A 스텝다운 DC-DC 전원 모듈(3.8mm × 3mm 패키지)

데이터 시트: PDF | HTML
프로토콜/버스 스위치 및 멀티플렉서

HD3SS3220 — DRP 컨트롤러가 있는 10Gbps USB 3.1 Type-C 2:1 멀티플렉서

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Ultrasound Smart Probe Power Supply Reference Design PDF | HTML 2020. 5. 11