TIDA-010271

TIDA-010271

설계 파일

개요

이는 전체 셀 온도 감지 및 높은 셀 전압 정확도의 리튬 이온(리튬-이온), 리튬 인산염(LiFePO4) 배터리 팩(32s) 레퍼런스 디자인입니다. 이 설계는 각 셀 전압, 셀 온도를 모니터링하고 배터리 팩을 보호하여 안전한 사용을 보장합니다. 이 설계에서는 비용 효율적인 적층형 버스 연결에 온보드 및 오프보드 데이지 체인 통신 인터페이스를 사용합니다. 이러한 기능을 통해 이 레퍼런스 디자인은 대용량 배터리 팩 애플리케이션에 적용할 수 있습니다.

특징
  • 25°C에서 보정 없이 ±1.5mV 전압 정확도
  • 내부 MOSFET 또는 외부 BJT를 사용하여 최대 100mA의 패시브 셀 밸런싱
  • MUX를 사용한 전체 셀 온도 감지
  • 견고하고 프로그래밍 가능한 배터리 셀과 시스템 보호
  • 데이터 리클로킹 및 링 아키텍처를 통한 강력한 데이지 체인 통신
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

PDF | HTML
TIDUF46.PDF (980 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDMC05.PDF (1064 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDMC04.PDF (212 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDMC07.ZIP (11242 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCGI3.ZIP (2217 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDMC06.PDF (5784 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDMC03.PDF (1540 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

아날로그/정밀 스위치 및 멀티플렉서

TMUX1102 — 3PA 온 상태 누설 전류, 5V, 1:1(SPST), 1채널 정밀 스위치(액티브 로우)

데이터 시트: PDF | HTML
아날로그/정밀 스위치 및 멀티플렉서

TMUX1308 — 5V, 8:1, 1채널, 아날로그 멀티플렉서, 주입 전류 제어, 1.8V 로직

데이터 시트: PDF | HTML
배터리 모니터 및 밸런서

BQ79616 — 16-S 정밀 배터리 모니터, 밸런서 및 스태킹 인터페이스가 있는 통합 프로텍터

데이터 시트: PDF | HTML
디지털 아이솔레이터

ISO7742 — 강화 4채널, 2/2, 디지털 아이솔레이터

데이터 시트: PDF | HTML
ESD 보호 다이오드

ESD2CAN24-Q1 — 차량 내 네트워크용 오토모티브, 듀얼, 3pF ±24V, ±30kV ESD 보호 다이오드

데이터 시트: PDF | HTML
ESD 보호 다이오드

ESD441 — 0201 패키지의 1pF, 5.5V, 30KV ESD 보호 디바이스

데이터 시트: PDF | HTML
부하 스위치

TPS22810 — 조정 가능한 상승 시간 및 조정 가능한 출력 방전을 지원하는 18V, 3A, 79mΩ 부하 스위치

데이터 시트: PDF | HTML
Opto 에뮬레이터

ISOM8110 — CTR 100%~155%의 DC 입력, 트랜지스터 출력, 싱글 채널, 옵토 에뮬레이터

데이터 시트: PDF | HTML
Opto 에뮬레이터

ISOM8110-Q1 — CTR 100%~155%의 오토모티브, DC 입력, 트랜지스터 출력, 싱글 채널, 옵토 에뮬레이터

데이터 시트: PDF | HTML
Opto 에뮬레이터

ISOM8111 — CTR 150%~230%의 DC 입력, 트랜지스터 출력, 싱글 채널, 옵토 에뮬레이터

데이터 시트: PDF | HTML
Opto 에뮬레이터

ISOM8111-Q1 — CTR 150%~230%의 오토모티브, DC 입력, 트랜지스터 출력, 싱글 채널, 옵토 에뮬레이터

데이터 시트: PDF | HTML
Opto 에뮬레이터

ISOM8112 — CTR 255%~380%의 DC 입력, 트랜지스터 출력, 싱글 채널, 옵토 에뮬레이터

데이터 시트: PDF | HTML
Opto 에뮬레이터

ISOM8112-Q1 — CTR 255%~380%의 오토모티브, DC 입력, 트랜지스터 출력, 싱글 채널, 옵토 에뮬레이터

데이터 시트: PDF | HTML
Opto 에뮬레이터

ISOM8113 — CTR 375%~560%의 DC 입력, 트랜지스터 출력, 싱글 채널, 옵토 에뮬레이터

데이터 시트: PDF | HTML
Opto 에뮬레이터

ISOM8113-Q1 — CTR 375%~560%의 오토모티브, DC 입력, 트랜지스터 출력, 싱글 채널, 옵토 에뮬레이터

데이터 시트: PDF | HTML
Opto 에뮬레이터

ISOM8115 — CTR 100%~155%의 AC 입력, 트랜지스터 출력, 싱글 채널, 옵토 에뮬레이터

데이터 시트: PDF | HTML
Opto 에뮬레이터

ISOM8115-Q1 — CTR 100%~155%의 오토모티브, AC 입력, 트랜지스터 출력, 싱글 채널, 옵토 에뮬레이터

데이터 시트: PDF | HTML
Opto 에뮬레이터

ISOM8116 — CTR 150%~230%의 AC 입력, 트랜지스터 출력, 싱글 채널, 옵토 에뮬레이터

데이터 시트: PDF | HTML
Opto 에뮬레이터

ISOM8116-Q1 — CTR 150%~230%의 오토모티브, AC 입력, 트랜지스터 출력, 싱글 채널, 옵토 에뮬레이터

데이터 시트: PDF | HTML
Opto 에뮬레이터

ISOM8117 — CTR 255%~380%의 AC 입력, 트랜지스터 출력, 싱글 채널, 옵토 에뮬레이터

데이터 시트: PDF | HTML
Opto 에뮬레이터

ISOM8117-Q1 — CTR 255%~380%의 오토모티브, AC 입력, 트랜지스터 출력, 싱글 채널, 옵토 에뮬레이터

데이터 시트: PDF | HTML
Opto 에뮬레이터

ISOM8118 — CTR 375%~560%의 AC 입력, 트랜지스터 출력, 싱글 채널, 옵토 에뮬레이터

데이터 시트: PDF | HTML
Opto 에뮬레이터

ISOM8118-Q1 — CTR 375%~560%의 오토모티브, AC 입력, 트랜지스터 출력, 싱글 채널, 옵토 에뮬레이터

데이터 시트: PDF | HTML
프로토콜/버스 스위치 및 멀티플렉서

TMUX1574 — 전원 차단 보호 및 1.8V 입력 로직을 지원하는 5V, 2:1(SPDT), 4채널 아날로그 스위치

데이터 시트: PDF | HTML
TVS 다이오드

TSD05C — 5.5V 30A 양방향 서지 보호 장치

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Stackable Battery Management Unit Reference Design for Energy Storage Systems PDF | HTML 2023. 10. 12