TIDA-01094

TIDA-01094

설계 파일

개요

TIDA-01094 레퍼런스 설계는 절연 델타-시그마 모듈레이터와 사용하여 절연 션트 센서를 사용하여 0.5 등급의 3상 변환없는 에너지 측정 시스템을 구현합니다. 델타 시그마 모듈레이터는 입력 회로에서 정전식으로 절연된 출력 회로를 가지고 있으므로 변환기 없는 데이터 절연을 제공합니다. 각 변조기의 고압측은 변환기가 없는 캡드롭 전원으로 의해 전원을 공급합니다. 이 설계에는 변압기가 사용되지 않기 때문에 이 설계는 본질적으로 자기적 내성이 있습니다. 또한, 고압측 캡 드롭 전원 공급 장치는 전체 시스템 비용을 줄이고, 고유한 저전도 및 방사 방출을 제공하며, 고압측이 저압측 전원 공급 장치에서 파생되는 대신 주전원에서 별도로 전원을 공급받기 때문에 저압측 전원 공급 장치에서 유입되는 전류 소비량을 줄여줍니다.

특징
  • 전기화학적으로 절연된 션트 전류 센서를 지원하는 0.5% 등급의 3상 계측
  • 모듈레이터의 고압측을 위한 캡 드롭 전원 공급 장치
  • 최대 1kV AC(작동 전압)와 7kV(피크)의 절연 성능
  • AMC1304M05 및 AMC1305M04+TLV70450 구성 모두 지원
  • TI 에너지 라이브러리 펌웨어는 유효 및 무효 전력 및 에너지, RMS(루트 평균 제곱) 전류 및 전압, 역률, 라인 주파수를 포함한 모든 에너지 측정 매개 변수 계산
  • PC GUI(그래픽 사용자 인터페이스)와의 통신을 위한 3kVRMS 작동 절연 경계를 지원하는 절연 RS-232
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

PDF | HTML
TIDUBO8A.PDF (16571 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRPR8.ZIP (435 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRPS0.ZIP (334 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCD57.ZIP (335 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRPR9.PDF (386 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRPR7.PDF (90 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

디지털 아이솔레이터

ISO7320C — 2채널, 2/0, 디지털 아이솔레이터

데이터 시트: PDF | HTML
디지털 아이솔레이터

ISO7321C — 2채널, 1/1, 디지털 아이솔레이터

데이터 시트: PDF | HTML
절연 ADC

AMC1304M05 — LDO를 지원하는 ±50mV 입력, 정밀 전류 감지 강화 절연 모듈레이터

데이터 시트: PDF | HTML
절연 ADC

AMC1305M05 — ±50mV 입력, 정밀 전류 감지 강화 절연 모듈레이터

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TLV704 — 150mA 24V 초저 IQ LDO(저손실) 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS709 — 역전류 방지 및 활성화를 지원하는 150mA, 30V, 초저 IQ, 저손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
RS-232 트랜시버

TRS3232E-Q1 — +/-15kV IEC-ESD 보호를 지원하는 차량용 3V~5.5V 250kbps RS-232 라인 드라이버/리시버

데이터 시트: PDF
센서 MCU

MSP430F67641A — 3 시그마-델타 ADC, 10비트 SAR ADC, LCD, 128KB 플래시, 8KB RAM을 갖춘 저렴한 다상 계량 SoC

데이터 시트: PDF | HTML

개발 시작하기

소프트웨어 개발

지원 소프트웨어

TIDCD58 — TIDA-01094 Software

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-01094 — 절연 션트 전류 측정을 위한 자기 내성 무변압기 전원 레퍼런스 디자인

TIDCD58 — TIDA-01094 Software

close
최신 버전
버전: 01.00.00.0A
출시 날짜: 2019. 10. 17
lock = 수출 승인 필요(1분)
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-01094 — 절연 션트 전류 측정을 위한 자기 내성 무변압기 전원 레퍼런스 디자인

출시 정보

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcd58 or www.ti.com/lit/xx/tidcd58a/tidcd58a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCD58. Please update any bookmarks accordingly.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
4개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Magnetically Immune Transformerless Power Supply for Iso Shunt Current Ref Guide (Rev. A) PDF | HTML 2017. 1. 30
기술 문서 Designing a magnetically immune polyphase smart meter, part 3: comparing isolated PDF | HTML 2018. 10. 29
기술 문서 Designing a magnetically immune polyphase smart meter, part 2: an overview of isol PDF | HTML 2018. 10. 18
기술 문서 Designing a magnetically immune polyphase smart meter, part 1: isolated shunt sens PDF | HTML 2018. 10. 4

관련 설계 리소스

레퍼런스 디자인

레퍼런스 디자인
TIDA-00601 — 절연 션트 센서를 사용한 멀티 위상 에너지 측정 레퍼런스 디자인 TIDA-01088 — 절연 션트 센서를 사용한 멀티 위상 전력 품질 측정 레퍼런스 디자인 TIDM-3PH-ENERGY5-ESD — 향상된 ESD 보호를 지원하는 0.5등급 3상 에너지 측정 시스템 레퍼런스 디자인