TIDA-010970

저잡음, 높은 선형 디지털 멀티미터 및 데이터 수집 신호 체인 레퍼런스 설계

TIDA-010970

설계 파일

개요

이 설계의 대상 애플리케이션에는 DC 신호를 초고정밀도로 측정해야 하는 DMM(디지털 멀티미터)이 포함됩니다. 이 설계는 높은 유효 선형성을 갖춘 고성능 24비트 ADC(아날로그-디지털 컨버터)인 ADS127L21B를 사용하여 우수한 DC 정확도를 달성합니다. 초저 드리프트 매립형 제너 레퍼런스인 REF81이 게인 및 오프셋 오류를 제거하기 위해 신호 체인을 보정합니다.

특징
  • 초저 드리프트·저잡음 레퍼런스로 전체 신호 체인을 보정해 보정 이후에도 높은 DC 정확도를 보장합니다.
  • 3가지 입력 범위: ±100mV, ±1V, ±10V
  • 선형성: 최대 1.1ppm(±10V 범위)
  • 잡음: 60SPS에서 335nVRMS(±10V 범위)
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

PDF | HTML
TIDUFC1A.PDF (1995 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

SLURB69.PDF (446 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

SLURB70.PDF (137 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

SLURB72.ZIP (3144 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

SLVC906.ZIP (2238 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

SLURB71.PDF (3567 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

SLVRBX1.PDF (678 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

정밀 연산 증폭기(Vos<1mV)

THP210높은 정밀도(40μV, 0.1μV/C), 고전압(36V), 저잡음(3.7nV/√Hz), 완전 차동 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
정밀 연산 증폭기(Vos<1mV)

OPA828고속(45MHz 및 150 V/μs), 36V, 저소음(4nV/√Hz) RRO JFET 연산 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
아날로그/정밀 스위치 및 멀티플렉서

MUX36S081pA 온 상태 누설 전류, 36V, 8:1, 1채널 정밀 아날로그 멀티플렉서

데이터 시트: PDF | HTML
정압 박막 저항

RES21AAll-purpose matched thin-film resistor divider network with 10kΩ fixed input

데이터 시트: PDF | HTML
정압 박막 저항

RES11A1kΩ 고정 입력을 지원하는 저잡음 정합 박막 저항 디바이더 네트워크

데이터 시트: PDF | HTML
직렬 전압 레퍼런스

REF810.05ppm/°C 드리프트 및 1ppm 미만의 안정성을 지원하는 온도 제어 매립형 제너 레퍼런스

데이터 시트: PDF | HTML
아날로그/정밀 스위치 및 멀티플렉서

TMUX61045PA 온 상태 누설 전류, ±16.5V, 4:1, 1채널 정밀 아날로그 멀티플렉서

데이터 시트: PDF | HTML
정밀 ADC

ADS127L21B최대 0.8ppm INL의 높은 선형성을 지원하는 24비트, 512kSPS 광대역 델타 시그마 ADC

데이터 시트: PDF | HTML
직렬 전압 레퍼런스

REF540.8ppm/°C 드리프트(최대), 0.11ppmp-p 1/f 잡음, 380μA 전류 정밀 전압 레퍼런스

데이터 시트: PDF | HTML

개발 시작하기

하드웨어 개발

평가 보드

ADS127L21EVM-PDK — 간편한 드라이브 입력 및 광대역 또는 저지연 필터를 갖춘 ADC용 ADS127L21 평가 모듈

이 설계의 대상 애플리케이션에는 DC 신호를 초고정밀도로 측정해야 하는 DMM(디지털 멀티미터)이 포함됩니다. 이 설계는 높은 유효 선형성을 갖춘 고성능 24비트 ADC(아날로그-디지털 컨버터)인 ADS127L21B를 사용하여 우수한 DC 정확도를 달성합니다. 초저 드리프트 매립형 제너 레퍼런스인 REF81이 게인 및 오프셋 오류를 제거하기 위해 신호 체인을 보정합니다.

EVM 사용 설명서: PDF | HTML
지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-010945 통합, 저드리프트 정밀 디지털 멀티미터 및 데이터 수집 신호 체인 레퍼런스 설계 TIDA-010970 저잡음, 높은 선형 디지털 멀티미터 및 데이터 수집 신호 체인 레퍼런스 설계
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

ADS127L21EVM-PDK 간편한 드라이브 입력 및 광대역 또는 저지연 필터를 갖춘 ADC용 ADS127L21 평가 모듈

close
최신 버전
버전: null
출시 날짜:
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-010945 통합, 저드리프트 정밀 디지털 멀티미터 및 데이터 수집 신호 체인 레퍼런스 설계 TIDA-010970 저잡음, 높은 선형 디지털 멀티미터 및 데이터 수집 신호 체인 레퍼런스 설계

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Low-Noise, Highly Linear Digital Multimeter and Data Acquisition Signal Chain Reference Design (Rev. A) PDF | HTML 2026. 2. 18