TIDA-010984
우주 항공 등급, SWaP 최적화, 10A, 150V, BLDC 및 스테퍼 모터 컨트롤 플랫폼 레퍼런스 설계
TIDA-010984
개요
TIDA-010984는 완전한 우주 항공 등급 모터 컨트롤 플랫폼을 보여줍니다. 이 설계는 싱글 2상 및 3상 스테퍼 또는 듀얼 3상 모터 구성을 지원하며, 사다리꼴 또는 FOC(자속 기준 제어)를 구현할 수 있습니다. 또한 핀 호환 부품을 통해 다양한 방사능 저항 수준에 맞게 확장할 수 있습니다. MATLAB®/Simulink® 모델 기반 설계를 통해 소프트웨어 개발을 가속화하며, GaN 기술과 높은 수준의 장치 집적화로 보드 면적과 열 오버헤드를 최소화합니다.
특징
- 공급 전압, DC 링크 전압: 22~36V, 선택적 범위: 15V~150V
- 다음을 지원하는 6개의 개별 슛스루 보호 10A, GaN 하프 브리지 전력계:
- BLDC/PMSM 2개
- 2상 스테퍼
- 3상 스테퍼
- 각 하프 브리지 전력계를 위한 고압측 및 동상 전류 감지 옵션
- 각 하프 브리지 전력계의 개별 온도 모니터링
- 60cm2 미만의 보드 면적 필요(단면 장착)
- 무센서 FOC를 위한 Matlab Simulink 예제를 실행하는 우주 항공 등급 MCU F28377D-SEP에 연결됨
- 방사능 저항 및 방사선 내성 장착 옵션
완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.
설계 파일 및 제품
설계 파일
바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.
TIDMEB8.PDF (178 KB)
설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록
제품
TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.
AC/DC 컨트롤러
TPS7H5020-SP — 방사능 저항, QML-P, MOSFET 또는 GaN FET 구동용 100% 듀티 사이클 PWM 컨트롤러
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터
TPS7A4501-SP — 방사능 저항, QML-V, 1.5V~20V 입력, 1.5A LDO(저손실) 레귤레이터
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터
TPS7H1121-SP — 방사능 저항, QML-V, 2.25V~14V 입력, 2A LDO(저손실) 레귤레이터
실시간 모터 컨트롤 및 자동화 MCU
F28377D-SEP — 800MIP, 듀얼 C28 및 CLA 코어를 지원하는 방사선 내성, 32비트 MCU(1MB 플래시 포함)
기술 자료
=
TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 최신 영어 버전 다운로드 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| * | 설계 가이드 | Space-Grade, SWaP-Optimized, 10A, 150V, BLDC and Stepper Motor Control Platform Reference Design | PDF | HTML | 2026. 9. 18 |