TIDA-01172

TIDA-01172

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계를 통해 전원 온 이력을 사용하는 MSP430 FRAM 장치 또는 기타 시스템에서 전력을 절약할 수 있습니다. TIDA-01172는 조정 가능한 LDO와 RC 시간 지연을 사용하여 더 높은 시동 전압에서 최종 저전력 작동 전압으로 스위칭합니다.

특징
  • 필요한 시동 전압 2V대신 1.8V의 최저 전압에서 작동하여 전력 손실이 낮음
  • 추가 활성 부품이 필요 없음
  • 리플이 없는 저잡음 솔루션(스위칭 레귤레이터가 없고 LDO 하나만 있음)
  • 부스터 팩으로 제공되지만 작은 솔루션 크기로 줄일 수 있습니다.
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUC02.PDF (620 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRN13.PDF (73 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRN11.PDF (60 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDCCH5.ZIP (345 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRN12.PDF (513 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRN10.PDF (197 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

LP3982 — 300mA, 고정밀, 저손실 전압 레귤레이터(전원 양호 및 활성화 지원)

데이터 시트: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430FR5969 — 64KB FRAM, 2KB SRAM, AES, 12비트 ADC, 비교기, DMA, UART/SPI/I2C, 타이머를 갖춘 16MHz MCU

데이터 시트: PDF | HTML

개발 시작하기

하드웨어 개발

개발 키트

MSP-EXP430FR5969 — MSP430FR5969 LaunchPad™ 개발 키트

이 레퍼런스 설계를 통해 전원 온 이력을 사용하는 MSP430 FRAM 장치 또는 기타 시스템에서 전력을 절약할 수 있습니다. TIDA-01172는 조정 가능한 LDO와 RC 시간 지연을 사용하여 더 높은 시동 전압에서 최종 저전력 작동 전압으로 스위칭합니다.
EVM 사용 설명서: PDF
지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00246 — TEG(열전 발전기)용 일반 에너지 수확 어댑터 모듈 레퍼런스 디자인 TIDA-01172 — 단일 채널 LDO를 지원하는 MSP430 디바이스용 동적 전압 스케일링 전력 솔루션 레퍼런스 디자인 TIDA-01434 — 24비트 ADC를 위한 절연, 트랜스포머리스, 양극 전원 레퍼런스 설계 TIDM-3DGRAPHICS-QVGA — 초저전력 마이크로컨트롤러의 QVGA 3D 그래픽 TIDM-KNXTHERMOSTAT — 유선 KNX 서모스탯 레퍼런스 디자인 TIDM-SMBUS — 저전력 마이크로컨트롤러를 사용하는 SMBus 설계
도터 카드
TPS23881B1EVM-024 — TPS23881B 도터 카드
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

MSP-EXP430FR5969 — MSP430FR5969 LaunchPad™ 개발 키트

close
최신 버전
버전: null
출시 날짜:
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00246 — TEG(열전 발전기)용 일반 에너지 수확 어댑터 모듈 레퍼런스 디자인 TIDA-01172 — 단일 채널 LDO를 지원하는 MSP430 디바이스용 동적 전압 스케일링 전력 솔루션 레퍼런스 디자인 TIDA-01434 — 24비트 ADC를 위한 절연, 트랜스포머리스, 양극 전원 레퍼런스 설계 TIDM-3DGRAPHICS-QVGA — 초저전력 마이크로컨트롤러의 QVGA 3D 그래픽 TIDM-KNXTHERMOSTAT — 유선 KNX 서모스탯 레퍼런스 디자인 TIDM-SMBUS — 저전력 마이크로컨트롤러를 사용하는 SMBus 설계
도터 카드
TPS23881B1EVM-024 — TPS23881B 도터 카드

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Dynamic Voltage Scaling Power Solution for MSP430 Single Channel LDO Ref Design 2016. 6. 15