TIDA-01434

TIDA-01434

설계 파일

개요

절연된 3.65mm 두께의 이 레퍼런스 설계는 24비트 델타-시그마 아날로그-디지털 컨버터(ADC)를 통해 고도로 통합된 양극 입력 및 고성능 솔루션을 구현합니다. 최신 아날로그 입력 모듈은 동일한 공간 크기에서 더 높은 채널 밀도, 더 낮은 소비 전력비, 더 넓은 작동 온도 범위 등 다양한 측면에서 고성능을 동시에 필요로 합니다.

특징
  • 고정밀 델타-시그마 ADC ADS124S08과 함께 통합 절연 전원 공급 장치, 기술 및 인버팅 충전 펌프의 성능 평가
  • 3.3V 백플레인 전원 공급 장치 소스를 사용한 절연 전원 설계
  • 무변압기, 총 높이 3.65mm의 고도로 통합된 설계
  • ADS124S08 데이터 시트 값, 레퍼런스 설정 및 테스트 중인 설계의 유효 해상도 비교
출력 전압 옵션 TIDA-01434.1 TIDA-01434.2 TIDA-01434.3
입력 전압(최소)(V) 3 3 3
입력 전압(최대)(V) 3.6 3.6 3.6
Vout(공칭값) (V) 3.3 -2.5 2.5
Iout(최대)(A) .05 .01 .01
출력 전력(W) .165 .025 .025
절연/비절연 Isolated Isolated Isolated
입력 유형 DC DC DC
토폴로지 Other Linear Regulator^Other Linear Regulator
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUDP2A.PDF (3883 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRV07.PDF (1466 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRV06.PDF (59 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRV09A.ZIP (2179 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCEC6.ZIP (568 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRV08.PDF (4187 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRV05A.PDF (732 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨버터

LM27762 — 통합 LDO를 갖춘 저잡음 양극 및 음극 출력 충전 펌프

데이터 시트: PDF | HTML
디지털 아이솔레이터

ISO7741 — 강화 4채널, 3/1, 디지털 아이솔레이터

데이터 시트: PDF | HTML
인버팅 버퍼 및 드라이버

SN74AHC1G04 — 단일 2V~5.5V 인버터

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS7A87 — 500mA, 저잡음, 높은 PSRR, 듀얼 채널 조정 가능 초저 손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
비인버팅 버퍼 및 드라이버

SN74AHC1G125 — 3상태 출력을 지원하는 단일 2V~5.5V 버퍼

데이터 시트: PDF | HTML
정밀 ADC

ADS124S08 — PGA 및 센서 측정용 전압 레퍼런스를 지원하는 24비트, 4kSPS, 12채널 델타-시그마 ADC

데이터 시트: PDF | HTML
직렬 전압 레퍼런스

REF6225 — 통합 버퍼 및 활성화 핀을 갖춘 2.5V, 3ppm/°C 고정밀 전압 레퍼런스

데이터 시트: PDF | HTML
통합 전원 포함 신호 아이솔레이터

ISOW7841 — 통합 전원을 지원하는 고전압, 4채널, 3/1, 강화 및 기본 디지털 아이솔레이터

데이터 시트: PDF | HTML

개발 시작하기

하드웨어 개발

개발 키트

MSP-EXP430FR5969 — MSP430FR5969 LaunchPad™ 개발 키트

절연된 3.65mm 두께의 이 레퍼런스 설계는 24비트 델타-시그마 아날로그-디지털 컨버터(ADC)를 통해 고도로 통합된 양극 입력 및 고성능 솔루션을 구현합니다. 최신 아날로그 입력 모듈은 동일한 공간 크기에서 더 높은 채널 밀도, 더 낮은 소비 전력비, 더 넓은 작동 온도 범위 등 다양한 측면에서 고성능을 동시에 필요로 합니다.
EVM 사용 설명서: PDF
지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00246 — TEG(열전 발전기)용 일반 에너지 수확 어댑터 모듈 레퍼런스 디자인 TIDA-01172 — 단일 채널 LDO를 지원하는 MSP430 디바이스용 동적 전압 스케일링 전력 솔루션 레퍼런스 디자인 TIDA-01434 — 24비트 ADC를 위한 절연, 트랜스포머리스, 양극 전원 레퍼런스 설계 TIDM-3DGRAPHICS-QVGA — 초저전력 마이크로컨트롤러의 QVGA 3D 그래픽 TIDM-KNXTHERMOSTAT — 유선 KNX 서모스탯 레퍼런스 디자인 TIDM-SMBUS — 저전력 마이크로컨트롤러를 사용하는 SMBus 설계
도터 카드
TPS23881B1EVM-024 — TPS23881B 도터 카드
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

MSP-EXP430FR5969 — MSP430FR5969 LaunchPad™ 개발 키트

close
최신 버전
버전: null
출시 날짜:
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00246 — TEG(열전 발전기)용 일반 에너지 수확 어댑터 모듈 레퍼런스 디자인 TIDA-01172 — 단일 채널 LDO를 지원하는 MSP430 디바이스용 동적 전압 스케일링 전력 솔루션 레퍼런스 디자인 TIDA-01434 — 24비트 ADC를 위한 절연, 트랜스포머리스, 양극 전원 레퍼런스 설계 TIDM-3DGRAPHICS-QVGA — 초저전력 마이크로컨트롤러의 QVGA 3D 그래픽 TIDM-KNXTHERMOSTAT — 유선 KNX 서모스탯 레퍼런스 디자인 TIDM-SMBUS — 저전력 마이크로컨트롤러를 사용하는 SMBus 설계
도터 카드
TPS23881B1EVM-024 — TPS23881B 도터 카드

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Isolated, Transformerless, Bipolar Supply for 24-Bit ADCs Reference Design (Rev. A) 2018. 8. 23
Product overview Isolated Power Topologies for PLC I/O Modules and Other Low-Power Applications (Rev. A) PDF | HTML 2024. 8. 20