TIDA-01226

TIDA-01226

설계 파일

개요

DLP Pico™ 0.47인치 TRP 풀 HD 1080p 디스플레이 칩셋을 탑재하고 DLP LightCrafter Display 4710 G2 평가 모듈(EVM)로 구현된 이 레퍼런스 설계는 액세서리 프로젝터, 스크린리스 디스플레이, 대화형 디스플레이, 웨어러블(헤드 장착 디스플레이 포함), 사이니지, 산업용 및 의료용 디스플레이와 같은 프로젝션 디스플레이 애플리케이션에 풀 HD 해상도를 활용한 애플리케이션 구현을 가능하게 합니다 이 설계에 사용된 칩셋은 DLP4710(0.47 1080p) DMD, DLPC3439 디스플레이 컨트롤러 및 DLPA3005 PMIC/LED 드라이버로 구성됩니다.

특징
  • DLP4710 DMD, DLPC3439 컨트롤러 및 완전 일체형 DLPA3005 PMIC/LED 드라이버로 구성된 DLP Pico™ 0.47인치 TRP 풀 HD 1080p 디스플레이 칩셋용 레퍼런스 설계입니다.
  • RGB LED를 위한 프로그래머블 LED 드라이버(1~16A)와 함께 생산 준비가 완료된 광학 엔진이 포함된 EVM에서 구현되고 테스트된 레퍼런스 설계입니다.
  • 레퍼런스 설계에는 상세한 회로도, Gerber, BOM, 사용 설명서 및 소프트웨어가 포함되어 있어 DLP 풀 HD 프로젝션 디스플레이를 거의 모든 시스템에 빠르고 쉽게 통합할 수 있습니다.
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUC88.PDF (2156 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRNC2.PDF (185 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRNC1A.PDF (231 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRNC4.ZIP (1789 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDRUN1.ZIP (7554 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCCK2.ZIP (1788 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRNC3.ZIP (642 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRNC0.ZIP (1241 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

TIDRNB9.PDF (301 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AND 게이트

SN74LVC1G081채널 2입력 1.65V~5.5V 32mA 드라이브 강도 AND 게이트

데이터 시트: PDF | HTML
클록 버퍼

CDCLVC1102저지터, 1:2 LVCMOS 팬 아웃 클록 버퍼

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

TLV62565SOT23 패키지의 1.5A 벅 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

TPS54335AEco-mode를 지원하는 4.5V~28V 입력, 3A, 동기, 스텝다운 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
DLP 컨트롤러 및 드라이버

DLPA3005DLP4710 (0.47 1080p) DMD용 DLP® PMIC/LED 드라이버

데이터 시트: PDF | HTML
DLP 컨트롤러 및 드라이버

DLPC3439DLP4710(0.47 1080p) DMD를 위한 DLP® 디스플레이 컨트롤러

데이터 시트: PDF
인버팅 버퍼 및 드라이버

SN74LVC1G06오픈 드레인 출력을 지원하는 단일 1.65V~5.5V 인버터

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

LM1117800mA 15V 선형 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

LM2940-N1A, 26V, 높은 PSRR, 저손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TLV700200mA, 높은 PSRR, 저 IQ, 저손실 전압 레귤레이터(활성화 지원)

데이터 시트: PDF | HTML
부하 스위치

TPS20611A 부하, 2.7-5.5V, 70mΩ USB 전원 스위치, 액티브-로우

데이터 시트: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430F551464KB 플래시, 4KB SRAM, 비교기, DMA, UART/SPI/I2C, USB, 타이머, HW 멀티플라이어를 지원하는 25MHz MCU

데이터 시트: PDF | HTML
MOSFET

CSD17309Q330V, N-채널 NexFET™ 전원 MOSFET, 싱글 SON 3mm x 3mm, 6.3mΩ

데이터 시트: PDF | HTML
MOSFET

CSD17501Q5A30V, N-채널 NexFET™ 전원 MOSFET, 싱글 SON 5mm x 6mm, 2.9mΩ

데이터 시트: PDF
비인버팅 버퍼 및 드라이버

SN74AUP1G07오픈 드레인 출력을 지원하는 단일 0.8V~3.6V 저전력 버퍼

데이터 시트: PDF | HTML
휴대용 및 소비자용 DMD

DLP47100.47인치 1080p DLP® DMD(디지털 마이크로미러 디바이스)

데이터 시트: PDF | HTML
프로토콜/버스 스위치 및 멀티플렉서

SN74CBTLV3257부분 전원 차단 모드를 지원하는 3.3V, 2:1(SPDT), 4채널 아날로그 스위치

데이터 시트: PDF | HTML
전압 변환기

SN74AVC4T7744비트 듀얼 공급 버스 트랜시버(구성 가능한 전압 수준 변환 및 3상 출력 포함)

데이터 시트: PDF | HTML
전압 변환기

TXS0102오픈 드레인 및 푸시-풀 애플리케이션을 위한 2비트 양방향 전압 레벨 시프터

데이터 시트: PDF | HTML
전압 변환기

TXS0102V오픈 드레인 및 푸시-풀 애플리케이션을 위한 2비트 양방향 레벨 시프터

데이터 시트: PDF | HTML
전압 변환기

TXS0102V-Q1오픈 드레인 및 푸시-풀 애플리케이션을 위한 오토모티브 2비트 양방향 레벨 시프터

데이터 시트: PDF | HTML

개발 시작하기

하드웨어 개발

평가 보드

DLPDLCR4710EVM-G2 — Full HD DLP4710 Chipset Evaluation Module

DLP Pico™ 0.47인치 TRP 풀 HD 1080p 디스플레이 칩셋을 탑재하고 DLP LightCrafter Display 4710 G2 평가 모듈(EVM)로 구현된 이 레퍼런스 설계는 액세서리 프로젝터, 스크린리스 디스플레이, 대화형 디스플레이, 웨어러블(헤드 장착 디스플레이 포함), 사이니지, 산업용 및 의료용 디스플레이와 같은 프로젝션 디스플레이 애플리케이션에 풀 HD 해상도를 활용한 애플리케이션 구현을 가능하게 합니다 이 설계에 사용된 칩셋은 DLP4710(0.47 1080p) DMD, DLPC3439 디스플레이 (...)
EVM 사용 설명서: PDF | HTML
지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-01226 DLP Pico 기술을 사용하는 초소형 풀HD 1080p(최대 16개 증폭기) 프로젝션 디스플레이 레퍼런스 디자인
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

DLPDLCR4710EVM-G2 Full HD DLP4710 Chipset Evaluation Module

close
최신 버전
버전: null
출시 날짜:
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-01226 DLP Pico 기술을 사용하는 초소형 풀HD 1080p(최대 16개 증폭기) 프로젝션 디스플레이 레퍼런스 디자인

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Compact Full HD 1080p Projection Display using DLP Pico™ Technology Design Guide 2016. 8. 19