TIDA-01435

TIDA-01435

설계 파일

개요

TSW40RF82EVM 레퍼런스 설계는 DAC38RF82와 고성능 모듈레이터 TRF370417EVM을 인터페이싱할 수 있는 플랫폼을 제공합니다. TRF370417EVM은 최대 6GHz에서 광대역 신호를 변조할 수 있으며, 이는 마이크로파 백홀 애플리케이션에 일반적으로 사용됩니다. TRF370417 장치는 적합한 고주파 장치를 대체할 수 있습니다. DAC(디지털-아날로그 컨버터)와 모듈레이터가 인터페이싱하도록 하려면 최소한의 수정이 필요합니다. 이 설계에서는 TSW40RF82EVM과 TRF370417EVM이 인터페이싱하는 방법을 제공합니다.

특징
  • 고대역폭 제로 IF(제로 중간 주파수) 트랜스미터 솔루션
  • 최대 8GSPS의 RF 샘플링 속도를 지원하는 DAC 솔루션
  • 최대 6GHz의 TRF370417EVM을 지원하는 광대역 변조
  • 더 높은 RF 주파수를 달성하기 위해 모듈레이터 교체 가능
  • 5GHz 주파수 대역에서 40dB 이상의 MER(변조 오류 비율)
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUD65A.PDF (429 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRRR0.PDF (97 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRRQ9.PDF (727 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

클록 지터 클리너

LMK048282370~2630MHz VCO0이 통합된 초저잡음 JESD204B 준수 클록 지터 클리너

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

LM27761통합 LDO를 갖춘 저잡음 조정 인버터

데이터 시트: PDF | HTML
고속 ADC(≥10 MSPS)

ADC32RF45듀얼 채널, 14비트, 2.6GSPS RF 샘플링 아날로그-디지털 컨버터(ADC)

데이터 시트: PDF | HTML
고속 DAC(>10 MSPS)

DAC38RF82듀얼 채널, 14비트, 9GSPS, 1x~24x 보간, 6 및 9GHz PLL 디지털-아날로그 컨버터(DAC)

데이터 시트: PDF | HTML
핫 스왑 컨트롤러

TPS2400100V 입력 과도 보호 기능을 지원하는 5.5V 과전압 보호 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
IQ 변조기

TRF37041750 MHz ~ 6.0 GHz 직교 모듈레이터, 1.7V의 동상 전압

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

LP5907저 IQ, 활성화를 지원하는 250mA, 저잡음, 높은 PSRR, 초저손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS7A85전원 양호 및 높은 정확도를 지원하는 4A, 낮은 VIN, 저잡음, 초저손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
MOSFET

CSD18532Q5B60V, N채널 NexFET™ 전원 MOSFET, 싱글 SON 5mm x 6mm, 3.2mΩ

데이터 시트: PDF | HTML
벅 모듈(통합 인덕터)

TPS82085인덕터가 통합된 3A 고효율 스텝다운 컨버터 모듈

데이터 시트: PDF | HTML
RF PLL 및 신시사이저

LMX25825.5GHz 고성능, 광대역 PLLatinum RF 신시사이저

데이터 시트: PDF | HTML
전압 변환기

TXB0108자동 방향 감지 및 +/-15kV ESD 보호를 지원하는 8비트 양방향 전압 레벨 시프터

데이터 시트: PDF | HTML

개발 시작하기

하드웨어 개발

평가 보드

TRF370417EVM — TRF370417 Evaluation Module

TSW40RF82EVM 레퍼런스 설계는 DAC38RF82와 고성능 모듈레이터 TRF370417EVM을 인터페이싱할 수 있는 플랫폼을 제공합니다. TRF370417EVM은 최대 6GHz에서 광대역 신호를 변조할 수 있으며, 이는 마이크로파 백홀 애플리케이션에 일반적으로 사용됩니다. TRF370417 장치는 적합한 고주파 장치를 대체할 수 있습니다. DAC(디지털-아날로그 컨버터)와 모듈레이터가 인터페이싱하도록 하려면 최소한의 수정이 필요합니다. 이 설계에서는 TSW40RF82EVM과 TRF370417EVM이 인터페이싱하는 방법을 (...)
EVM 사용 설명서: PDF
지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-01435 마이크로파 백홀을 위한 광대역 제로 IF 레퍼런스 디자인
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TRF370417EVM TRF370417 Evaluation Module

close
최신 버전
버전: null
출시 날짜:
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-01435 마이크로파 백홀을 위한 광대역 제로 IF 레퍼런스 디자인

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 High Bandwidth, Zero-IF Reference Design for Microwave Backhaul (Rev. A) 2018. 2. 2