TIDA-010128

12비트 디지타이저용 확장 가능한 20.8GSPS 레퍼런스 설계

TIDA-010128

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계에서는 타임 인터리브 구성에서 RF 샘플링 ADC(아날로그-디지털 컨버터)를 사용하는 20.8GSPS 샘플링 시스템에 대해 설명합니다. 타임 인터리브 방법은 샘플 레이트를 높이는 입증된 전통적인 방법이지만, 성능을 달성하기 위해서는 개별 ADC 오프셋, 게인 및 샘플링 시간 불일치를 정합하는 것이 중요합니다. 인터리브의 복잡성은 샘플링 클록이 높을수록 증가합니다. ADC 간의 위상 정합은 더 나은 SFDR 및 ENOB를 달성하는 데 중요한 사양 중 하나입니다. 이 레퍼런스 설계에서는 20.8GSPS 인터리브 구현을 쉽게 만들어 주는 19fs 정밀 위상 제어 단계를 지원하는 ADC12DJ5200RF의 무잡음 개구 지연 조정 기능을 사용합니다. 이 레퍼런스 설계에서는 12비트 시스템 성능 요구 사항을 충족하는 LMK04828 및 LMX2594를 기반으로 하는 온 보드 저잡음 JESD204B 클록 생성기를 사용합니다.

특징
  • 20.8GSPS 타임 인터리브 12비트 RF 샘플링 ADC
  • 6GHz 아날로그 프론트 엔드
  • 미세 샘플 클록 위상 조정(19fs 해상도)
  • 여러 ADC의 위상 동기화
  • 12V 입력에서 85% 초과 효율을 제공하는 컴패니언 전력 레퍼런스 설계
  • 8개, 16개 또는 32개의 JESD 레인과 레인당 최대 12.8Gbps의 데이터 전송률을 지원하는 JESD204B
산업용
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUER5.PDF (11799 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDUEI2.PDF (6296 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRZR2.PDF (2982 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRZ71A.PDF (241 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRZR4.ZIP (37213 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCFH0.ZIP (13521 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRZR3.PDF (28701 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRZR1.PDF (3344 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AND 게이트

SN74LVC1G081채널 2입력 1.65V~5.5V 32mA 드라이브 강도 AND 게이트

데이터 시트: PDF | HTML
아날로그/정밀 스위치 및 멀티플렉서

SN74LVC2G535V, 2:1(SPDT), 1채널 아날로그 스위치

데이터 시트: PDF | HTML
클록 버퍼

LMK003044개의 구성 가능한 출력을 지원하는 3.1GHz 차동 클록 버퍼/레벨 트랜스레이터

데이터 시트: PDF | HTML
클록 지터 클리너

LMK048282370~2630MHz VCO0이 통합된 초저잡음 JESD204B 준수 클록 지터 클리너

데이터 시트: PDF | HTML
비교기

LMC6762푸시-풀 출력을 지원하는 듀얼 마이크로 전원 레일 투 레일 입력 CMOS 콤퍼레이터

데이터 시트: PDF | HTML
디지털 온도 센서

LM95233TruTherm 기술과 SMBus 인터페이스를 지원하는 ±2°C 듀얼 원격 및 로컬 온도 센서

데이터 시트: PDF
고속 ADC(≥10 MSPS)

ADC12DJ5200RF듀얼 채널 5.2GSPS 또는 싱글 채널 10.4GSPS를 사용하는 RF 샘플링 12비트 ADC

데이터 시트: PDF | HTML
I2C 및 SPI GPIO(범용 I/O)

TCA9534A인터럽트 및 구성 레지스터를 지원하는 8비트 1.65~5.5V I2C/SMBus I/O 확장기

데이터 시트: PDF | HTML
LVDS, M-LVDS 및 PECL IC

DS90LT012AQ-Q1오토모티브 LVDS 차동 라인 리시버

데이터 시트: PDF
LVDS, M-LVDS 및 PECL IC

DS90LV028AQ-Q1오토모티브 LVDS 듀얼 차동 라인 리시버

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TLV702300mA, 높은 PSRR, 저 IQ, 저손실 전압 레귤레이터(활성화 지원)

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS7A331A, 높은 PSRR, 음극, 조정 가능한 저손실 전압 레귤레이터(활성화 지원)

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS7A8300높은 정확도의 전력 양호를 지원하는 2A, 낮은 VIN, 낮은 2A, 낮은 VIN, 저잡음, 초저손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS7A84높은 정확도를 지원하는 전원 코드가 포함된 3A, 낮은 VIN, 저잡음, 초저손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
MOSFET

CSD15571Q220V, N채널 NexFET™ 전원 MOSFET, 싱글 SON 2mm x 2mm, 19.2mΩ

데이터 시트: PDF
비인버팅 버퍼 및 드라이버

SN74LVC1G1253상 출력을 지원하는 단일 1.65V~5.5V 버퍼

데이터 시트: PDF | HTML
오실레이터

LMK61E2의료 영상, 테스트 및 측정용 초저 지터, EEPROM 프로그래머블 오실레이터

데이터 시트: PDF | HTML
벅 모듈(통합 인덕터)

TPS82130통합 인덕터를 지원하는 17V 입력 3A 스텝다운 컨버터 모듈

데이터 시트: PDF | HTML
RF PLL 및 신시사이저

LMX2594위상 동기화 및 JESD204B를 지원하는 15GHz 광대역 PLLatinum™ RF 신시사이저

데이터 시트: PDF | HTML
RF FDA(완전 차동 증폭기)

LMH54018GHz 초광대역 완전 차동 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
RF VGA(가변 게인 증폭기)

LMH64014.5GHz 초광대역 디지털 가변 게인 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
전압 변환기

SN74AVC4T7744비트 듀얼 공급 버스 트랜시버(구성 가능한 전압 수준 변환 및 3상 출력 포함)

데이터 시트: PDF | HTML
eFuse(통합 핫 스왑)

TPS259264.5V~13.8V, 30mΩ, 2~5A eFuse

데이터 시트: PDF | HTML

개발 시작하기

하드웨어 개발

평가 보드

ADC12DJ5200RFEVM — ADC12DJ5200RF RF-sampling 12-bit dual 5.2-GSPS or single 10.4-GSPS ADC evaluation module

이 레퍼런스 설계에서는 타임 인터리브 구성에서 RF 샘플링 ADC(아날로그-디지털 컨버터)를 사용하는 20.8GSPS 샘플링 시스템에 대해 설명합니다. 타임 인터리브 방법은 샘플 레이트를 높이는 입증된 전통적인 방법이지만, 성능을 달성하기 위해서는 개별 ADC 오프셋, 게인 및 샘플링 시간 불일치를 정합하는 것이 중요합니다. 인터리브의 복잡성은 샘플링 클록이 높을수록 증가합니다. ADC 간의 위상 정합은 더 나은 SFDR 및 ENOB를 달성하는 데 중요한 사양 중 하나입니다. 이 레퍼런스 설계에서는 20.8GSPS 인터리브 (...)
EVM 사용 설명서: PDF | HTML
지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-010128 12비트 디지타이저용 확장 가능한 20.8GSPS 레퍼런스 설계
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

ADC12DJ5200RFEVM ADC12DJ5200RF RF-sampling 12-bit dual 5.2-GSPS or single 10.4-GSPS ADC evaluation module

close
최신 버전
버전: null
출시 날짜:
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-010128 12비트 디지타이저용 확장 가능한 20.8GSPS 레퍼런스 설계
평가 보드

TSW14J57EVM — Data capture/pattern generator: data converter EVM with 16 JESD204B lanes from 1.6-15Gbps

이 레퍼런스 설계에서는 타임 인터리브 구성에서 RF 샘플링 ADC(아날로그-디지털 컨버터)를 사용하는 20.8GSPS 샘플링 시스템에 대해 설명합니다. 타임 인터리브 방법은 샘플 레이트를 높이는 입증된 전통적인 방법이지만, 성능을 달성하기 위해서는 개별 ADC 오프셋, 게인 및 샘플링 시간 불일치를 정합하는 것이 중요합니다. 인터리브의 복잡성은 샘플링 클록이 높을수록 증가합니다. ADC 간의 위상 정합은 더 나은 SFDR 및 ENOB를 달성하는 데 중요한 사양 중 하나입니다. 이 레퍼런스 설계에서는 20.8GSPS 인터리브 (...)
지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-010122 멀티 채널 RF 시스템용 데이터 컨버터 DDC 및 NCO 기능을 동기화하는 레퍼런스 설계 TIDA-010128 12비트 디지타이저용 확장 가능한 20.8GSPS 레퍼런스 설계 TIDA-010131 레이더 및 무선 5G 테스터용 멀티 채널 RF 트랜시버 클로킹 레퍼런스 설계 TIDA-010132 레이더 애플리케이션을 위한 멀티 채널 RF 트랜시버 레퍼런스 설계 TIDA-01022 DSO, 레이더, 5G 무선 테스트 시스템용 유연한 3.2GSPS 멀티 채널 AFE 레퍼런스 설계 TIDA-01027 12.8GSPS 데이터 수집 시스템의 성능을 극대화하는 저잡음 전원 공급 장치 레퍼런스 설계 TIDA-01028 고속 오실로스코프 및 광대역 디지타이저를 위한 12.8GSPS 아날로그 프론트 엔드 레퍼런스 설계 TIDA-01442 ADC12DJ3200을 사용하는 L, S, C 및 X 대역을 위한 직접 RF 샘플링 레이더 수신기 레퍼런스 디자인

TSW14J57EVM Data capture/pattern generator: data converter EVM with 16 JESD204B lanes from 1.6-15Gbps

close
최신 버전
버전: null
출시 날짜:
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-010122 멀티 채널 RF 시스템용 데이터 컨버터 DDC 및 NCO 기능을 동기화하는 레퍼런스 설계 TIDA-010128 12비트 디지타이저용 확장 가능한 20.8GSPS 레퍼런스 설계 TIDA-010131 레이더 및 무선 5G 테스터용 멀티 채널 RF 트랜시버 클로킹 레퍼런스 설계 TIDA-010132 레이더 애플리케이션을 위한 멀티 채널 RF 트랜시버 레퍼런스 설계 TIDA-01022 DSO, 레이더, 5G 무선 테스트 시스템용 유연한 3.2GSPS 멀티 채널 AFE 레퍼런스 설계 TIDA-01027 12.8GSPS 데이터 수집 시스템의 성능을 극대화하는 저잡음 전원 공급 장치 레퍼런스 설계 TIDA-01028 고속 오실로스코프 및 광대역 디지타이저를 위한 12.8GSPS 아날로그 프론트 엔드 레퍼런스 설계 TIDA-01442 ADC12DJ3200을 사용하는 L, S, C 및 X 대역을 위한 직접 RF 샘플링 레이더 수신기 레퍼런스 디자인

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
5개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Scalable 20.8 GSPS Reference Design for 12-bit Digitizers 2019. 5. 22
* 설계 가이드 12.8-GSPS analog front end reference design for high-speed oscilloscope and wide 2019. 3. 5
기술 문서 Step-by-step considerations for designing wide-bandwidth multichannel systems PDF | HTML 2019. 6. 4
백서 Interleaving ADCs for Higher Sample Rates 2005. 2. 1
애플리케이션 노트 Defining Skew, Propagation-Delay, Phase Offset (Phase Error) 2001. 11. 28

관련 설계 리소스

레퍼런스 디자인

레퍼런스 디자인
TIDA-01027 12.8GSPS 데이터 수집 시스템의 성능을 극대화하는 저잡음 전원 공급 장치 레퍼런스 설계