TIDA-010122

TIDA-010122

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 mMIMO(massive multiple input multiple output, 대규모 다중 입력 다중 출력), 위상 어레이 레이더 및 통신 페이로드 같은 새로운 5G 적응 애플리케이션과 관련한 동기화 설계 문제를 해결합니다. 일반적인 RF 프런트 엔드에는 아날로그 도메인에서 안테나 LNA(저잡음 증폭기), 믹서, LO(로컬 오실레이터), 디지털 도메인에서 아날로그-디지털 컨버터, NCO(숫자 제어 오실레이터) 및 DDC(디지털 다운 컨버터) 등이 포함되어 있습니다. 전체 시스템 동기화를 달성하려면 이 디지털 블록들을 시스템 클록과 동기화해야 합니다. 이 레퍼런스 설계에서는 온칩 NCO를 SYNC~와 동기화함으로써 결정 지연을 가진 다중 리시버 전체에 걸쳐 5ps 미만의 채널 대 채널 스큐를 달성하기 위해 ADC12DJ3200 데이터 컨버터를 사용하며, 잡음이 없는 tAD Adjust(개구 지연 조정) 기능을 사용해 스큐를 추가적으로 감소시킵니다. 또한 이 설계에서는 LMX2594 광대역 PLL과 LMK04828 신시사이저와 지터 클리너를 기반으로 매우 낮은 위상의 잡음 클로킹을 제공합니다.

특징
  • 4채널 3.2GSPS 6GHz 고속 아날로그 프런트 엔드
  • 온칩 NCO 동기화를 통해 SYNC~를 이용한 다중 ADC 동기화 가능
  • 다중 채널 JESD204B 적합 클록
  • 8개, 16개 또는 32개의 JESD 레인과 레인당 최대 12.8Gbps의 데이터 전송률을 지원하는 JESD204B
  • 12V 입력에서 85% 초과 효율을 제공하는 컴패니언 전력 레퍼런스 설계
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUEQ6.PDF (11539 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRZV7.PDF (2983 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRZV6.PDF (241 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRZV9.ZIP (74324 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCFI4.ZIP (13521 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRZV8.PDF (28658 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRZV5.PDF (3461 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AND 게이트

SN74LVC1G081채널 2입력 1.65V~5.5V 32mA 드라이브 강도 AND 게이트

데이터 시트: PDF | HTML
아날로그/정밀 스위치 및 멀티플렉서

SN74LVC2G535V, 2:1(SPDT), 1채널 아날로그 스위치

데이터 시트: PDF | HTML
클록 버퍼

LMK003044개의 구성 가능한 출력을 지원하는 3.1GHz 차동 클록 버퍼/레벨 트랜스레이터

데이터 시트: PDF | HTML
클록 지터 클리너

LMK048282370~2630MHz VCO0이 통합된 초저잡음 JESD204B 준수 클록 지터 클리너

데이터 시트: PDF | HTML
비교기

LMC6762푸시-풀 출력을 지원하는 듀얼 마이크로 전원 레일 투 레일 입력 CMOS 콤퍼레이터

데이터 시트: PDF | HTML
디지털 온도 센서

LM95233TruTherm 기술과 SMBus 인터페이스를 지원하는 ±2°C 듀얼 원격 및 로컬 온도 센서

데이터 시트: PDF
고속 ADC(≥10 MSPS)

ADC12DJ320012비트, 듀얼 3.2GSPS 또는 단일 6.4GSPS, RF 샘플링 아날로그-디지털 컨버터(ADC)

데이터 시트: PDF | HTML
I2C 및 SPI GPIO(범용 I/O)

TCA9534A인터럽트 및 구성 레지스터를 지원하는 8비트 1.65~5.5V I2C/SMBus I/O 확장기

데이터 시트: PDF | HTML
LVDS, M-LVDS 및 PECL IC

DS90LT012AQ-Q1오토모티브 LVDS 차동 라인 리시버

데이터 시트: PDF
LVDS, M-LVDS 및 PECL IC

DS90LV028AQ-Q1오토모티브 LVDS 듀얼 차동 라인 리시버

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TLV702300mA, 높은 PSRR, 저 IQ, 저손실 전압 레귤레이터(활성화 지원)

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS7A331A, 높은 PSRR, 음극, 조정 가능한 저손실 전압 레귤레이터(활성화 지원)

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS7A8300높은 정확도의 전력 양호를 지원하는 2A, 낮은 VIN, 낮은 2A, 낮은 VIN, 저잡음, 초저손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS7A84높은 정확도를 지원하는 전원 코드가 포함된 3A, 낮은 VIN, 저잡음, 초저손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
MOSFET

CSD15571Q220V, N채널 NexFET™ 전원 MOSFET, 싱글 SON 2mm x 2mm, 19.2mΩ

데이터 시트: PDF
비인버팅 버퍼 및 드라이버

SN74LVC1G1253상 출력을 지원하는 단일 1.65V~5.5V 버퍼

데이터 시트: PDF | HTML
오실레이터

LMK61E2의료 영상, 테스트 및 측정용 초저 지터, EEPROM 프로그래머블 오실레이터

데이터 시트: PDF | HTML
벅 모듈(통합 인덕터)

TPS82130통합 인덕터를 지원하는 17V 입력 3A 스텝다운 컨버터 모듈

데이터 시트: PDF | HTML
RF PLL 및 신시사이저

LMX2594위상 동기화 및 JESD204B를 지원하는 15GHz 광대역 PLLatinum™ RF 신시사이저

데이터 시트: PDF | HTML
RF FDA(완전 차동 증폭기)

LMH54018GHz 초광대역 완전 차동 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
RF VGA(가변 게인 증폭기)

LMH64014.5GHz 초광대역 디지털 가변 게인 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
전압 변환기

SN74AVC4T7744비트 듀얼 공급 버스 트랜시버(구성 가능한 전압 수준 변환 및 3상 출력 포함)

데이터 시트: PDF | HTML
eFuse(통합 핫 스왑)

TPS259264.5V~13.8V, 30mΩ, 2~5A eFuse

데이터 시트: PDF | HTML

개발 시작하기

하드웨어 개발

평가 보드

ADC12DJ3200EVM — ADC12DJ3200 12-bit, dual 3.2-GSPS or single 6.4-GSPS, RF-sampling ADC evaluation module

이 레퍼런스 설계는 mMIMO(massive multiple input multiple output, 대규모 다중 입력 다중 출력), 위상 어레이 레이더 및 통신 페이로드 같은 새로운 5G 적응 애플리케이션과 관련한 동기화 설계 문제를 해결합니다. 일반적인 RF 프런트 엔드에는 아날로그 도메인에서 안테나 LNA(저잡음 증폭기), 믹서, LO(로컬 오실레이터), 디지털 도메인에서 아날로그-디지털 컨버터, NCO(숫자 제어 오실레이터) 및 DDC(디지털 다운 컨버터) 등이 포함되어 있습니다. 전체 시스템 동기화를 달성하려면 이 디지털 (...)

EVM 사용 설명서: PDF
지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-010122 멀티 채널 RF 시스템용 데이터 컨버터 DDC 및 NCO 기능을 동기화하는 레퍼런스 설계 TIDA-01021 DSO, 레이더 및 5G 무선 테스터용 멀티 채널 JESD204B 15GHz 클로킹 레퍼런스 디자인 TIDA-01022 DSO, 레이더, 5G 무선 테스트 시스템용 유연한 3.2GSPS 멀티 채널 AFE 레퍼런스 설계 TIDA-01023 레이더 및 5G 무선 테스터용 다채널 JESD204B 클록 생성 레퍼런스 설계 TIDA-01024 레이더 및 5G 무선 테스터용 다채널 JESD204B 데이지 체인 클록 레퍼런스 설계 TIDA-01028 고속 오실로스코프 및 광대역 디지타이저를 위한 12.8GSPS 아날로그 프론트 엔드 레퍼런스 설계
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

ADC12DJ3200EVM ADC12DJ3200 12-bit, dual 3.2-GSPS or single 6.4-GSPS, RF-sampling ADC evaluation module

close
최신 버전
버전: null
출시 날짜:
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-010122 멀티 채널 RF 시스템용 데이터 컨버터 DDC 및 NCO 기능을 동기화하는 레퍼런스 설계 TIDA-01021 DSO, 레이더 및 5G 무선 테스터용 멀티 채널 JESD204B 15GHz 클로킹 레퍼런스 디자인 TIDA-01022 DSO, 레이더, 5G 무선 테스트 시스템용 유연한 3.2GSPS 멀티 채널 AFE 레퍼런스 설계 TIDA-01023 레이더 및 5G 무선 테스터용 다채널 JESD204B 클록 생성 레퍼런스 설계 TIDA-01024 레이더 및 5G 무선 테스터용 다채널 JESD204B 데이지 체인 클록 레퍼런스 설계 TIDA-01028 고속 오실로스코프 및 광대역 디지타이저를 위한 12.8GSPS 아날로그 프론트 엔드 레퍼런스 설계
평가 보드

TSW14J57EVM — Data capture/pattern generator: data converter EVM with 16 JESD204B lanes from 1.6-15Gbps

이 레퍼런스 설계는 mMIMO(massive multiple input multiple output, 대규모 다중 입력 다중 출력), 위상 어레이 레이더 및 통신 페이로드 같은 새로운 5G 적응 애플리케이션과 관련한 동기화 설계 문제를 해결합니다. 일반적인 RF 프런트 엔드에는 아날로그 도메인에서 안테나 LNA(저잡음 증폭기), 믹서, LO(로컬 오실레이터), 디지털 도메인에서 아날로그-디지털 컨버터, NCO(숫자 제어 오실레이터) 및 DDC(디지털 다운 컨버터) 등이 포함되어 있습니다. 전체 시스템 동기화를 달성하려면 이 디지털 (...)

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-010122 멀티 채널 RF 시스템용 데이터 컨버터 DDC 및 NCO 기능을 동기화하는 레퍼런스 설계 TIDA-010128 12비트 디지타이저용 확장 가능한 20.8GSPS 레퍼런스 설계 TIDA-010131 레이더 및 무선 5G 테스터용 멀티 채널 RF 트랜시버 클로킹 레퍼런스 설계 TIDA-010132 레이더 애플리케이션을 위한 멀티 채널 RF 트랜시버 레퍼런스 설계 TIDA-01022 DSO, 레이더, 5G 무선 테스트 시스템용 유연한 3.2GSPS 멀티 채널 AFE 레퍼런스 설계 TIDA-01027 12.8GSPS 데이터 수집 시스템의 성능을 극대화하는 저잡음 전원 공급 장치 레퍼런스 설계 TIDA-01028 고속 오실로스코프 및 광대역 디지타이저를 위한 12.8GSPS 아날로그 프론트 엔드 레퍼런스 설계 TIDA-01442 ADC12DJ3200을 사용하는 L, S, C 및 X 대역을 위한 직접 RF 샘플링 레이더 수신기 레퍼런스 디자인

TSW14J57EVM Data capture/pattern generator: data converter EVM with 16 JESD204B lanes from 1.6-15Gbps

close
최신 버전
버전: null
출시 날짜:
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-010122 멀티 채널 RF 시스템용 데이터 컨버터 DDC 및 NCO 기능을 동기화하는 레퍼런스 설계 TIDA-010128 12비트 디지타이저용 확장 가능한 20.8GSPS 레퍼런스 설계 TIDA-010131 레이더 및 무선 5G 테스터용 멀티 채널 RF 트랜시버 클로킹 레퍼런스 설계 TIDA-010132 레이더 애플리케이션을 위한 멀티 채널 RF 트랜시버 레퍼런스 설계 TIDA-01022 DSO, 레이더, 5G 무선 테스트 시스템용 유연한 3.2GSPS 멀티 채널 AFE 레퍼런스 설계 TIDA-01027 12.8GSPS 데이터 수집 시스템의 성능을 극대화하는 저잡음 전원 공급 장치 레퍼런스 설계 TIDA-01028 고속 오실로스코프 및 광대역 디지타이저를 위한 12.8GSPS 아날로그 프론트 엔드 레퍼런스 설계 TIDA-01442 ADC12DJ3200을 사용하는 L, S, C 및 X 대역을 위한 직접 RF 샘플링 레이더 수신기 레퍼런스 디자인

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
4개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Reference Design Synchronizing Data Converter DDC and NCO Features for Multi-cha 2019. 6. 13
애플리케이션 노트 JESD204B Multi-Device Synchronization Using LMK0461x PDF | HTML 2017. 8. 16
아날로그 디자인 학술지 JESD204B multi-device synchronization: Breaking down the requirements 2015. 4. 28
애플리케이션 노트 Defining Skew, Propagation-Delay, Phase Offset (Phase Error) 2001. 11. 28

관련 설계 리소스

레퍼런스 디자인

레퍼런스 디자인
TIDA-01027 12.8GSPS 데이터 수집 시스템의 성능을 극대화하는 저잡음 전원 공급 장치 레퍼런스 설계