TIDA-010131

레이더 및 무선 5G 테스터용 멀티 채널 RF 트랜시버 클로킹 레퍼런스 설계

TIDA-010131

설계 파일

개요

위상 배열 레이더, 무선 통신 테스터 및 전자전 같은 고속 완제품을 위한 아날로그 프론트 엔드에는 동기화된 다중 트랜시버 신호 체인이 필요합니다. 각 트랜시버 신호 체인에는 고속, ADC(아날로그-디지털 컨버터), DAC(디지털-아날로그 컨버터) 및 클록 서브시스템이 포함됩니다. 클록 서브시스템은 정확한 지연 조정이 가능한 저잡음 샘플링 클록을 제공하여 신호 대 잡음 비율(SNR), SFDR(스퓨리어스 프리 동적 범위), IMD3, ENOB(유효 비트 수) 등과 같은 최적의 시스템 성능과 가장 낮은 채널 간 스큐를 달성합니다. 이 레퍼런스 설계는 AFE7444 EVM을 사용하여 멀티 채널 JESD204B 클록 생성 및 시스템 성능을 보여줍니다. 최대 2.6GHz의 무선 주파수의 6GSPS/3GSPS DAC/ADC 클록으로 10ps 미만의 채널 간 스큐 성능과 SNR 및 SFDR과 같은 시스템 성능은 AFE7444 데이터 시트 사양과 비슷합니다.

특징
  • 8T8R RF 샘플링 아날로그 프론트 엔드를 위한 JESD204B 규격 준수 클록 솔루션
  • 여러 RF AFE 트랜시버에서 디지털 기능 동기화
  • 14비트, RF 샘플링 AFE를 위한 낮은 위상 잡음 클록 생성
  • 여러 장치 간에 위상 동기화를 달성하기 위한 약 500fs 단계의 미세 위상 지연 조정
  • 고속 데이터 컨버터 및 캡처 카드 지원(AFE7444EVM, TSW14J56EVM, TSW14J57EVM)
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUEK4.PDF (7789 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRZ32.ZIP (882 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRZ31.ZIP (315 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRZ34.ZIP (19874 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCFB2.ZIP (2573 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRZ33.ZIP (8508 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRZ30.ZIP (2263 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AND 게이트

SN74LVC1G081채널 2입력 1.65V~5.5V 32mA 드라이브 강도 AND 게이트

데이터 시트: PDF | HTML
아날로그/정밀 스위치 및 멀티플렉서

SN74LVC2G535V, 2:1(SPDT), 1채널 아날로그 스위치

데이터 시트: PDF | HTML
클록 버퍼

LMK003044개의 구성 가능한 출력을 지원하는 3.1GHz 차동 클록 버퍼/레벨 트랜스레이터

데이터 시트: PDF | HTML
클록 지터 클리너

LMK048282370~2630MHz VCO0이 통합된 초저잡음 JESD204B 준수 클록 지터 클리너

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

TPS543182.95V~6V 입력, 3A 동기 스텝다운 SWIFT™ 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
디지털 온도 센서

LM95233TruTherm 기술과 SMBus 인터페이스를 지원하는 ±2°C 듀얼 원격 및 로컬 온도 센서

데이터 시트: PDF
LVDS, M-LVDS 및 PECL IC

DS90LV028AQ-Q1오토모티브 LVDS 듀얼 차동 라인 리시버

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TLV702300mA, 높은 PSRR, 저 IQ, 저손실 전압 레귤레이터(활성화 지원)

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS7A47활성화를 지원하는 1A, 36V, 저잡음, 높은 PSRR, 저손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS7A8300높은 정확도의 전력 양호를 지원하는 2A, 낮은 VIN, 낮은 2A, 낮은 VIN, 저잡음, 초저손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS7A90500mA, 저잡음, 높은 PSRR, 조정 가능한 출력 초저손실 전압 레귤레이터, 높은 정확도

데이터 시트: PDF | HTML
MOSFET

CSD15571Q220V, N채널 NexFET™ 전원 MOSFET, 싱글 SON 2mm x 2mm, 19.2mΩ

데이터 시트: PDF
오실레이터

LMK61E2의료 영상, 테스트 및 측정용 초저 지터, EEPROM 프로그래머블 오실레이터

데이터 시트: PDF | HTML
프로토콜/버스 스위치 및 멀티플렉서

TMUX1574전원 차단 보호 및 1.8V 입력 로직을 지원하는 5V, 2:1(SPDT), 4채널 아날로그 스위치

데이터 시트: PDF | HTML
RF PLL 및 신시사이저

LMX2594위상 동기화 및 JESD204B를 지원하는 15GHz 광대역 PLLatinum™ RF 신시사이저

데이터 시트: PDF | HTML
RF 트랜시버

AFE74444전송, 4수신 RF 샘플링 트랜시버, 10MHz~6GHz, 최대 600MHz IBW

데이터 시트: PDF | HTML
eFuse(통합 핫 스왑)

TPS259254.5V~5.5V, 30mΩ, 2~5A eFuse

데이터 시트: PDF | HTML

개발 시작하기

하드웨어 개발

평가 보드

TSW14J57EVM — Data capture/pattern generator: data converter EVM with 16 JESD204B lanes from 1.6-15Gbps

위상 배열 레이더, 무선 통신 테스터 및 전자전 같은 고속 완제품을 위한 아날로그 프론트 엔드에는 동기화된 다중 트랜시버 신호 체인이 필요합니다. 각 트랜시버 신호 체인에는 고속, ADC(아날로그-디지털 컨버터), DAC(디지털-아날로그 컨버터) 및 클록 서브시스템이 포함됩니다. 클록 서브시스템은 정확한 지연 조정이 가능한 저잡음 샘플링 클록을 제공하여 신호 대 잡음 비율(SNR), SFDR(스퓨리어스 프리 동적 범위), IMD3, ENOB(유효 비트 수) 등과 같은 최적의 시스템 성능과 가장 낮은 채널 간 스큐를 달성합니다. (...)
지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-010122 멀티 채널 RF 시스템용 데이터 컨버터 DDC 및 NCO 기능을 동기화하는 레퍼런스 설계 TIDA-010128 12비트 디지타이저용 확장 가능한 20.8GSPS 레퍼런스 설계 TIDA-010131 레이더 및 무선 5G 테스터용 멀티 채널 RF 트랜시버 클로킹 레퍼런스 설계 TIDA-010132 레이더 애플리케이션을 위한 멀티 채널 RF 트랜시버 레퍼런스 설계 TIDA-01022 DSO, 레이더, 5G 무선 테스트 시스템용 유연한 3.2GSPS 멀티 채널 AFE 레퍼런스 설계 TIDA-01027 12.8GSPS 데이터 수집 시스템의 성능을 극대화하는 저잡음 전원 공급 장치 레퍼런스 설계 TIDA-01028 고속 오실로스코프 및 광대역 디지타이저를 위한 12.8GSPS 아날로그 프론트 엔드 레퍼런스 설계 TIDA-01442 ADC12DJ3200을 사용하는 L, S, C 및 X 대역을 위한 직접 RF 샘플링 레이더 수신기 레퍼런스 디자인

TSW14J57EVM Data capture/pattern generator: data converter EVM with 16 JESD204B lanes from 1.6-15Gbps

close
최신 버전
버전: null
출시 날짜:
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-010122 멀티 채널 RF 시스템용 데이터 컨버터 DDC 및 NCO 기능을 동기화하는 레퍼런스 설계 TIDA-010128 12비트 디지타이저용 확장 가능한 20.8GSPS 레퍼런스 설계 TIDA-010131 레이더 및 무선 5G 테스터용 멀티 채널 RF 트랜시버 클로킹 레퍼런스 설계 TIDA-010132 레이더 애플리케이션을 위한 멀티 채널 RF 트랜시버 레퍼런스 설계 TIDA-01022 DSO, 레이더, 5G 무선 테스트 시스템용 유연한 3.2GSPS 멀티 채널 AFE 레퍼런스 설계 TIDA-01027 12.8GSPS 데이터 수집 시스템의 성능을 극대화하는 저잡음 전원 공급 장치 레퍼런스 설계 TIDA-01028 고속 오실로스코프 및 광대역 디지타이저를 위한 12.8GSPS 아날로그 프론트 엔드 레퍼런스 설계 TIDA-01442 ADC12DJ3200을 사용하는 L, S, C 및 X 대역을 위한 직접 RF 샘플링 레이더 수신기 레퍼런스 디자인

소프트웨어 개발

평가 모듈(EVM)용 GUI

TIDCFB3 — TIDA-010131 HSDC TID GUI

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-010131 레이더 및 무선 5G 테스터용 멀티 채널 RF 트랜시버 클로킹 레퍼런스 설계

TIDCFB3 TIDA-010131 HSDC TID GUI

close
최신 버전
버전: 01.00.00.00
출시 날짜: 2019. 2. 26
lock = 수출 승인 필요(1분)
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-010131 레이더 및 무선 5G 테스터용 멀티 채널 RF 트랜시버 클로킹 레퍼런스 설계

출시 정보

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcfb3 or www.ti.com/lit/xx/tidcfb3/tidcfb3.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCFB3. Please update any bookmarks accordingly.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Multichannel RF transceiver clocking reference design for RADARs and wireless 5G 2019. 2. 27

관련 설계 리소스

레퍼런스 디자인

레퍼런스 디자인
TIDA-010132 레이더 애플리케이션을 위한 멀티 채널 RF 트랜시버 레퍼런스 설계 TIDA-01021 DSO, 레이더 및 5G 무선 테스터용 멀티 채널 JESD204B 15GHz 클로킹 레퍼런스 디자인 TIDA-01023 레이더 및 5G 무선 테스터용 다채널 JESD204B 클록 생성 레퍼런스 설계 TIDA-01024 레이더 및 5G 무선 테스터용 다채널 JESD204B 데이지 체인 클록 레퍼런스 설계