TIDA-01027

12.8GSPS 데이터 수집 시스템의 성능을 극대화하는 저잡음 전원 공급 장치 레퍼런스 설계

TIDA-01027

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 12.8GSPS 이상을 지원하는 초고속 DAQ(데이터 수집) 시스템을 위한 효율적인 저잡음 5레일 전원 공급 장치 설계를 보여줍니다. 전원 공급 장치 DC/DC 컨버터는 입력 전류 리플과 제어 주파수 콘텐츠를 최소화하기 위해 주파수 동기화 및 위상 전환을 거쳤습니다. 고성능 HotRod™ 패키징 기술을 사용하여 모든 잠재적 방사 전자기 간섭(EMI)을 최소화합니다.

특징
  • 초고속 AFE를 위한 효율적인 저잡음, PoL(point-of-load) DAQ 전원 공급 장치
  • 돌입 전류와 전원 공급 장치 잡음을 줄이기 위한 위상 전환 DC/DC 컨버터 클록
  • DC/DC 컨버터 스퍼를 관리하기 위한 외부 주파수 동기화
  • 출력을 설정하여 각 LDO를 바이패스하고 DC/DC 컨버터 및 필터만 사용할 수 있도록 구성 가능
  • TIDA-01022 및 TIDA-01028과 함께 사용하여 9GHz 아날로그 대역폭을 갖는 12.8GSPS AFE에 미치는 영향 시연
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUEI3.PDF (2377 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRZ52.PDF (879 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRZ51.PDF (210 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRZ54.ZIP (2870 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCFB8.ZIP (766 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRZ53.PDF (2972 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRZ50.PDF (767 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AND 게이트

SN74LVC1G081채널 2입력 1.65V~5.5V 32mA 드라이브 강도 AND 게이트

데이터 시트: PDF | HTML
아날로그/정밀 스위치 및 멀티플렉서

SN74LVC2G535V, 2:1(SPDT), 1채널 아날로그 스위치

데이터 시트: PDF | HTML
클록 버퍼

LMK003044개의 구성 가능한 출력을 지원하는 3.1GHz 차동 클록 버퍼/레벨 트랜스레이터

데이터 시트: PDF | HTML
클록 지터 클리너

LMK048282370~2630MHz VCO0이 통합된 초저잡음 JESD204B 준수 클록 지터 클리너

데이터 시트: PDF | HTML
클록 지터 클리너

LMK04832이중 루프를 지원하는 초저잡음, 3.2GHz, 15출력, JESD204B 클록 지터 클리너

데이터 시트: PDF | HTML
비교기

LMC6762푸시-풀 출력을 지원하는 듀얼 마이크로 전원 레일 투 레일 입력 CMOS 콤퍼레이터

데이터 시트: PDF | HTML
카운터

CD74HC401710개의 디코딩 출력을 지원하는 고속 CMOS 로직 십진 카운터/드라이버

데이터 시트: PDF
디지털 온도 센서

LM95233TruTherm 기술과 SMBus 인터페이스를 지원하는 ±2°C 듀얼 원격 및 로컬 온도 센서

데이터 시트: PDF
고속 ADC(≥10 MSPS)

ADC12DJ320012비트, 듀얼 3.2GSPS 또는 단일 6.4GSPS, RF 샘플링 아날로그-디지털 컨버터(ADC)

데이터 시트: PDF | HTML
고속 ADC(≥10 MSPS)

ADC12DJ5200RF듀얼 채널 5.2GSPS 또는 싱글 채널 10.4GSPS를 사용하는 RF 샘플링 12비트 ADC

데이터 시트: PDF | HTML
I2C 및 SPI GPIO(범용 I/O)

TCA9534A인터럽트 및 구성 레지스터를 지원하는 8비트 1.65~5.5V I2C/SMBus I/O 확장기

데이터 시트: PDF | HTML
인버팅 버퍼 및 드라이버

SN74LVC2G042채널, 1.65V~5.5V 인버터

데이터 시트: PDF | HTML
LVDS, M-LVDS 및 PECL IC

DS90LT012AQ-Q1오토모티브 LVDS 차동 라인 리시버

데이터 시트: PDF
LVDS, M-LVDS 및 PECL IC

DS90LV028AQ-Q1오토모티브 LVDS 듀얼 차동 라인 리시버

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TLV702300mA, 높은 PSRR, 저 IQ, 저손실 전압 레귤레이터(활성화 지원)

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS7A331A, 높은 PSRR, 음극, 조정 가능한 저손실 전압 레귤레이터(활성화 지원)

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS7A49활성화를 지원하는 150mA, 36V, 저잡음, 높은 PSRR, 조정 가능 저손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS7A8300높은 정확도의 전력 양호를 지원하는 2A, 낮은 VIN, 낮은 2A, 낮은 VIN, 저잡음, 초저손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS7A84높은 정확도를 지원하는 전원 코드가 포함된 3A, 낮은 VIN, 저잡음, 초저손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS7A84A전원 양호를 지원하는 3A, 낮은 VIN(1.1V), 저잡음, 고정밀, 초저손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS7A85전원 양호 및 높은 정확도를 지원하는 4A, 낮은 VIN, 저잡음, 초저손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS7A85A전원 코드가 포함된 4A, 낮은 VIN(1.1V), 저잡음, 고정밀, 초저손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
MOSFET

CSD15571Q220V, N채널 NexFET™ 전원 MOSFET, 싱글 SON 2mm x 2mm, 19.2mΩ

데이터 시트: PDF
비인버팅 버퍼 및 드라이버

SN74LVC1G1253상 출력을 지원하는 단일 1.65V~5.5V 버퍼

데이터 시트: PDF | HTML
오실레이터

LMK61E2의료 영상, 테스트 및 측정용 초저 지터, EEPROM 프로그래머블 오실레이터

데이터 시트: PDF | HTML
벅 모듈(통합 인덕터)

LMZM2360136V, 1A 스텝다운 DC-DC 전원 모듈(3.8mm × 3mm 패키지)

데이터 시트: PDF | HTML
벅 모듈(통합 인덕터)

TPSM84424콤팩트 7.5x7.5mm 풋프린트 안에 4.5V-17V 입력, 0.6V-10V 출력, 4A 전력 모듈

데이터 시트: PDF | HTML
벅 모듈(통합 인덕터)

TPSM84624콤팩트 7.5x7.5mm 풋프린트 안에 4.5V-17V 입력, 0.6V-10V 출력, 6A 전력 모듈

데이터 시트: PDF | HTML
벅 모듈(통합 인덕터)

TPSM84824콤팩트 7.5x7.5mm 풋프린트 안에 4.5V-17V 입력, 0.6V-10V 출력, 8A 전력 모듈

데이터 시트: PDF | HTML
RF PLL 및 신시사이저

LMX2594위상 동기화 및 JESD204B를 지원하는 15GHz 광대역 PLLatinum™ RF 신시사이저

데이터 시트: PDF | HTML
RF FDA(완전 차동 증폭기)

LMH54018GHz 초광대역 완전 차동 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
전압 변환기

SN74AVC4T245구성 가능한 전압 레벨 전환을 지원하는 4비트 듀얼 공급 버스 트랜시버

데이터 시트: PDF | HTML
전압 변환기

SN74AVC4T7744비트 듀얼 공급 버스 트랜시버(구성 가능한 전압 수준 변환 및 3상 출력 포함)

데이터 시트: PDF | HTML
eFuse(통합 핫 스왑)

TPS259264.5V~13.8V, 30mΩ, 2~5A eFuse

데이터 시트: PDF | HTML

개발 시작하기

하드웨어 개발

평가 보드

TSW14J57EVM — Data capture/pattern generator: data converter EVM with 16 JESD204B lanes from 1.6-15Gbps

이 레퍼런스 설계는 12.8GSPS 이상을 지원하는 초고속 DAQ(데이터 수집) 시스템을 위한 효율적인 저잡음 5레일 전원 공급 장치 설계를 보여줍니다. 전원 공급 장치 DC/DC 컨버터는 입력 전류 리플과 제어 주파수 콘텐츠를 최소화하기 위해 주파수 동기화 및 위상 전환을 거쳤습니다. 고성능 HotRod™ 패키징 기술을 사용하여 모든 잠재적 방사 전자기 간섭(EMI)을 최소화합니다.
지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-010122 멀티 채널 RF 시스템용 데이터 컨버터 DDC 및 NCO 기능을 동기화하는 레퍼런스 설계 TIDA-010128 12비트 디지타이저용 확장 가능한 20.8GSPS 레퍼런스 설계 TIDA-010131 레이더 및 무선 5G 테스터용 멀티 채널 RF 트랜시버 클로킹 레퍼런스 설계 TIDA-010132 레이더 애플리케이션을 위한 멀티 채널 RF 트랜시버 레퍼런스 설계 TIDA-01022 DSO, 레이더, 5G 무선 테스트 시스템용 유연한 3.2GSPS 멀티 채널 AFE 레퍼런스 설계 TIDA-01027 12.8GSPS 데이터 수집 시스템의 성능을 극대화하는 저잡음 전원 공급 장치 레퍼런스 설계 TIDA-01028 고속 오실로스코프 및 광대역 디지타이저를 위한 12.8GSPS 아날로그 프론트 엔드 레퍼런스 설계 TIDA-01442 ADC12DJ3200을 사용하는 L, S, C 및 X 대역을 위한 직접 RF 샘플링 레이더 수신기 레퍼런스 디자인

TSW14J57EVM Data capture/pattern generator: data converter EVM with 16 JESD204B lanes from 1.6-15Gbps

close
최신 버전
버전: null
출시 날짜:
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-010122 멀티 채널 RF 시스템용 데이터 컨버터 DDC 및 NCO 기능을 동기화하는 레퍼런스 설계 TIDA-010128 12비트 디지타이저용 확장 가능한 20.8GSPS 레퍼런스 설계 TIDA-010131 레이더 및 무선 5G 테스터용 멀티 채널 RF 트랜시버 클로킹 레퍼런스 설계 TIDA-010132 레이더 애플리케이션을 위한 멀티 채널 RF 트랜시버 레퍼런스 설계 TIDA-01022 DSO, 레이더, 5G 무선 테스트 시스템용 유연한 3.2GSPS 멀티 채널 AFE 레퍼런스 설계 TIDA-01027 12.8GSPS 데이터 수집 시스템의 성능을 극대화하는 저잡음 전원 공급 장치 레퍼런스 설계 TIDA-01028 고속 오실로스코프 및 광대역 디지타이저를 위한 12.8GSPS 아날로그 프론트 엔드 레퍼런스 설계 TIDA-01442 ADC12DJ3200을 사용하는 L, S, C 및 X 대역을 위한 직접 RF 샘플링 레이더 수신기 레퍼런스 디자인

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
5개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Low-noise power-supply reference design maximizing performance in 12.8-GSPS data 2018. 8. 29
기술 문서 Step-by-step considerations for designing wide-bandwidth multichannel systems PDF | HTML 2019. 6. 4
애플리케이션 노트 Inverting Application for the LMZM23601 and LMZM23600 (Rev. A) 2018. 10. 19
백서 Simplify low EMI design with power modules 2017. 11. 20
아날로그 디자인 학술지 Designing a modern power supply for RF sampling converters 2017. 4. 26

관련 설계 리소스

레퍼런스 디자인

레퍼런스 디자인
TIDA-010128 12비트 디지타이저용 확장 가능한 20.8GSPS 레퍼런스 설계 TIDA-01022 DSO, 레이더, 5G 무선 테스트 시스템용 유연한 3.2GSPS 멀티 채널 AFE 레퍼런스 설계 TIDA-01028 고속 오실로스코프 및 광대역 디지타이저를 위한 12.8GSPS 아날로그 프론트 엔드 레퍼런스 설계