TIDA-01508

TIDA-01508

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 TI의 ISO121x 장치를 사용하여 16개의 절연 디지털 입력 채널을 콤팩트하게 구현한 것을 보여줍니다. 이 설계는 절연된 공급 없이 작동하며 채널당 최대 100kHz의 입력 신호(200kbit)를 지원합니다. 16개 채널을 모두 합해도 입력 전력이 1W 미만이므로 소형 레이아웃이 가능하여 발열이 최소화됩니다.

특징
  • 최대 ±60V의 입력 전압 허용 오차를 지원하는 16개의 디지털 입력 채널
  • 주 전원 공급 장치로 작동, 절연 전원 공급 장치 불필요
  • 병렬 및 직렬 출력 옵션
  • ±6kV IEC 61000-4-2 ESD 성능
  • ±2kV 서지 및 EFT 버스트 내성을 가지도록 설계
  • 빠르고 쉬운 평가를 위한 LaunchPad™ 헤더
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUDI8.PDF (1039 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRUP4.PDF (357 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRUP3.PDF (95 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRUP6.ZIP (1514 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCEA2.ZIP (703 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRUP5.PDF (1734 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRUP2.PDF (809 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

인버팅 버퍼 및 드라이버

SN74LVC1GU04단일 1.65V~5.5V 인버터

데이터 시트: PDF | HTML
절연 디지털 입력

ISO1211디지털 입력 모듈을 위한 단일 채널 절연 24V~60V 디지털 입력 리시버

데이터 시트: PDF | HTML
절연 디지털 입력

ISO1212디지털 입력 모듈용 듀얼 채널 절연 24V~60V 디지털 입력 리시버

데이터 시트: PDF | HTML
시프트 레지스터

SN74LV165A병렬 부하 8비트 시프트 레지스터

데이터 시트: PDF | HTML
TVS 다이오드

TVS330033V 평면 클램프 서지 보호 장치

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Sub 1-W, 16-Channel, Isolated Digital Input Module Reference Design 2017. 12. 14