TIDA-01552

TIDA-01552

설계 파일

개요

PLC와 같은 공장 자동화 애플리케이션을 위한 이 8채널, 병렬, 2A, 고압측, 디지털 출력 레퍼런스 설계는 새로운 텍사스 인스트루먼트 고압측 드라이버 부품(예: TPS27S100)의 진단 기능과 전력 밀도를 보여줍니다. 각 출력은 실시간으로 출력 전류를 개별적으로 측정할 수 있습니다. 이 기능을 통해 작동 중 단선 및 단락을 감지할 수 있습니다. 노후화 또는 조작으로 인한 출력 부하 변경도 발견할 수 있습니다.

특징
  • 8채널 24V 고압측 스위치 디지털 출력
  • 보드당 2A/채널 총 10A 완전 보호
  • 채널당 출력 전류 테스트(5mA 정확도)
  • 음극 클램핑 전압 -30V(고속 감쇠)
  • 전원 공급 장치 전류 제한 및 회로 차단기
  • IEC61000-4-x를 준수하도록 설계
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUDK9.PDF (4511 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRTC7.PDF (430 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRTC6.PDF (42 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRTC9.ZIP (2618 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCDY9.ZIP (456 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRTC8.PDF (2519 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRTC5.PDF (703 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

구성형 게이트

SN74LVC1G58 — 구성 가능한 다기능 게이트

데이터 시트: PDF
DC/DC 컨버터

LM5009 — 9.5~95V 넓은 입력 전압 범위, 150mA COT(Constant-On-Time) 비동기형 벅 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
디지털 디멀티플렉서 및 디코더

SN74LVC1G19 — 1/2 디코더/디멀티플렉서

데이터 시트: PDF | HTML
디지털 아이솔레이터

ISO7141CC — 4채널, 3/1, 디지털 아이솔레이터

데이터 시트: PDF | HTML
디지털 아이솔레이터

ISO7141FCC — 4채널, 3/1, 디지털 절연기

데이터 시트: PDF | HTML
디지털 아이솔레이터

ISO7421 — 2채널, 1/1, 디지털 아이솔레이터

데이터 시트: PDF | HTML
고압측 스위치

TPS27S100 — 40V, 80mΩ, 4A, 1채널, 조정 가능한 전류 제한을 지원하는 산업용 고압측 스위치

데이터 시트: PDF | HTML
핫 스왑 컨트롤러

LM5069 — 전원 제한을 지원하는 9V~80V 핫 스왑 컨트롤러

데이터 시트: PDF
이상적인 다이오드 및 오링 컨트롤러

LM5050-1 — 5V~75V 400uA IQ 오링 FET 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
LED 디스플레이 드라이버

TLC5928 — LED 개방 감지를 지원하는 16채널 정전류 LED 드라이버

데이터 시트: PDF
Low-power MCUs

MSP430F2112 — 2KB 플래시, 256B SRAM, 10비트 ADC, 비교기, I2C/SPI/UART를 지원하는 16MHz MCU

데이터 시트: PDF
MOSFET

CSD18532Q5B — 60V, N채널 NexFET™ 전원 MOSFET, 싱글 SON 5mm x 6mm, 3.2mΩ

데이터 시트: PDF | HTML
비인버팅 버퍼 및 드라이버

SN74LVC1G07 — 오픈 드레인 출력을 지원하는 단일 1.65V~5.5V 버퍼

데이터 시트: PDF | HTML
비인버팅 버퍼 및 드라이버

SN74LVC1G125 — 3상 출력을 지원하는 단일 1.65V~5.5V 버퍼

데이터 시트: PDF | HTML
OR 게이트

SN74LVC1G332 — 1채널, 3입력 1.65V~5.5V 32mA 드라이브 강도 OR 게이트

데이터 시트: PDF
시프트 레지스터

SN74LV164A — 8비트, 병렬 출력 직렬 시프트 레지스터

데이터 시트: PDF | HTML
변압기 드라이버

SN6501 — 절연된 전원 공급 장치를 위한 저소음, 350mA, 410kHz 변압기 드라이버

데이터 시트: PDF | HTML
XOR(배타적 OR) 게이트

SN74LVC2G86 — 2채널 2입력 1.65V~5.5V XOR(배타적 OR) 게이트

데이터 시트: PDF

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Ref Des of Eight-Channel, Parallel, 1-A, High-Side, Dig Output Module for PLC 2017. 9. 19

관련 설계 리소스

레퍼런스 디자인

레퍼런스 디자인
TIDA-00233 — 프로그래머블 로직 컨트롤러(PLC)용 24VDC 10A eFuse 및 보호 회로