TIDA-01636

TIDA-01636

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 C2000™ 마이크로컨트롤러(MCU)에서 ADC(아날로그-디지털 컨버터)에 연결된 액티브 통과 대역 필터입니다. 시스템은 해당 대역에서 전원 레일의 리플 및 잡음을 감지합니다. FFT(고속 푸리에 변환) 알고리즘이 신호의 고조파 콘텐츠를 분석하고 스위칭 주파수 감지를 지원합니다. 이 분석을 통해 고전력 애플리케이션의 적응형 실시간 스위칭 주파수 디더링과 더 나은 EMI(전자기 호환성 간섭) 제어를 지원합니다. 또는 피드백 없는 포지셔너의 리플 카운터가 설계에 도움이 될 수 있습니다.

C2000™ 마이크로컨트롤러의 DSP(디지털 신호 프로세싱) 기능은 시스템에서 중요한 역할을 하며, 디지털 전원(온보드 충전기, DC-DC 컨버터) 및 모터 컨트롤(트랙션 인버터) 애플리케이션이 더 스마트하고 효율적으로 작동하도록 지원합니다.

특징
  • MFB(다중 피드백 필터) 토폴로지
  • 단일 전원 전력
  • TMS320F28069M C2000용 펌웨어 예제
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUE67.PDF (1001 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRWK6.PDF (88 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRWK5.PDF (56 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRWK8.ZIP (437 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCER1.ZIP (440 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRWK7.PDF (379 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRWK4.PDF (125 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

차체 및 조명 MCU

TMS320F28069M-Q1 — 차량용 C2000™ 32비트 MCU - 90MHz, FPU, VCU, CLA, 256KB 플래시, InstaSPIN-MOTION

데이터 시트: PDF | HTML
고속 연산 증폭기(GBW ≥ 50MHz)

OPA365-Q1 — 차량용 5V, 50MHz, 정밀, 고 CMRR, 레일 간 연산 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
실시간 모터 컨트롤 및 자동화 MCU

TMS320F28069M — C2000™ 32비트 MCU - 90MHz, FPU, VCU, CLA, 256KB 플래시, InstaSPIN-MOTION

데이터 시트: PDF | HTML

개발 시작하기

하드웨어 개발

평가 보드

LAUNCHXL-F28069M — InstaSPIN-MOTION (and InstaSPIN-FOC) enabled C2000 Piccolo LaunchPad

이 레퍼런스 설계는 C2000™ 마이크로컨트롤러(MCU)에서 ADC(아날로그-디지털 컨버터)에 연결된 액티브 통과 대역 필터입니다. 시스템은 해당 대역에서 전원 레일의 리플 및 잡음을 감지합니다. FFT(고속 푸리에 변환) 알고리즘이 신호의 고조파 콘텐츠를 분석하고 스위칭 주파수 감지를 지원합니다. 이 분석을 통해 고전력 애플리케이션의 적응형 실시간 스위칭 주파수 디더링과 더 나은 EMI(전자기 호환성 간섭) 제어를 지원합니다. 또는 피드백 없는 포지셔너의 리플 카운터가 설계에 도움이 될 수 있습니다.

C2000™ 마이크로컨트롤러의 (...)
지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00202 — HIPERFACE 위치 인코더 인터페이스 레퍼런스 디자인 TIDA-00210 — 브러시드 DC 드라이브를 위한 75V/10A 보호 풀 브리지 전력계 레퍼런스 디자인 TIDA-00365 — 브러시드 DC 드라이브를 위한 75V/10A 보호 풀 브리지 전력계 레퍼런스 설계 TIDA-00909 — 고속 드라이브를 위한 48V/10A 고주파 PWM 3상 GaN 인버터 레퍼런스 디자인 TIDA-00913 — 션트 기반 인라인 모터 위상 전류 감지를 지원하는 48V 3상 인버터 레퍼런스 디자인 TIDA-00916 — 드론 ESC를 위한 무센서 고속 FOC 레퍼런스 디자인 TIDA-01527 — C2000™ 마이크로컨트롤러 및 ±0.1° 정확도를 지원하는 개별 리졸버 프론트 엔드 레퍼런스 설계 TIDA-01636 — 전력 레일 잡음 분석기 레퍼런스 설계
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

LAUNCHXL-F28069M — InstaSPIN-MOTION (and InstaSPIN-FOC) enabled C2000 Piccolo LaunchPad

close
최신 버전
버전: null
출시 날짜:
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00202 — HIPERFACE 위치 인코더 인터페이스 레퍼런스 디자인 TIDA-00210 — 브러시드 DC 드라이브를 위한 75V/10A 보호 풀 브리지 전력계 레퍼런스 디자인 TIDA-00365 — 브러시드 DC 드라이브를 위한 75V/10A 보호 풀 브리지 전력계 레퍼런스 설계 TIDA-00909 — 고속 드라이브를 위한 48V/10A 고주파 PWM 3상 GaN 인버터 레퍼런스 디자인 TIDA-00913 — 션트 기반 인라인 모터 위상 전류 감지를 지원하는 48V 3상 인버터 레퍼런스 디자인 TIDA-00916 — 드론 ESC를 위한 무센서 고속 FOC 레퍼런스 디자인 TIDA-01527 — C2000™ 마이크로컨트롤러 및 ±0.1° 정확도를 지원하는 개별 리졸버 프론트 엔드 레퍼런스 설계 TIDA-01636 — 전력 레일 잡음 분석기 레퍼런스 설계

소프트웨어 개발

코드 예제 또는 데모

TIDCER2 — TIDA-01636_Example_Firmware

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-01636 — 전력 레일 잡음 분석기 레퍼런스 설계

TIDCER2 — TIDA-01636_Example_Firmware

close
최신 버전
버전: 01.00.00.00
출시 날짜: 2018. 6. 18
lock = 수출 승인 필요(1분)
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-01636 — 전력 레일 잡음 분석기 레퍼런스 설계

출시 정보

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcer2 or www.ti.com/lit/xx/tidcer2/tidcer2.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCER2. Please update any bookmarks accordingly.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Power Rail Noise Analyzer Reference Design 2018. 6. 19