TIDA-00202

HIPERFACE 위치 인코더 인터페이스 레퍼런스 디자인

TIDA-00202

설계 파일

개요

TIDA-00202 레퍼런스 설계는 HIPERFACE 위치 인코더에 대한 EMC 규격 준수 산업용 하이브리드 아날로그 및 디지털 인터페이스입니다. IEC-ESD 및 IEC-EFT 보호를 지원하는 3.3V 전원 RS485 트랜시버는 양방향 매개 변수 채널에 사용됩니다. 아날로그 sin/cos 신호 채널의 경우 두 가지 옵션이 제공되므로 두 가지 옵션을 동시에 사용하여 임베디드 ADC 또는 이중화 유무에 관계없이 프로세서에 자유롭게 연결할 수 있습니다. 첫 번째 옵션은 SPI 출력을 지원하는 완전 차동 이중 12비트 ADC가 특징이며, 두 번째 옵션은 단일 종단 아날로그 출력(0~3.3V)을 지원하는 이중 차동 입력이 특징입니다. 이 설계는 16V~36V로 범위가 넓은 산업용 호환 24V 입력을 제공합니다. 인코더의 전원 공급 장치는 7~ 12V(기본 11V)로 구성 가능하며 단락 보호 기능을 제공합니다. 아날로그 및 로직 신호를 지원하는 3.3V I/O 커넥터는 HIPERFACE 마스터 IP 코어를 사용하여 호스트 프로세서에 대한 간편한 인터페이스를 제공합니다. 빠른 평가를 위해 C2000™ Piccolo MCU에서 절대 각도 위치를 계산하고 가상 COM 포트를 통해 표시하는 펌웨어 예제를 사용할 수 있습니다.

특징
  • 최대 38400보의 디지털 양방향 매개 변수 채널 및 최소 150kHz 대역폭의 아날로그 Sin/Cos 채널을 지원하는 HIPERFACE 위치 인코더에 대한 EMC 규격 준수 인터페이스.
  • 12kV IEC-ESD 및 4kV IEC-EFT를 지원하는 3.3V 전원 반이중 RS485 트랜시버.
  • SPI 출력 또는 이중 아날로그 출력(0-3.3V)을 사용하여 임베디드 ADC가 있거나 없는 MCU에 자유롭게 연결할 수 있는 이중 12비트 ADC와 사인 및 코사인 신호에 대한 이중 신호 경로 옵션.
  • HIPERFACE 마스터용 C2000™과 같은 MCU에 쉽게 연결할 수 있는 호스트 프로세서 인터페이스(3.3V I/O).
  • HIPERFACE 위치 인코더의 보간된 절대 각도를 계산하고 표시하는 C2000™ Piccolo MCU의 펌웨어 예제.
  • ESD, 빠른 과도 버스트 및 IEC61800-3을 준수하는 수준의 서지에 대한 EMC 내성을 충족하도록 설계되었습니다.
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUB64A.PDF (2851 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRJH3.PDF (357 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRJH2.PDF (39 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRJH5.ZIP (5817 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCBL4.ZIP (2025 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRJH4.PDF (4668 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRJH1.PDF (1280 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS799오토모티브 200mA, 저 IQ, 저손실 전압 레귤레이터(저잡음 및 활성화 지원)

데이터 시트: PDF | HTML
고속 연산 증폭기(GBW ≥ 50MHz)

OPA23655V, 50MHz, 정밀, 고 CMRR, 레일 간 연산 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

LP2954250mA, 30V, 저손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

TPS54013.5V~42V 입력, 0.5A 스텝다운 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
션트 전압 레퍼런스

TLV4311.5% 정확도, 저전압, 조정 가능 정밀 션트 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
RS-485 및 RS-422 트랜시버

SN65HVD72IEC ESD, 250kbps를 지원하는 3.3V 하프 듀플렉스 RS-485

데이터 시트: PDF | HTML
비교기

TLV32025.5V, 고속, 듀얼 푸시-풀 콤퍼레이터

데이터 시트: PDF | HTML
정밀 ADC

ADS725412비트, 1MSPS, 듀얼, 동시 샘플링 차동 SAR ADC

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

TPS560200고급 Eco-Mode™를 지원하는 17V 입력, 500mA 동기식 스텝다운 레귤레이터(SOT-23)

데이터 시트: PDF | HTML
ESD 보호 다이오드

TPD2E007AC 신호 데이터 인터페이스용 듀얼 10pF, ±13V, ±8kV ESD 보호 다이오드

데이터 시트: PDF | HTML
완전 차동 증폭기

THS4531A초저전력, RRO, 완전 차동 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS717150mA, 높은 PSRR, 저 IQ, 저손실 전압 레귤레이터(활성화 지원)

데이터 시트: PDF | HTML

개발 시작하기

하드웨어 개발

평가 보드

LAUNCHXL-F28069M — InstaSPIN-MOTION (and InstaSPIN-FOC) enabled C2000 Piccolo LaunchPad

TIDA-00202 레퍼런스 설계는 HIPERFACE 위치 인코더에 대한 EMC 규격 준수 산업용 하이브리드 아날로그 및 디지털 인터페이스입니다. IEC-ESD 및 IEC-EFT 보호를 지원하는 3.3V 전원 RS485 트랜시버는 양방향 매개 변수 채널에 사용됩니다. 아날로그 sin/cos 신호 채널의 경우 두 가지 옵션이 제공되므로 두 가지 옵션을 동시에 사용하여 임베디드 ADC 또는 이중화 유무에 관계없이 프로세서에 자유롭게 연결할 수 있습니다. 첫 번째 옵션은 SPI 출력을 지원하는 완전 차동 이중 12비트 ADC가 (...)

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00202 HIPERFACE 위치 인코더 인터페이스 레퍼런스 디자인 TIDA-00210 브러시드 DC 드라이브를 위한 75V/10A 보호 풀 브리지 전력계 레퍼런스 디자인 TIDA-00365 브러시드 DC 드라이브를 위한 75V/10A 보호 풀 브리지 전력계 레퍼런스 설계 TIDA-00909 고속 드라이브를 위한 48V/10A 고주파 PWM 3상 GaN 인버터 레퍼런스 디자인 TIDA-00913 션트 기반 인라인 모터 위상 전류 감지를 지원하는 48V 3상 인버터 레퍼런스 디자인 TIDA-00916 드론 ESC를 위한 무센서 고속 FOC 레퍼런스 디자인 TIDA-01527 C2000™ 마이크로컨트롤러 및 ±0.1° 정확도를 지원하는 개별 리졸버 프론트 엔드 레퍼런스 설계 TIDA-01636 전력 레일 잡음 분석기 레퍼런스 설계
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

LAUNCHXL-F28069M InstaSPIN-MOTION (and InstaSPIN-FOC) enabled C2000 Piccolo LaunchPad

close
최신 버전
버전: null
출시 날짜:
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00202 HIPERFACE 위치 인코더 인터페이스 레퍼런스 디자인 TIDA-00210 브러시드 DC 드라이브를 위한 75V/10A 보호 풀 브리지 전력계 레퍼런스 디자인 TIDA-00365 브러시드 DC 드라이브를 위한 75V/10A 보호 풀 브리지 전력계 레퍼런스 설계 TIDA-00909 고속 드라이브를 위한 48V/10A 고주파 PWM 3상 GaN 인버터 레퍼런스 디자인 TIDA-00913 션트 기반 인라인 모터 위상 전류 감지를 지원하는 48V 3상 인버터 레퍼런스 디자인 TIDA-00916 드론 ESC를 위한 무센서 고속 FOC 레퍼런스 디자인 TIDA-01527 C2000™ 마이크로컨트롤러 및 ±0.1° 정확도를 지원하는 개별 리졸버 프론트 엔드 레퍼런스 설계 TIDA-01636 전력 레일 잡음 분석기 레퍼런스 설계

소프트웨어 개발

펌웨어

TIDCBL5 — TIDA-00202 Firmware

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00202 HIPERFACE 위치 인코더 인터페이스 레퍼런스 디자인

TIDCBL5 TIDA-00202 Firmware

close
최신 버전
버전: 01.00.00.00
출시 날짜: 2015. 12. 10
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00202 HIPERFACE 위치 인코더 인터페이스 레퍼런스 디자인

출시 정보

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcbl5 or www.ti.com/lit/xx/tidcbl5/tidcbl5.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCBL5. Please update any bookmarks accordingly.

설계 툴 및 시뮬레이션

시뮬레이션 모델

TIDM038 — TIDA-00202 Simulation

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00202 HIPERFACE 위치 인코더 인터페이스 레퍼런스 디자인

TIDM038 TIDA-00202 Simulation

close
최신 버전
버전: 01.00.00.00
출시 날짜: 2018. 8. 16
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00202 HIPERFACE 위치 인코더 인터페이스 레퍼런스 디자인

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Interface to a HIPERFACE Position Encoder Design Guide (Rev. A) 2016. 3. 3

관련 설계 리소스

레퍼런스 디자인

레퍼런스 디자인
TIDA-00176 고분해능 위치 보간을 지원하는 Sin/Cos 인코더 인터페이스 레퍼런스 디자인 TIDA-00177 HIPERFACE DSL® 인코더의 2회선 인터페이스 레퍼런스 디자인 TIDA-00180 위치 인코더 인터페이스를 위한 프로그래머블 출력 전압 및 보호 기능을 갖춘 전원 공급 장치