TIDA-020076

TIDA-020076

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 최대 18개의 셀을 위한 셀 감시 장치를 구현합니다. 이 장치는 승용차, 상업용 차량 및 2륜차와 3륜차(72V보다 높은 전압에서 작동)에 사용되는 일반적인 고전압 배터리 범위를 지원하기 위해 데이지 체인으로 연결할 수 있습니다. 이 레퍼런스 설계는 유무선 BMS(배터리 관리 시스템) 성능을 나란히 비교할 수 있도록 유선 및 무선 접속 옵션을 모두 제공합니다.

특징
  • 6~18셀용 CSU(셀 감시 장치), 고전압 BMS용으로 적층 가능. 선택 사양으로 버스 바 지원
  • 고정밀 셀 전압 측정 및 통합 셀 밸런싱
  • 유선: 링 아키텍처, 정전식 및 유도식 절연을 갖춘 절연 차동 데이지 체인
  • 무선: SoC(무선 충전 상태), ISO26262 및 IEC61508 인증을 획득한 시스템 수준 ASIL D(Automotive Safety Integrity Level D) 기능
  • 통신 및 환경 센서 통합을 위한 다양한 추가 접속 옵션: UART(범용 비동기식 리시버 트랜스미터), SPI(직렬 주변 기기 인터페이스), GPIO(범용 IO), I2C
  • 키 오프 및 활성 상태 시 시스템 효율성 향상을 위한 선택 사양의 DCDC
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

PDF | HTML
TIDUF92.PDF (1596 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

SLURB86.PDF (618 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

SLURB87.PDF (115 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

SLURB89.ZIP (6519 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

SLVC929.ZIP (1341 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

SLURB88.PDF (3319 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

SLVRBZ6.PDF (831 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

차량용 무선 커넥티비티 제품

CC2662R-Q1무선 배터리 관리 시스템을 위한 차량용 등급 SimpleLink™ 무선 MCU

데이터 시트: PDF | HTML
배터리 모니터 및 밸런서

BQ79718B-Q1ASIL-D를 준수하는 차량용 18S 정밀 배터리 모니터, 밸런서 및 통합 보호기

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

LM5168-Q1Fly-Buck™ 기능을 지원하는 오토모티브 6V~120V 와이드 VIN, 300mA DC-DC 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
디지털 아이솔레이터

ISO7741-Q1차량용, 강화 4채널, 3/1, 디지털 아이솔레이터

데이터 시트: PDF | HTML
ESD 보호 다이오드

ESD2CAN24-Q1차량 내 네트워크용 오토모티브, 듀얼, 3pF ±24V, ±30kV ESD 보호 다이오드

데이터 시트: PDF | HTML
ESD 보호 다이오드

TPD6E004고속 인터페이스용 6채널 1.6pF, 5.5V, 8kV ESD 보호 다이오드

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS715-Q1차량용, 50mA 24V 초저 IQ LDO(저손실) 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
리셋 및 워치독 IC

TPS3436-Q1오토모티브, 나노 정동작 전류 정밀 윈도우 워치독 타이머

데이터 시트: PDF | HTML
전압 변환기

TXU0204-Q1오토모티브 4채널 고정 다중 방향 레벨 시프터

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Automotive High-Voltage BMS Reference Design: 18S Wired or Wireless Cell Supervisor Unit PDF | HTML 2025. 12. 18