TIDEP0067

TIDEP0067

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 66AK2Gx 멀티코어 시스템 온 칩(SoC) 프로세서와 66AK2Gx 프로세서를 위한 전원 공급 장치 및 전원 시퀀싱을 단일 장치에 포함하는 컴패니언 TPS65911 전력 관리 통합 회로(PMIC)를 기반으로 합니다. 이 전원 솔루션 설계에는 12V 입력을 지원하는 1단계 벅 컨버터와 DDR3L 메모리용 DDR 종단 레귤레이터도 포함되어 있습니다. 레퍼런스 설계는 테스트를 거쳤으며 하드웨어 레퍼런스(EVM), 소프트웨어(프로세서 SDK) 및 테스트 데이터가 포함되어 있습니다.

특징
  • TPS54620 및 TPS54429 1단계 벅 컨버터
  • K2G에서 요구하는 전원 시퀀싱 및 전원 공급 장치를 지원하는 TPS65911 컴패니언 PMIC
  • TPS65911을 통해 시간이 중요한 애플리케이션을 위한 통합 실시간 클록(RTC) 제공
  • LP2996A DDR3L 종단 레귤레이터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUBM7A.PDF (1280 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRLK3.ZIP (151 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRLK2.PDF (131 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRLK4.ZIP (12389 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDRLK1.PDF (1523 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AND 게이트

SN74LVC1G081채널 2입력 1.65V~5.5V 32mA 드라이브 강도 AND 게이트

데이터 시트: PDF | HTML
오디오 및 레이더 DSP SoC

66AK2G12고성능 멀티코어 DSP+Arm -1x Arm A15 코어, 1x C66x DSP 코어

데이터 시트: PDF | HTML
클록 생성기

CDCM62082:8 초저전력, 저지터 클록 제너레이터

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

TPS544297V~18V 입력, 4.5A 동기 스텝다운 DCAP2 모드 컨버터

데이터 시트: PDF
DC/DC 컨버터

TPS546204.5V~17V, 6A 동기형 SWIFT™ 벅 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
멀티 채널 IC(PMIC)

LP2996ADDR2/3/3L용 셧다운 핀을 갖춘 1.5A DDR 터미네이션 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
멀티 채널 IC(PMIC)

TPS65911DC/DC 4개, LDO 9개, RTC를 지원하는 통합 전원 관리 IC(PMIC)

데이터 시트: PDF | HTML
비인버팅 버퍼 및 드라이버

SN74LVC1G07오픈 드레인 출력을 지원하는 단일 1.65V~5.5V 버퍼

데이터 시트: PDF | HTML

개발 시작하기

하드웨어 개발

개발 키트

EVMK2GX — 66AK2Gx 1GHz 평가 모듈

이 레퍼런스 설계는 66AK2Gx 멀티코어 시스템 온 칩(SoC) 프로세서와 66AK2Gx 프로세서를 위한 전원 공급 장치 및 전원 시퀀싱을 단일 장치에 포함하는 컴패니언 TPS65911 전력 관리 통합 회로(PMIC)를 기반으로 합니다. 이 전원 솔루션 설계에는 12V 입력을 지원하는 1단계 벅 컨버터와 DDR3L 메모리용 DDR 종단 레귤레이터도 포함되어 있습니다. 레퍼런스 설계는 테스트를 거쳤으며 하드웨어 레퍼런스(EVM), 소프트웨어(프로세서 SDK) 및 테스트 데이터가 포함되어 있습니다.
지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDEP0067 66AK2Gx DSP + ARM 프로세서 전원 솔루션 레퍼런스 디자인 TIDEP0068 K2G 범용 EVM(GP EVM)을 위한 PCI Express PCB 설계 고려 사항 레퍼런스 디자인 TIDEP0069 66AK2Gx DSP + ARM 프로세서 오디오 프로세싱 레퍼런스 디자인 TIDEP0070 66AK2Gx 기반 시스템의 메모리 안정성 향상을 위한 DDR ECC 레퍼런스 디자인
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

EVMK2GX 66AK2Gx 1GHz 평가 모듈

close
최신 버전
버전: null
출시 날짜:
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDEP0067 66AK2Gx DSP + ARM 프로세서 전원 솔루션 레퍼런스 디자인 TIDEP0068 K2G 범용 EVM(GP EVM)을 위한 PCI Express PCB 설계 고려 사항 레퍼런스 디자인 TIDEP0069 66AK2Gx DSP + ARM 프로세서 오디오 프로세싱 레퍼런스 디자인 TIDEP0070 66AK2Gx 기반 시스템의 메모리 안정성 향상을 위한 DDR ECC 레퍼런스 디자인

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 66AK2Gx DSP + ARM Processor Power Solution Reference Design (Rev. A) 2018. 6. 12

관련 설계 리소스

소프트웨어 개발

소프트웨어 개발 키트(SDK)
PROCESSOR-SDK-K2G 66AK2Gx 프로세서용 프로세서 SDK - Linux 및 TI-RTOS 지원